JZ-603-CY

câble de commande MULTINORMES, résistant aux huiles, blindé, type préférentiel CEM, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PVC spécial,
    gaine extérieure résistante aux huiles selon
    DIN VDE 0285-525-2-51/ DIN EN 50525-2-51 et selon UL-Style 2587
  • Plage de température
    HAR
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
    UL/CSA
    en mouvement -5°C à +90°C
    pose fixe -40°C à +90°C
  • Tension nominale
    HAR U0/U 300/500 V
    UL/CSA 600 V
    Tension d'essai 3000 V
  • Tension de claquage min. 6000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
Structure
  • Âme cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5 ou CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 et classe 43 selon UL-Std.1581
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J dans la couche extérieure
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine intérieure à base de PVC
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial, résistant aux huiles type de mélange TM5 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 et classe 43 selon UL-Std.1581
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404/ DIN EN 60811-404, UL1581 Partie 50.182
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1 , UL VW-1, CSA FT1
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Types équivalents non blindés : JZ-603
Utilisation
Les câbles de commande MULTINORMES peuvent être installés dans presque toutes les machines, les installations et tous les appareils destinés à l'exportation. Grâce à leurs homologations multiples, ces câbles peuvent être utilisés presque dans le monde entier, pour des applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, en endroits secs, humides ou mouillés, mais pas en extérieur. CEM = compatibilité électromagnétique Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre. CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

N° AWG

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

83709

2 x 0,5

20

8,0

41,0

90,0

83720

3 G 0,5

20

8,3

45,0

105,0

83721

4 G 0,5

20

8,9

54,0

123,0

83722

5 G 0,5

20

9,7

66,0

147,0

83723

7 G 0,5

20

11,2

79,0

195,0

83724

12 G 0,5

20

13,6

137,0

276,0

83725

18 G 0,5

20

15,4

156,0

418,0

83726

25 G 0,5

20

18,6

250,0

504,0

83727

34 G 0,5

20

20,8

316,0

632,0

83728

41 G 0,5

20

22,6

348,0

750,0

83729

50 G 0,5

20

24,8

407,0

968,0

83730

61 G 0,5

20

26,0

520,0

1068,0

83710

2 x 0,75

19

8,3

46,0

101,0

83731

3 G 0,75

19

8,6

57,0

127,0

83732

4 G 0,75

19

9,4

63,0

155,0

83733

5 G 0,75

19

10,1

76,0

180,0

83734

7 G 0,75

19

11,9

100,0

225,0

83735

12 G 0,75

19

14,2

175,0

326,0

83736

18 G 0,75

19

16,6

240,0

457,0

83737

25 G 0,75

19

20,0

306,0

635,0

83738

34 G 0,75

19

22,4

346,0

805,0

83739

41 G 0,75

19

24,0

403,0

908,0

83740

50 G 0,75

19

26,2

470,0

1155,0

83741

61 G 0,75

19

30,0

550,0

1400,0

83711

2 x 1

18

8,6

54,0

113,0

83742

3 G 1

18

9,2

64,0

144,0

83743

4 G 1

18

9,8

76,0

178,0

83744

5 G 1

18

10,7

89,0

205,0

83745

7 G 1

18

12,5

114,0

263,0

83746

12 G 1

18

15,1

186,0

424,0

83747

18 G 1

18

17,3

284,0

560,0

83748

25 G 1

18

21,1

387,0

760,0

83749

34 G 1

18

23,5

500,0

945,0

83750

41 G 1

18

25,5

578,0

1151,0

83751

50 G 1

18

27,6

681,0

1300,0

83752

61 G 1

18

32,4

710,0

1500,0

83712

2 x 1,5

16

9,6

64,0

144,0

83753

3 G 1,5

16

10,1

82,0

160,0

83754

4 G 1,5

16

11,0

99,0

210,0

83755

5 G 1,5

16

12,3

123,0

240,0

83756

7 G 1,5

16

14,2

148,0

305,0

83757

12 G 1,5

16

17,1

274,0

482,0

83758

18 G 1,5

16

20,0

386,0

611,0

83759

25 G 1,5

16

24,0

531,0

950,0

83760

34 G 1,5

16

27,1

671,0

1200,0

83761

41 G 1,5

16

29,7

840,0

1400,0

83762

50 G 1,5

16

31,8

997,0

1665,0

83763

61 G 1,5

16

34,6

1120,0

1852,0

83713

2 x 2,5

14

11,4

110,0

189,0

83764

3 G 2,5

14

12,0

148,0

244,0

83765

4 G 2,5

14

13,4

169,0

296,0

83766

5 G 2,5

14

14,6

220,0

367,0

83767

7 G 2,5

14

17,2

284,0

478,0

83768

12 G 2,5

14

21,2

470,0

622,0

83769

18 G 2,5

14

24,8

572,0

1010,0

83770

25 G 2,5

14

29,8

740,0

1375,0

83771

34 G 2,5

14

33,4

1179,0

1893,0

83772

50 G 2,5

14

39,0

1660,0

2666,0

83773

61 G 2,5

14

41,0

1992,0

3077,0