JZ-603

câble de commande MULTINORME, résistant aux huiles, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PVC spécial,
    gaine extérieure résistante aux huiles selon
    DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51 et UL-Style 2587
  • Plage de température
    HAR
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
    UL/CSA
    en mouvement -5°C à +90°C
    pose fixe -40°C à +90°C
  • Tension nominale
    HAR U0/U 300/500 V
    UL/CSA 600 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Tension de claquage min. 6000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 et classe 43 selon UL-Std.1581
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PVC spécial, résistant aux huiles type de mélange TM5 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 et classe 43 selon UL-Std.1581
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1 , UL VW-1, CSA FT1
  • Résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404/ DIN EN 60811-404, UL-Std.1581 part 50.182
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Type équivalent blindé : JZ-603-CY
Utilisation

Les câbles de commande MULTINORMES peuvent être installés dans presque toutes les machines, les installations et tous les appareils destinés à l'exportation. Grâce à leurs homologations multiples, ces câbles peuvent être utilisés presque dans le monde entier, pour des applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, en endroits secs, humides ou mouillés, mais pas en extérieur.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

N° AWG

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

83704

2 x 0,5

20

5,8

9,6

52,0

83650

3 G 0,5

20

6,1

14,0

63,0

83651

4 G 0,5

20

6,7

19,0

69,0

83652

5 G 0,5

20

7,3

24,0

87,0

83653

7 G 0,5

20

8,8

34,0

119,0

83654

12 G 0,5

20

11,1

58,0

198,0

83655

18 G 0,5

20

12,9

86,0

266,0

83656

25 G 0,5

20

16,0

120,0

380,0

83657

34 G 0,5

20

17,7

163,0

508,0

83658

41 G 0,5

20

19,5

197,0

594,0

83659

50 G 0,5

20

21,3

240,0

715,0

83660

61 G 0,5

20

23,8

293,0

840,0

83705

2 x 0,75

19

6,1

14,4

66,0

83661

3 G 0,75

19

6,5

22,0

76,0

83662

4 G 0,75

19

7,1

29,0

85,0

83663

5 G 0,75

19

7,9

36,0

113,0

83664

7 G 0,75

19

9,5

50,0

144,0

83665

12 G 0,75

19

11,6

86,0

245,0

83666

18 G 0,75

19

13,9

130,0

327,0

83667

25 G 0,75

19

17,1

180,0

466,0

83668

34 G 0,75

19

19,1

245,0

626,0

83669

41 G 0,75

19

20,9

296,0

747,0

83670

50 G 0,75

19

23,0

360,0

896,0

83671

61 G 0,75

19

25,3

439,0

1070,0

83706

2 x 1

18

6,4

19,2

70,0

83672

3 G 1

18

6,8

29,0

88,0

83673

4 G 1

18

7,5

39,0

99,0

83674

5 G 1

18

8,4

48,0

132,0

83675

7 G 1

18

10,0

67,0

170,0

83676

12 G 1

18

12,5

115,0

285,0

83677

18 G 1

18

14,7

173,0

405,0

83678

25 G 1

18

18,0

240,0

570,0

83679

34 G 1

18

20,3

326,0

742,0

83680

41 G 1

18

22,4

394,0

885,0

83681

50 G 1

18

24,3

480,0

1071,0

83682

61 G 1

18

26,8

586,0

1265,0

83707

2 x 1,5

16

7,4

28,8

91,0

83683

3 G 1,5

16

8,0

43,0

110,0

83684

4 G 1,5

16

8,7

58,0

141,0

83685

5 G 1,5

16

9,8

72,0

167,0

83686

7 G 1,5

16

11,9

101,0

225,0

83687

12 G 1,5

16

14,5

173,0

361,0

83688

18 G 1,5

16

17,4

259,0

518,0

83689

25 G 1,5

16

21,3

360,0

730,0

83690

34 G 1,5

16

24,1

490,0

945,0

83691

41 G 1,5

16

26,2

591,0

1135,0

83692

50 G 1,5

16

28,8

720,0

1381,0

83693

61 G 1,5

16

31,5

878,0

1640,0

83708

2 x 2,5

14

9,1

48,0

125,0

83694

3 G 2,5

14

9,9

72,0

169,0

83695

4 G 2,5

14

11,0

96,0

209,0

83696

5 G 2,5

14

12,0

120,0

256,0

83697

7 G 2,5

14

14,6

168,0

340,0

83698

12 G 2,5

14

18,1

288,0

579,0

83699

18 G 2,5

14

22,1

432,0

851,0

83700

25 G 2,5

14

26,5

600,0

1175,0

83701

34 G 2,5

14

29,9

816,0

1529,0

83702

50 G 2,5

14

35,2

1200,0

2290,0

83703

61 G 2,5

14

38,4

1464,0

2724,0