Câble de commande UL (LiYCY)

Style 2516/600 V, 105°C, type préférentiel CEM

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de commande PVC spécial selon
    UL-Style 2516,
    conducteurs homologués UL-Style 10012
  • Plage de température
    en mouvement -10°C à +105°C
    pose fixe -20°C à +105°C
  • Tension nominale 600 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Tension de claquage min. 4000 V
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe 7,5x Ø du câble
    en mouvement 15x Ø du câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
Structure
  • Âme cuivre étamé, brins fins, selon ASTM-B 174 classe J-K Structure de l'âme : 2,08 mm² = 41x0,254 mm 3,20 mm² = 65x0,254 mm
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial classe 43 selon UL-Std 1581 tab.50.182 (105°C)
  • Repérage des conducteurs selon DIN 47100 ou le code international des couleurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Film séparateur
  • Drain de masse
  • Écran en tresse de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial classe 43 selon UL-Std.1581 tab.50.182 (105°C)
  • Gaine de couleur noire (code international des couleurs) grise (DIN 47100). Les deux versions sont stockées.
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC non propagateur de la flamme selon UL VW-1, CSA FT1
  • Très résistant aux huiles, aux solvants, aux acides, aux produits alcalins
Remarques
  • Types équivalents non blindés : Câbles de commande UL (LiYY)
Utilisation

Utilisable en tant que câble de raccordement en électronique, en technique de commande et de régulation, ainsi qu'en technique de mesure, de signaux et d'impulsions. Réalisation rapide et économique des contacts via la technique autodénudante.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Couleur
de la gaine

gris

Réf.

Couleur
de la gaine

noir

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

N° AWG

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

83350

65114

2 x 2,08

14

9,1

92,1

180,0

83351

65115

3 x 2,08

14

9,6

140,6

220,0

83352

65116

4 x 2,08

14

10,4

162,4

270,0

83353

65117

6 x 2,08

14

12,1

200,0

380,0

83354

65118

10 x 2,08

14

16,0

313,1

600,0

83355

65119

12 x 2,08

14

16,5

417,6

770,0

83356

65120

16 x 2,08

14

18,1

510,3

870,0

83357

65121

18 x 2,08

14

19,4

540,4

990,0

83358

65122

24 x 2,08

14

23,4

0,0

1300,0

83359

65123

27 x 2,08

14

23,9

604,2

1400,0

83360

65124

30 x 2,08

14

24,6

660,1

1610,0

83362

65125

2 x 3,2

12

10,0

131,4

200,0

83363

65126

3 x 3,2

12

10,6

162,6

240,0

83364

65127

4 x 3,2

12

11,4

221,7

300,0

83365

65128

6 x 3,2

12

14,4

328,1

400,0

83366

65129

10 x 3,2

12

17,8

401,8

580,0

83367

65130

12 x 3,2

12

18,4

460,2

800,0

83368

65131

16 x 3,2

12

20,6

532,3

900,0

83369

65132

18 x 3,2

12

22,7

573,4

1000,0

83370

65133

24 x 3,2

12

26,1

626,8

1300,0