Câble de commande UL (LiYCY)

Style 2464, 300 V, 80°C, type préférentiel CEM

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de commande PVC spécial, homologué
    UL-Style 2464, conducteurs
    selon UL-Style 1061/1729 pour AWG 26-20,
    UL-Style 1007/1569 pour AWG 18-16
  • Plage de température
    en mouvement -10°C à +80°C
    pose fixe -20°C à +80°C
  • Tension nominale 300 V
  • Tension d'essai 1500 V
  • Tension de claquage min. 3000 V
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe 7,5x Ø du câble
    en mouvement 15x Ø du câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
Structure
  • Âme cuivre étamé, brins fins, AWG 26-20 selon ASTM-B 174-95 classe J-M, AWG 18-16 selon ASTM-B 286 Structure de l'âme : 0,14 mm² = 7x0,162 mm 0,23 mm² = 7x0,202 mm 0,34 mm² = 7x0,254 mm 0,56 mm² = 7x0,32 mm 0,82 mm² = 19x0,235 mm 1,30 mm² = 19x0,31 mm
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial classe 43 ou PVC semi-rigide selon UL-Std. 1581 tab.50.182 et 50.183
  • Repérage des conducteurs selon DIN 47100 ou le code international des couleurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Film séparateur
  • Drain de masse
  • Écran en tresse de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial classe 43 selon UL-Std.1581 tab.50.182
  • Gaine de couleur noire (code international des couleurs) grise (DIN 47100). Les deux versions sont stockées.
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC non propagateur de la flamme selon UL VW-1, CSA FT1
  • Très résistant aux huiles, aux solvants, aux acides, aux produits alcalins
Remarques
  • Types équivalents non blindés : Câble de commande UL (LiYY)
Utilisation

Utilisable en tant que câble de raccordement en électronique, en technique de commande et de régulation, ainsi qu'en technique de mesure, de signaux et d'impulsions. Réalisation rapide et économique des contacts via la technique autodénudante. CEM = compatibilité électromagnétique Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre. CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Couleur
de la gaine

gris

Réf.

Couleur
de la gaine

noir

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

N° AWG

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

83254

83976

2 x 0,14

26

3,9

12,6

20,0

83255

83977

3 x 0,14

26

4,2

13,7

25,0

83256

83978

4 x 0,14

26

4,4

14,9

28,0

83257

83979

6 x 0,14

26

5,0

18,9

30,0

83258

83980

10 x 0,14

26

6,1

29,5

50,0

83259

83981

12 x 0,14

26

6,3

31,4

53,0

83260

83982

16 x 0,14

26

6,8

43,9

60,0

83261

83983

18 x 0,14

26

7,1

52,1

70,0

83262

83984

24 x 0,14

26

8,0

62,8

100,0

83263

83985

27 x 0,14

26

8,4

66,3

105,0

83264

83986

30 x 0,14

26

8,6

70,4

110,0

83270

83987

2 x 0,23

24

4,3

16,1

20,0

83271

83988

3 x 0,23

24

4,5

18,9

25,0

83272

83989

4 x 0,23

24

4,8

23,0

30,0

83273

83990

6 x 0,23

24

5,4

32,8

40,0

83274

83991

10 x 0,23

24

6,5

50,9

60,0

83275

83992

12 x 0,23

24

6,7

59,1

70,0

83276

83993

16 x 0,23

24

7,4

68,4

90,0

83277

83994

18 x 0,23

24

7,7

79,5

123,0

83278

83995

24 x 0,23

24

8,8

97,3

131,0

83279

83996

27 x 0,23

24

9,0

122,0

160,0

83280

83997

30 x 0,23

24

9,3

132,0

170,0

83286

65044

2 x 0,34

22

4,6

18,1

40,0

83287

65045

3 x 0,34

22

4,8

22,2

50,0

83288

65046

4 x 0,34

22

5,1

28,7

60,0

83289

65047

6 x 0,34

22

6,0

45,4

80,0

83290

65048

10 x 0,34

22

7,3

66,1

130,0

83291

65049

12 x 0,34

22

7,5

70,8

140,0

83292

65050

16 x 0,34

22

8,2

88,4

160,0

83293

65051

18 x 0,34

22

8,7

104,1

170,0

83294

65052

24 x 0,34

22

9,9

129,0

220,0

83295

65053

27 x 0,34

22

10,4

138,4

250,0

83296

65054

30 x 0,34

22

10,9

159,0

280,0

83302

65055

2 x 0,56

20

5,1

29,4

50,0

83303

65056

3 x 0,56

20

5,3

39,7

55,0

83304

65057

4 x 0,56

20

5,6

46,1

61,0

83305

65058

6 x 0,56

20

6,6

66,8

90,0

83306

65059

10 x 0,56

20

8,1

93,1

133,0

83307

65060

12 x 0,56

20

8,4

117,4

151,0

83308

65061

16 x 0,56

20

9,5

130,4

190,0

83309

65062

18 x 0,56

20

9,9

151,4

216,0

83310

65063

24 x 0,56

20

11,5

237,0

339,0

83311

65064

27 x 0,56

20

12,0

257,4

374,0

83312

65065

30 x 0,56

20

12,4

297,0

397,0

83318

65066

2 x 0,82

18

6,5

39,1

60,0

83319

65067

3 x 0,82

18

6,8

50,0

75,0

83320

65068

4 x 0,82

18

7,4

59,1

90,0

83321

65069

6 x 0,82

18

8,8

89,1

125,0

83322

65070

10 x 0,82

18

10,9

141,4

180,0

83323

65071

12 x 0,82

18

11,2

152,8

220,0

83324

65072

16 x 0,82

18

12,9

184,1

290,0

83325

65073

18 x 0,82

18

13,5

207,2

300,0

83326

65074

24 x 0,82

18

15,6

272,6

450,0

83327

65075

27 x 0,82

18

15,9

289,1

470,0

83328

65076

30 x 0,82

18

16,6

317,4

490,0

83334

65077

2 x 1,3

16

6,9

59,1

90,0

83335

65078

3 x 1,3

16

7,3

74,1

160,0

83336

65079

4 x 1,3

16

7,9

96,4

200,0

83337

65080

6 x 1,3

16

9,6

137,4

290,0

83338

65081

10 x 1,3

16

12,4

191,7

450,0

83339

65082

12 x 1,3

16

12,8

251,7

600,0

83340

65083

16 x 1,3

16

12,8

276,1

650,0

83341

65084

18 x 1,3

16

15,5

364,1

680,0

83342

65085

24 x 1,3

16

18,1

442,4

900,0

83343

65086

27 x 1,3

16

18,7

494,7

990,0

83344

65087

30 x 1,3

16

19,5

521,4

1050,0