Câble de commande UL (LiYY)

Style 2516, 600 V, 105°C

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de commande PVC spécial, homologué
    UL-Style 2516
  • Plage de température
    en mouvement -10°C à +105°C
    pose fixe -20°C à +105°C
  • Tension nominale 600 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Tension de claquage min. 4000 V
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe 7,5x Ø du câble
    en mouvement 15x Ø du câble
Structure
  • Âme cuivre étamé, brins fins, selon ASTM-B 174 classe J-K Structure de l'âme : 2,08 mm² = 41x0,254 mm 3,20 mm² = 65x0,254 mm
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial classe 43 selon UL-Std 1581 tab.50.182 (105°C)
  • Repérage des conducteurs selon DIN 47100 ou le code international des couleurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PVC spécial classe 43 selon UL-Std.1581 tab.50.182 (105°C)
  • Gaine de couleur noire (code international des couleurs) grise (DIN 47100). Les deux versions sont stockées.
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC non propagateur de la flamme selon UL VW-1, CSA FT1
  • Très résistant aux huiles, aux solvants, aux acides, aux produits alcalins
Remarques
  • Type équivalent blindé : Câble de commande UL (LiYCY)
Utilisation

Câble de raccordement et de liaison souple, utilisé en tant que câble de mesure, de signal et de commande sur des machines-outils, des chaînes de transfert et de montage, dans la construction d'installations, la climatisation, les usines sidérurgiques et les aciéries.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Couleur
de la gaine

gris

Réf.

Couleur
de la gaine

noir

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

N° AWG

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

83233

83624

2 x 2,08

14

8,4

39,6

120,0

83234

83625

3 x 2,08

14

8,9

59,6

150,0

83235

83626

4 x 2,08

14

9,6

79,2

190,0

83236

83627

6 x 2,08

14

11,4

119,0

300,0

83237

83628

10 x 2,08

14

15,1

198,4

450,0

83238

83629

12 x 2,08

14

15,6

238,7

500,0

83239

83630

16 x 2,08

14

17,2

319,0

700,0

83240

83631

18 x 2,08

14

18,3

358,4

750,0

83241

83632

24 x 2,08

14

21,5

478,4

900,0

83242

83633

27 x 2,08

14

22,7

538,1

1100,0

83243

83634

30 x 2,08

14

23,5

598,4

1150,0

83244

83635

36 x 2,08

14

25,4

717,2

1800,0

83245

83636

2 x 3,2

12

9,3

61,0

150,0

83246

83637

3 x 3,2

12

9,8

91,4

210,0

83247

83638

4 x 3,2

12

10,8

121,6

300,0

83248

83639

6 x 3,2

12

12,8

183,7

430,0

83249

83640

10 x 3,2

12

17,0

305,9

500,0

83250

83641

12 x 3,2

12

17,5

367,6

700,0

83251

83642

16 x 3,2

12

19,8

490,9

810,0

83252

83643

18 x 3,2

12

21,0

551,7

970,0

83253

83644

24 x 3,2

12

24,8

736,4

1200,0