JZ-602

90° C, 600 V, câble de commande à deux normes, résistant aux huiles, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PVC spécial selon UL CSA
    AWM I/II A/B Style 2587 (matériau de la gaine)
    et CSA
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +90°C
    pose fixe -40°C à +90°C
  • Tension nominale
    UL/CSA 600 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Tension de claquage min. 6000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC, type de mélange Tl3 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 et classe 43 selon UL-Std.1581
  • Repérage des conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PVC spécial type de mélange YM5 selon DIN VDE 0207 Partie 5 et classe 43 selon UL-Std.1581
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Résistant aux huiles minérales et synthétiques et aux réfrigérants
  • La gaine extérieure réussit à un essai de niveau supérieur de résistance aux huiles
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1 , UL VW-1, CSA FT1
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Précisez svp la qualité de salle blanche en passant votre commande.
  • Type équivalent blindé : JZ-602-CY
Utilisation
Câbles de commande souples homologués UL et CSA jusqu'à 600 V, pour toutes les machines-outils et les machines de construction d'installations, adaptés à la pose dans des locaux secs, humides ou mouillés, dans des applications à contraintes mécaniques moyennes, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, mais pas en extérieur.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

N° AWG

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

83090

2 x 0,5

20

5,6

9,6

49,0

83091

3 G 0,5

20

5,9

14,0

58,0

83092

4 G 0,5

20

6,4

19,0

69,0

83093

5 G 0,5

20

6,9

24,0

84,0

83094

7 G 0,5

20

7,5

34,0

123,0

83100

8 G 0,5

20

8,3

38,4

140,0

83101

9 G 0,5

20

8,9

43,2

177,0

83095

12 G 0,5

20

9,8

58,0

192,0

83096

18 G 0,5

20

12,0

86,0

256,0

83097

25 G 0,5

20

14,3

120,0

358,0

83098

34 G 0,5

20

16,5

163,0

487,0

83099

41 G 0,5

20

17,9

197,0

580,0

83080

2 x 1

18

6,3

19,2

53,0

83081

3 G 1

18

6,6

27,0

61,0

83082

4 G 1

18

7,2

38,4

74,0

83565

3 x 1

18

6,6

27,0

61,0

83083

5 G 1

18

7,9

48,0

90,0

83084

7 G 1

18

8,7

67,0

130,0

83102

8 G 1

18

9,5

76,8

144,0

83103

9 G 1

18

10,4

86,4

180,0

83085

12 G 1

18

11,2

115,2

198,0

83086

18 G 1

18

14,1

173,0

274,0

83087

25 G 1

18

16,8

240,0

384,0

83088

34 G 1

18

19,5

326,0

494,0

83089

41 G 1

18

21,2

394,0

508,0

83070

2 x 1,5

16

6,8

28,8

73,0

83071

3 G 1,5

16

7,2

44,0

94,0

83072

4 G 1,5

16

7,9

58,0

117,0

83073

5 G 1,5

16

8,7

72,0

140,0

83074

7 G 1,5

16

9,7

101,0

186,0

83104

9 G 1,5

16

11,5

129,7

244,0

83075

12 G 1,5

16

12,6

173,0

319,0

83076

18 G 1,5

16

15,8

260,0

451,0

83077

25 G 1,5

16

18,3

360,0

625,0

83078

34 G 1,5

16

21,4

490,0

840,0

83079

41 G 1,5

16

23,3

590,0

1032,0

83060

2 x 2,5

14

7,8

48,0

115,0

83061

3 G 2,5

14

8,5

72,0

143,0

83062

4 G 2,5

14

9,3

96,0

185,0

83063

5 G 2,5

14

10,4

120,0

221,0

83064

7 G 2,5

14

11,5

168,0

293,0

83065

9 G 2,5

14

13,9

216,0

429,0

83066

12 G 2,5

14

15,2

288,0

563,0

83067

18 G 2,5

14

18,7

432,0

854,0

83068

19 G 2,5

14

18,7

456,0

914,0

83069

25 G 2,5

14

22,2

600,0

1188,0

83051

3 G 4

12

9,7

115,0

232,0

83052

4 G 4

12

10,6

154,0

298,0

83053

5 G 4

12

11,8

192,0

358,0

83054

7 G 4

12

13,1

269,0

460,0

83041

3 G 6

10

11,3

173,0

360,0

83042

4 G 6

10

12,5

231,0

402,0

83043

5 G 6

10

13,9

288,0

484,0

83044

7 G 6

10

15,4

403,0

630,0

83031

3 G 10

8

14,7

288,0

535,0

83032

4 G 10

8

16,3

384,0

653,0

83033

5 G 10

8

18,3

480,0

786,0

83034

7 G 10

8

20,2

672,0

1100,0

83020

2 x 16

6

18,8

307,0

640,0

83021

3 G 16

6

20,2

461,0

810,0

83022

4 G 16

6

22,3

615,0

1045,0

83023

5 G 16

6

24,9

768,0

1260,0

83024

7 G 16

6

27,5

1075,0

1760,0

83011

3 G 25

4

24,0

720,0

1180,0

83012

4 G 25

4

26,9

960,0

1507,0

83013

5 G 25

4

31,9

1200,0

1858,0

83014

7 G 25

4

33,0

1680,0

2830,0

83001

3 G 35

2

26,2

1008,0

1590,0

83002

4 G 35

2

29,7

1344,0

2123,0

83003

5 G 35

2

33,0

1680,0

2612,0

83004

3 G 50

1

31,9

1440,0

2652,0

83005

4 G 50

1

35,6

1920,0

3058,0

83006

5 G 50

1

39,7

2400,0

4093,0

83007

3 G 70

2/0

36,8

2016,0

3307,0

83008

4 G 70

2/0

40,9

2688,0

4254,0

83009

5 G 70

2/0

45,6

3360,0

5661,0

83010

3 G 95

3/0

40,9

2736,0

4867,0

83015

4 G 95

3/0

45,6

3648,0

5762,0

83016

5 G 95

3/0

50,7

4560,0

7208,0

83017

3 G 120

4/0

48,1

3456,0

5580,0

83018

4 G 120

4/0

53,3

4608,0

7280,0

83019

5 G 120

4/0

58,9

5760,0

8692,0