JZ-602-CY

câble de commande à deux normes, résistant aux huiles, type préférentiel CEM, 90°C, 600 V, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PVC spécial selon
    UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 et CSA
  • Plage de température
    en mouvement -5 °C à +90 °C
    pose fixe -40 °C à +90 °C
  • Tension nominale
    UL/CSA 600 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Tension de claquage min. 6000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
Structure
  • Âme cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5 ou CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC, type de mélange Tl3 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 et classe 43 selon UL-Std.1581
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine intérieure en PVC YM5 selon DIN VDE 0207 Partie 5
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial type de mélange YM5 selon DIN VDE 0207 Partie 5 et classe 43 selon UL-Std.1581
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Résistant aux huiles minérales et synthétiques et aux réfrigérants. La gaine extérieure réussit à un essai de niveau supérieur de résistance aux huiles.
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1 , UL VW-1, CSA FT1.
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • La classification de salle blanche est testée sur des modèles équivalents. Précisez svp la qualité de « salle blanche » en passant votre commande.
  • Types équivalents non blindés : JZ-602
Utilisation

Câbles de commande souples homologués UL et CSA jusqu'à 600 V, pour toutes les machines-outils et les machines de construction d'installations, adaptés à la pose dans des locaux secs, humides ou mouillés, dans des applications à contraintes mécaniques moyennes, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, mais pas en extérieur. Conçus pour les constructeurs de machines-outils destinées à l'exportation, spécialement en direction des USA et du Canada.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

N° AWG

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

82990

2 x 0,5

20

7,4

35,0

93,0

82991

3 G 0,5

20

7,7

42,0

124,0

82992

4 G 0,5

20

8,2

47,0

133,0

82993

5 G 0,5

20

9,0

56,0

153,0

82994

7 G 0,5

20

9,6

69,0

191,0

82995

9 G 0,5

20

11,2

87,0

243,0

82996

12 G 0,5

20

12,3

108,0

322,0

82997

18 G 0,5

20

14,7

145,0

374,0

82998

25 G 0,5

20

17,0

240,0

436,0

82999

34 G 0,5

20

21,4

312,0

560,0

83000

41 G 0,5

20

21,4

348,0

663,0

82979

2 x 1

18

8,1

50,0

107,0

82980

3 G 1

18

8,5

60,0

130,0

82981

4 G 1

18

9,2

71,0

155,0

82982

5 G 1

18

10,1

88,0

181,0

82983

7 G 1

18

10,8

111,0

209,0

82984

9 G 1

18

12,7

139,0

321,0

82985

12 G 1

18

14,1

184,0

341,0

82986

18 G 1

18

16,6

260,0

473,0

82987

25 G 1

18

19,7

349,0

650,0

82988

34 G 1

18

22,6

486,0

781,0

82968

2 x 1,5

16

8,6

63,0

136,0

82969

3 G 1,5

16

9,2

80,0

165,0

82970

4 G 1,5

16

10,0

97,0

192,0

82971

5 G 1,5

16

11,0

119,0

224,0

82972

7 G 1,5

16

11,8

147,0

273,0

82973

9 G 1,5

16

14,0

182,0

340,0

82974

12 G 1,5

16

15,3

267,0

461,0

82975

18 G 1,5

16

18,5

374,0

674,0

82976

25 G 1,5

16

21,8

526,0

950,0

82989

41 G 1

18

24,7

531,0

892,0

82977

34 G 1,5

16

25,2

629,0

1203,0

82978

41 G 1,5

16

27,6

801,0

1588,0

82959

2 x 2,5

14

10,1

96,0

173,0

82960

3 G 2,5

14

10,6

144,0

220,0

82961

4 G 2,5

14

11,6

148,0

270,0

82962

5 G 2,5

14

12,7

181,0

329,0

82963

7 G 2,5

14

14,0

255,0

428,0

82964

9 G 2,5

14

16,4

309,0

580,0

82965

12 G 2,5

14

18,1

441,0

761,0

82966

18 G 2,5

14

22,2

570,0

1140,0

82967

25 G 2,5

14

27,0

738,0

1551,0

82954

2 x 4

12

11,2

120,0

209,0

82955

3 G 4

12

11,9

174,0

310,0

82956

4 G 4

12

13,3

230,0

456,0

82957

5 G 4

12

14,6

273,0

532,0

82958

7 G 4

12

15,9

316,0

737,0

82949

2 x 6

10

12,9

173,0

318,0

82950

3 G 6

10

14,0

240,0

411,0

82951

4 G 6

10

15,4

305,0

572,0

82952

5 G 6

10

17,0

439,0

732,0

82953

7 G 6

10

18,3

505,0

961,0

82945

3 G 10

8

16,3

350,0

741,0

82946

4 G 10

8

19,4

535,0

988,0

82947

5 G 10

8

21,6

592,0

1202,0

82948

7 G 10

8

23,9

810,0

1743,0

82941

3 G 16

6

23,9

585,0

1088,0

82942

4 G 16

6

26,4

740,0

1662,0

82943

5 G 16

6

29,6

895,0

2021,0

82944

7 G 16

6

32,6

1282,0

2720,0

82937

3 G 25

4

28,3

1070,0

1947,0

82938

4 G 25

4

31,4

1140,0

2591,0

82939

5 G 25

4

34,6

1380,0

3197,0

82940

7 G 25

4

38,1

1870,0

4530,0

82934

3 G 35

2

31,3

1240,0

2701,0

82935

4 G 35

2

34,4

1576,0

3277,0

82936

5 G 35

2

38,1

1930,0

4530,0

82488

3 G 50

1

37,0

1675,0

2870,0

82780

4 G 50

1

40,9

2155,0

3960,0

82781

5 G 50

1

45,0

2794,0

4371,0

82782

3 G 70

2/0

42,1

2288,0

3647,0

82783

4 G 70

2/0

46,2

3120,0

4882,0

82914

5 G 70

2/0

50,9

3705,0

5876,0

82915

3 G 95

3/0

46,2

3010,0

4751,0

82916

4 G 95

3/0

50,0

4043,0

6368,0

82917

5 G 95

3/0

56,0

5026,0

7843,0

82918

3 G 120

4/0

52,8

3812,0

5899,0

82919

4 G 120

4/0

58,2

5069,0

8010,0

82920

5 G 120

4/0

63,8

5877,0

9205,0