THERMFLEX® 180 EWKF-C

câble silicone à haute résistance aux
contraintes mécaniques, sans halogène, blindé, type préférentiel CEM, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • d'après DIN VDE 0285-525-2-83/
    DIN EN 50525-2-83
  • Plage de température
    en mouvement -25°C à +180°C
    pose fixe -60°C à +180°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 200 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 20x106 cJ/kg (jusqu'à 20 Mrad)

Essais

  • Maintien de l'isolation
    contrôle conforme à DIN VDE 0472 Partie 814
    et CEI 60331
  • Absence d'halogène
    selon DIN VDE 0482 Partie 267,
    DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1
    (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Comportement au feu
    non propagateur de la flamme selon
    DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1 (correspond à
    DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie B)
  • Corrosivité des gaz de combustion
    selon DIN VDE 0482 Partie 267,
    DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2
Structure
  • Âme cuivre étamé, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en caoutchouc silicone spécial type de mélange EI2 selon DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 - jusqu'à 5 conducteurs, ( code couleur ) - à partir de 6 conducteurs, ( noirs numérotés )
  • Conducteur de terre ( V/J ), à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine intérieure en caoutchouc silicone spécial
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en caoutchouc de silicone spécial, type de mélange 2GM1 selon DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Faible densité de gaz de fumée
  • Avec leur gaine particulièrement résistante à l'abrasion et à l'entaille, ces câbles résistent à des contraintes mécaniques largement supérieures aux câbles en silicone classique, ce qui prolonge de fait considérablement leur durée de vie
  • Modifications minimes de la rigidité diélectrique et de la résistance d'isolement, même à des températures élevées
  • Point d'inflammation élevé
  • En cas d'incendie, produit du SiO2 isolant, et garantit ainsi un maintien prolongé de la fonction
  • Résistant aux huiles à haute densité, aux graisses végétales et animales, aux alcools, aux plastifiants et au clophène, aux acides dilués, produits alcalins et solutions salines, aux oxydants, conditions tropicales et aux intempéries, à l'eau de mer, à l'oxygène et à l'ozone
Remarques
  • G = avec conducteur de terre ( V/J )
    x = sans conducteur de terre
  • EWKF = valeurs améliorées de Einreißfestigkeit (résistance à la déchirure), Weiterreißfestigkeit (résistance à la propagation du déchirement), Kerbfestigkeit (résistance à l'entaille), Flexibilität (flexibilité)
  • Types équivalents non blindés : THERMFLEX® 180 EWKF
Utilisation

Ce type de câble a fait ses preuves dans toutes les applications dans lesquelles le câble est soumis à des contraintes mécaniques importantes au montage et en service. Les câbles silicone sont utilisés dans toutes les applications dans lesquelles l'isolation des câbles est soumise à des températures très élevées. Ce câble est destiné à être utilisé dans des locaux secs, humides ou mouillés, et en extérieur. Exempts d'halogène, les câbles silicone sont destinés à être utilisés en technique de climatisation et de chauffage, dans des luminaires, dans le câblage de fours, dans des saunas et les solariums, dans les fonderies, les aciéries, cimenteries et usines de céramique, comme en technique du chaud et du froid. La densité élevée du blindage garantit la transmission des signaux et impulsions sans aucune perturbation.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
FRNC = Flame Retardant Non Corrosive
Tous les câbles silicone sont aussi disponibles en modèles FRNC. Ce mélange spécial utilisé pour la gaine permet d'obtenir la non-inflammabilité correspondant au mode d'essai C selon VDE 0472 Partie 804 et CEI 60332-3 ou HD 405.3. Ce composé est auto-extinguible. Par conséquent, le câble peut aussi être utilisé comme câble de sécurité, à maintien de fonction, notamment dans les bâtiments publics, les centrales électriques, les hôtels ou les aéroports
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

79804

2 x 0,75

9,0

61,4

124,0

19

79805

3 G 0,75

9,4

69,1

136,0

19

79806

4 G 0,75

10,4

86,7

160,0

19

79807

5 G 0,75

11,2

95,2

180,0

19

79808

2 x 1

9,4

66,7

132,0

18

79809

3 G 1

9,8

86,2

154,0

18

79810

4 G 1

10,7

96,8

176,0

18

79811

5 G 1

11,6

108,3

207,0

18

79812

2 x 1,5

10,8

87,7

170,0

16

79813

3 G 1,5

11,2

103,5

190,0

16

79814

4 G 1,5

12,0

131,7

231,0

16

79815

5 G 1,5

12,8

148,5

282,0

16

79816

7 G 1,5

13,6

193,4

342,0

16

701219

12 G 1,5

17,2

298,4

531,0

16

79817

16 G 1,5

20,0

362,3

660,0

16

79818

20 G 1,5

21,3

405,1

766,0

16

79819

2 x 2,5

12,0

122,3

230,0

14

79820

3 G 2,5

12,9

147,7

275,0

14

79821

4 G 2,5

13,9

188,6

340,0

14

79822

5 G 2,5

14,8

214,9

395,0

14

79823

2 x 4

14,2

137,0

308,0

12

79824

3 G 4

14,9

178,1

364,0

12

79825

4 G 4

16,0

294,0

511,0

12

79826

5 G 4

17,4

374,0

630,0

12

79827

2 x 6

15,8

185,0

418,0

10

79828

3 G 6

16,6

241,1

612,0

10

79829

4 G 6

18,1

449,0

781,0

10

79830

5 G 6

20,0

563,0

980,0

10