TROMMPUR®-H

enroulable, sans halogène

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble enroulable selon
    UL AWM Style 20235 CSA/AWM
  • Plage de température
    en mouvement -40°C à +80°C
    pose fixe -50°C à +80°C
  • Tension nominale
    DIN VDE 600/1000 V
    UL 1000 V
  • Tension d'essai , 50 Hz
    conducteur/conducteur 4000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Vitesse de déplacement
    jusqu'à 250 m/min.
  • Rayon de courbure min.
    6x Ø de câble
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.6, brins fins, BS 6360 cl.6, CEI 60228 cl.6
  • Isolation conducteurs en TPE
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 - jusqu'à 5 conducteurs, colorés - à partir de 6 conducteurs, noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J
  • Conducteurs torsadés autour de l'élément porteur
  • Rubanage en non-tissé polyester
  • Gaine extérieure en PUR, tresse de maintien intégrée
  • Gaine jaune
Propriétés
  • Gaine extérieure en PUR faiblement adhésif, sans halogène, résistant aux UV, aux huiles, à l'hydrolyse et aux microbes
  • Cette gaine extérieure en PUR confère à ce câble sa résistance à l'ozone, aux rayonnements, ainsi qu'aux huiles, aux graisses et aux hydrocarbures
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation

Un diamètre extérieur fortement réduit, des rayons de courbure moins importants et des poids réduits par rapport aux câbles NSHTÖU permettent d'utiliser des moteurs d'entraînement et des tourets de moindre dimensions, ce qui induit des économies notables. Les câbles enroulables sont utilisés dans les applications à contraintes mécaniques élevées, en particulier celles qui exigent un enroulement et un déroulement fréquents combinés avec une contrainte simultanée de traction et de torsion, dans les machines de chantier, le matériel de levage et de transport et les grues. Robustes et tous temps, ces câbles d'amenée sont compatibles avec les conditions ambiantes les plus rudes de l'industrie minière, des installations de transport mobiles et des moteurs ferroviaires. Ces câbles sont adaptés à la pose dans des locaux secs, humides ou mouillés, et en extérieur.
Remarques :

  • La contrainte de traction ne doit pas dépasser 25 N/mm² sur le conducteur lors de la pose et en service
  • L'accélération ne doit pas dépasser 0,4 m/s².
  • Lors du service, veiller à ce que 1-2 tours de câble demeurent sur le touret

CE = Produit conforme à la Directive Basse tension 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

77144

4 G 1,5

10,2

58,0

157,0

927,00

77145

5 G 1,5

10,8

72,0

176,0

975,00

77146

7 G 1,5

12,9

101,0

245,0

1158,00

77147

12 G 1,5

18,4

173,0

337,0

1827,00

77148

18 G 1,5

18,6

259,0

526,0

2396,00

77149

24 G 1,5

21,3

345,6

662,0

3251,00

77150

30 G 1,5

24,6

432,0

901,0

3300,00

77151

42 G 1,5

26,5

604,8

1056,0

4240,00

77152

4 G 2,5

11,7

96,0

208,0

1172,00

77153

5 G 2,5

12,7

120,0

263,0

1349,00

77154

7 G 2,5

14,8

168,0

327,0

1731,00

77155

12 G 2,5

20,4

288,0

533,0

2613,00

77156

18 G 2,5

21,1

432,0

725,0

3686,00

77157

24 G 2,5

24,8

576,0

988,0

4746,00

77158

30 G 2,5

27,6

720,0

1242,0

5087,00

77159

40 G 2,5

30,0

960,0

1500,0

5436,00

77160

50 G 2,5

34,3

1200,0

1800,0

6282,00

77161

4 G 4

12,5

154,0

270,0

1504,00

77172

5 G 4

14,3

192,0

362,0

2119,00

77162

4 G 6

16,9

230,0

409,0

1727,00

77173

5 G 6

17,8

288,0

511,0

2616,00

77163

4 G 10

19,6

384,0

633,0

2503,00

77174

5 G 10

20,9

480,0

766,0

3482,00

77164

4 G 16

23,8

614,0

936,0

3442,00

77175

5 G 16

25,3

768,0

1170,0

5645,00

77165

4 G 25

27,7

960,0

1485,0

4594,00

77166

4 G 35

30,1

1344,0

2115,0

5782,00

77167

4 G 50

35,2

1920,0

2600,0

10081,00

77168

4 G 70

40,3

2688,0

3700,0

13636,00

77169

4 G 95

50,6

3648,0

4800,0

17593,00

77170

4 G 120

53,0

4608,0

5900,0

19842,00

77171

4 G 150

56,0

5760,0

7100,0

21298,00