JZ-604-YCY TC TRAY CABLE

câble PVC blindé pour courant fort, pose ouverte, Exposed Run, NFPA 79 Edition 2012, 90°C, 600 V, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble PVC à courant fort, blindé selon
    UL-Std.1277 TRAY CABLE
  • Normes multiples :
    répond aussi aux exigences des normes suivantes :
    AWM-Style 2587 selon UL-Std.758 (cUL) et
    CSA Type TC FT4 selon C22.2 No 230, CSA
    C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V FT4
  • Plage de température
    environnement sec
    en mouvement -5°C à +90°C
    pose fixe -25°C à +90°C
    environnement humide
    en mouvement -5°C à+75°C
    pose fixe -25°C à +75°C
  • Tension nominale UL 600 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Tension de claquage min. 6000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure min.
    10x Ø de câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
Structure
  • Âme cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5 ou CEI 60228 cl.5
  • Isolation de conducteur en PVC spécial classe 12 B d'après tab.50.155 selon UL-Std.1581, Type TFF selon UL-Std.62 (AWG 20-AWG 16) Type THHW selon UL-Std.83 ( AWG 14)
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine intérieure PVC selon UL-Std.1277 tab.11.2.
  • Écran en tresse de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial selon UL-Std.277 tab.11.2
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • auto-extinguible, non propagateur de la flamme selon CSA FT4
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Résistant aux UV
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection
  • Types équivalents non blindés : JZ 604 TC TRAY CABLE
Utilisation

Câbles souples à courant fort conformes à la norme USA NFPA 79 Edition 2012 jusqu'à 600 V, destinés à toutes les machines-outils et à la construction d'installations, à la pose dans des environnements secs, humides ou mouillés, en extérieur ou en conduit. Destinés à la pose souterraine et à la pose ouverte et non protégée des chemins de câbles aux machines et installations industrielles.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

69804

3 G 16

6

25,2

653,0

1385,0

1655,00

69805

4 G 16

6

27,8

807,0

1861,0

1802,00

69806

5 G 16

6

31,2

940,0

2614,0

2872,00

69807

7 G 16

6

34,5

1345,0

3211,0

4037,00

69808

3 G 25

4

29,0

920,0

2455,0

2377,00

69809

4 G 25

4

32,4

1169,0

2721,0

3168,00

69810

5 G 25

4

34,2

1420,0

3490,0

3964,00

69811

7 G 25

4

40,3

1921,0

4960,0

5544,00

69812

3 G 35

2

32,4

1250,0

3130,0

3460,00

69813

4 G 35

2

36,2

1680,0

4100,0

4612,00

69814

5 G 35

2

40,5

2020,0

4921,0

5767,00

69815

3 G 50

1

40,4

1887,0

4560,0

9435,00

69816

4 G 50

1

45,5

2370,0

5761,0

10230,00

69817

5 G 50

1

50,0

2880,0

7186,0

14413,00

69818

3 G 70

2/0

47,1

2516,0

5580,0

12737,00

69819

4 G 70

2/0

51,1

3257,0

7387,0

14153,00

69820

5 G 70

2/0

56,0

4032,0

9290,0

19459,00

69821

3 G 95

3/0

50,1

3086,0

8520,0

17959,00

69822

4 G 95

3/0

55,0

4060,0

10200,0

19952,00

69823

5 G 95

3/0

60,5

5244,0

13800,0

27437,00

69824

3 G 120

4/0

54,0

4176,0

11090,0

26938,00

69825

4 G 120

4/0

59,5

5231,0

13620,0

29930,00

69826

5 G 120

4/0

64,5

6624,0

15420,0

41155,00