JZ-604-FCY TC TRAY CABLE

câble PVC blindé pour courant fort, pose ouverte, Exposed Run, NFPA 79 Edition 2012, 90°C, 600 V, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble PVC à courant fort blindé selon
    UL-Std.1277 TRAY CABLE
  • Normes multiples :
    AWM-Style 2587 selon UL-Std.758 et
    CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V
  • Plage de température
    environnement sec
    en mouvement -5°C à +90°C
    pose fixe -25°C à +90°C
    environnement humide
    en mouvement -5°C à+75°C
    pose fixe -25°C à +75°C
  • Tension nominale UL 600 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Tension de claquage min. 6000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure min.
    10x Ø de câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
Structure
  • Âme cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5 ou CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial classe 12 B d'après tab.50.155 selon UL-Std.1581, Type TFF selon UL-Std.62 (AWG 20-AWG 16), Type THHW selon UL-Std.83 ( AWG 14)
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Séparateur en non-tissé spécial
  • Écran en tresse de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial selon UL-Std.1277 tab.11.2
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Auto-extinguible, non propagateur de la flamme selon CSA FT4
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Résistant aux UV
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre
  • Types équivalents non blindés :
    JZ-604 TC TRAY CABLE
Utilisation

Câbles souples à courant fort conformes à la norme USA NFPA 79 Edition 2012 jusqu'à 600 V, destinés à toutes les machines-outils et à la construction d'installations, à la pose dans des environnements secs, humides ou mouillés, en extérieur ou en conduit. Destinés à la pose souterraine et à la pose ouverte et non protégée des chemins de câbles aux machines et installations industrielles.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
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
69750

2 x 1

18

8,6

50,0

106,0

69751

3 G 1

18

9,0

60,0

127,0

69752

4 G 1

18

9,7

71,0

147,0

69753

5 G 1

18

10,5

88,0

178,0

69754

7 G 1

18

12,2

111,0

230,0

69755

9 G 1

18

13,2

139,0

307,0

69756

10 G 1

18

15,0

150,0

338,0

69757

12 G 1

18

15,4

184,0

439,0

69758

18 G 1

18

17,8

260,0

547,0

69759

25 G 1

18

21,9

349,0

765,0

69760

34 G 1

18

24,5

486,0

1054,0

69761

50 G 1

18

26,2

625,0

1323,0

69762

2 x 1,5

16

9,0

63,0

122,0

69763

3 G 1,5

16

9,4

80,0

146,0

69764

4 G 1,5

16

10,2

97,0

176,0

69765

5 G 1,5

16

11,1

119,0

207,0

69766

7 G 1,5

16

12,9

147,0

278,0

69767

8 G 1,5

16

14,5

170,0

297,0

69768

9 G 1,5

16

14,5

182,0

349,0

69769

10 G 1,5

16

15,8

193,0

384,0

69770

12 G 1,5

16

16,2

267,0

437,0

69771

16 G 1,5

16

17,9

315,0

511,0

69772

18 G 1,5

16

18,9

374,0

628,0

69773

25 G 1,5

16

22,3

526,0

948,0

69774

34 G 1,5

16

24,9

629,0

1170,0

69775

41 G 1,5

16

27,6

801,0

1386,0

69776

50 G 1,5

16

33,7

885,0

1595,0

69777

61 G 1,5

16

36,0

1100,0

2010,0

69778

2 x 2,5

14

10,0

96,0

169,0

69779

3 G 2,5

14

10,5

144,0

194,0

69780

4 G 2,5

14

11,4

148,0

234,0

69781

5 G 2,5

14

12,4

181,0

297,0

69782

7 G 2,5

14

15,3

255,0

412,0

69783

8 G 2,5

14

16,5

285,0

468,0

69784

9 G 2,5

14

16,5

309,0

496,0

69785

10 G 2,5

14

17,9

340,0

557,0

69786

12 G 2,5

14

18,4

441,0

632,0

69787

18 G 2,5

14

22,4

570,0

968,0

69788

25 G 2,5

14

26,5

738,0

1368,0

69789

3 G 4

12

11,6

174,0

249,0

69790

4 G 4

12

12,6

230,0

307,0

69791

5 G 4

12

14,5

273,0

408,0

69792

7 G 4

12

17,1

316,0

560,0

69793

9 G 4

12

18,4

402,0

760,0

69794

12 G 4

12

20,5

507,0

860,0

69795

18 G 4

12

25,0

751,0

1320,0

69796

3 G 6

10

13,8

240,0

353,0

69797

4 G 6

10

15,1

305,0

448,0

69798

5 G 6

10

16,4

439,0

517,0

69799

7 G 6

10

18,0

505,0

714,0

69800

3 G 10

8

17,9

350,0

618,0

69801

4 G 10

8

19,6

535,0

760,0

69802

5 G 10

8

22,5

592,0

997,0

69803

7 G 10

8

24,4

810,0

1248,0