JZ-604 TC TRAY CABLE

câble PVC pour courant fort, pose ouverte, Exposed Run, NFPA 79 Edition 2012, 90°C, 600 V, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble PVC à courant fort selon UL-Std.1277
    TRAY CABLE
  • Normes multiples :
    Les TRAY-CABLE répondent aussi aux exigences des normes suivantes : AWM-Style 2587 selon UL-Std.758 et CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V
  • Plage de température
    environnement sec
    en mouvement -5°C à +90°C
    pose fixe -25°C à +90°C
    environnement humide
    en mouvement -5°C à+75°C
    pose fixe -25°C à +75°C
  • Tension nominale UL 600 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Tension de claquage min. 6000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure min.
    7,5x Ø de câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5 ou CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial classe 12 B selon tab. 50.155 selon UL-Std.1581, Type TFF selon UL-Std.62(AWG 20-AWG 16) Type THHW selon UL-Std.83 (≥AWG 14)
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PVC spécial selon UL-Std.1277 tab.11.2
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Auto-extinguible, non propagateur de la flamme selon CSA FT4
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Résistant aux UV
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre
  • Types analogues blindés :
    JZ-604-FCY TC TRAY CABLE
    JZ-604-YCY TC TRAY CABLE
Utilisation

Câbles souples à courant fort conformes à la norme USA NFPA 79 Edition 2012 jusqu'à 600 V, destinés à toutes les machines-outils et à la construction d'installations, à la pose dans des environnements secs, humides ou mouillés, en extérieur ou en conduit. Destinés à la pose souterraine et à la pose ouverte et non protégée des chemins de câbles aux machines et installations industrielles.
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
69661

2 x 1

18

8,0

19,2

96,0

69662

3 G 1

18

8,4

29,0

112,0

69663

4 G 1

18

9,2

39,0

134,0

69664

5 G 1

18

10,0

48,0

162,0

69665

7 G 1

18

11,7

67,0

212,0

69666

9 G 1

18

12,6

84,0

260,0

69667

10 G 1

18

14,3

96,0

297,0

69668

12 G 1

18

14,7

115,0

374,0

69669

18 G 1

18

17,1

173,0

501,0

69670

25 G 1

18

20,3

240,0

677,0

69671

34 G 1

18

23,7

326,0

976,0

69672

50 G 1

18

27,8

480,0

1268,0

69673

2 x 1,5

16

8,4

29,0

112,0

69674

3 G 1,5

16

8,8

43,0

129,0

69675

4 G 1,5

16

9,6

58,0

155,0

69676

5 G 1,5

16

10,5

72,0

189,0

69677

7 G 1,5

16

12,3

101,0

246,0

69678

8 G 1,5

16

13,3

115,0

265,0

69679

9 G 1,5

16

13,3

130,0

317,0

69680

10 G 1,5

16

15,1

144,0

332,0

69681

12 G 1,5

16

15,6

173,0

384,0

69682

16 G 1,5

16

17,2

230,0

540,0

69683

18 G 1,5

16

18,2

259,0

604,0

69684

25 G 1,5

16

22,7

360,0

885,0

69685

34 G 1,5

16

25,3

489,0

1099,0

69686

41 G 1,5

16

27,0

590,0

1315,0

69687

50 G 1,5

16

27,3

720,0

1524,0

69688

61 G 1,5

16

29,4

878,0

1927,0

69689

2 x 2,5

14

9,4

48,0

148,0

69690

3 G 2,5

14

9,9

72,0

174,0

69691

4 G 2,5

14

10,8

96,0

218,0

69692

5 G 2,5

14

11,8

120,0

257,0

69693

7 G 2,5

14

14,7

168,0

383,0

69694

8 G 2,5

14

16,0

192,0

441,0

69695

9 G 2,5

14

16,0

216,0

468,0

69696

10 G 2,5

14

17,1

240,0

507,0

69697

12 G 2,5

14

17,7

288,0

571,0

69698

18 G 2,5

14

20,8

432,0

857,0

69699

25 G 2,5

14

25,8

600,0

1267,0

69700

3 G 4

12

11,0

115,0

236,0

69701

4 G 4

12

12,0

154,0

289,0

69702

5 G 4

12

13,2

192,0

345,0

69703

7 G 4

12

16,5

269,0

521,0

69704

9 G 4

12

17,8

346,0

710,0

69705

12 G 4

12

19,9

461,0

803,0

69706

18 G 4

12

24,2

691,0

1220,0

69707

3 G 6

10

12,5

173,0

311,0

69708

4 G 6

10

14,5

230,0

413,0

69709

5 G 6

10

15,8

288,0

482,0

69710

7 G 6

10

17,3

403,0

677,0

69711

3 G 10

8

17,2

288,0

582,0

69712

4 G 10

8

18,9

384,0

738,0

69713

5 G 10

8

20,8

480,0

919,0

69714

7 G 10

8

23,7

672,0

1202,0

69715

3 G 16

6

21,0

461,0

937,0

69716

4 G 16

6

23,9

614,0

1225,0

69717

5 G 16

6

26,3

768,0

1508,0

69718

7 G 16

6

28,8

1075,0

1755,0

69719

3 G 25

4

24,9

720,0

1388,0

69720

4 G 25

4

27,4

960,0

1706,0

69721

5 G 25

4

30,3

1200,0

2036,0

69722

7 G 25

4

33,1

1680,0

2650,0

69723

3 G 35

2

27,1

1008,0

1760,0

69724

4 G 35

2

29,8

1344,0

2174,0

69725

5 G 35

2

33,0

1680,0

2716,0

69726

3 G 50

1

33,2

1440,0

2570,0

69727

4 G 50

1

36,7

1920,0

3236,0

69728

5 G 50

1

41,5

2400,0

3969,0

69729

3 G 70

2/0

37,6

2016,0

3304,0

69730

4 G 70

2/0

42,0

2688,0

4154,0

69731

5 G 70

2/0

48,4

3360,0

5427,0

69732

3 G 95

3/0

41,8

2736,0

4230,0

69733

4 G 95

3/0

47,0

3648,0

5562,0

69734

5 G 95

3/0

52,5

4560,0

6945,0

69735

3 G 120

4/0

46,0

3456,0

5490,0

69736

4 G 120

4/0

51,5

4608,0

7032,0

69737

5 G 120

4/0

56,5

5760,0

8488,0

59378

4 G 150

300 kcmil

58,0

5760,0

8000,0

59379

4 G 185

350 kcmil

60,0

7104,0

9000,0