Single 602-RC -CY -J/O

Fil de câblage spécial pour chaînes porte-câbles, 90°C, 600 V, utilisé surtout dans applications CEM, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Monoconducteur PVC spécial selon
    UL-Style 10107 et CSA AWM I/II A/B,
    conducteurs selon DIN VDE 0285-525-2-31/
    DIN EN 50525-2-31,
    (sauf 300 mm²)
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +90°C
    pose fixe -40°C à +90°C
  • Température de service admise
    max. +90°C sur conducteur
  • Tension nominale
    VDE U0/U 600/1000 V
    UL/CSA 600 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 3 x Ø du câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6, Sp.4, BS 6360 cl.6 ou CEI 60228 cl.6, mais avec 185 mm² à 300 mm², Ø de brin réduit max. 0,30 mm
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl3 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 et classe 43, 90°C selon UL-Std.1581 noir ou V/J
  • Écran en tresse de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial type de mélange YM5 selon DIN VDE 0207 Partie 5 et classe 43, 90°C selon UL-Std.1581
  • Gaine extérieure orange (RAL 2003)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Résistance chimique, voir le tableau Informations techniques.
  • Résistant aux huiles minérales et synthétiques, ainsi qu'aux lubrifiants réfrigérants.
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1 , UL VW-1, CSA FT1
  • selon UL-Style 10107/UL-Std.1581, CSA C22.2 No 210
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre
  • Version 300 mm² possible
  • Types équivalents non blindés : Single 602-RC-J/-O
Utilisation

Monoconducteur spécial pour chaînes porte-câbles extrêmement souples utilisés dans des locaux secs et humides, en mouvement libre, sans contrainte de traction ni guidage forcé du mouvement. Ce monoconducteur à deux normes est surtout utilisé dans la construction de machines destinées à l'exportation, en présence de contraintes de levage et de flexions fréquentes sur des composants de machine en mouvement permanent, en robotique. Grâce à leur blindage en cuivre, ces câbles assurent la transmission sans perturbation des données et des signaux en technique de mesure, de commande et de régulation. Pour les applications dépassant les solutions standard, nous recommandons de remplir le questionnaire spécifique eux systèmes d'alimentation en énergie ; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection : Les câbles destinés aux chaînes d'alimentation en énergie se trouvent dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
RC = Robotics Cable
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

N° AWG

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

69631

1 G 10

8

10,0

130,0

230,0

69632

1 x 10

8

10,0

130,0

230,0

69633

1 G 16

6

11,1

190,0

300,0

69634

1 x 16

6

11,1

190,0

300,0

69635

1 G 25

4

12,3

260,0

420,0

69636

1 x 25

4

12,3

260,0

420,0

69637

1 G 35

2

14,7

405,0

615,0

69638

1 x 35

2

14,7

405,0

615,0

69639

1 G 50

1

17,2

560,0

825,0

69640

1 x 50

1

17,2

560,0

825,0

69641

1 G 70

2/0

19,0

780,0

1090,0

69642

1 x 70

2/0

19,0

780,0

1090,0

69643

1 G 95

3/0

21,2

1030,0

1395,0

69644

1 x 95

3/0

21,2

1030,0

1395,0

69645

1 G 120

4/0

23,6

1285,0

1770,0

69646

1 x 120

4/0

23,6

1285,0

1770,0

69647

1 G 150

250 kcmil

25,8

1570,0

1930,0

69648

1 x 150

250 kcmil

25,8

1570,0

1930,0

69649

1 G 185

350 kcmil

29,8

1940,0

2635,0

69650

1 x 185

350 kcmil

29,8

1940,0

2635,0

69651

1 G 240

450 kcmil

33,5

2530,0

3380,0

69652

1 x 240

450 kcmil

33,5

2530,0

3380,0

69653

1 G 300

550 kcmil

38,0

3140,0

4120,0

69654

1 x 300

550 kcmil

38,0

3140,0

4120,0