TRAYCONTROL® 530

câble de commande souple TC-ER à conducteurs de couleur

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de commande PVC selon
    UL-Std.1277 et UL-Std.2277
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +90°C
    pose fixe -40°C à +90°C
  • Tension nominale
    TC 600 V
    AWM 1000 V
    TC Wind Turbine (WTTC) 1000 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Rayon de courbure min.
    5x Ø de câble
Structure
  • Âme en cuivre nu, brins fins à dimensions AWG
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, avec enveloppe de nylon transparent (skin)
  • Repérage des conducteurs 2 conducteurs = bleu-blanc, à partir de 3 conducteurs = bleus numérotés en continu
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs torsadés sans bourrage
  • Séparateur
  • Gaine extérieure en PVC spécial
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
Propriétés
  • auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon CSA FT4
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Contrôles
  • UL : TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12), ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), MTW, NFPA 79 2012, WTTC 1000V, DP-1, OIL RES I & II, 90°C dry / 75°C wet, Classe 1 Div. 2 selon NEC Art. 336, 392, 501, crush impact test selon UL 1277
  • CSA : c(UL) CIC-TC FT4 CSA AWM I/II A/B FT4
Remarques

Disponible sur demande

  • avec des conducteurs rouges, noirs, jaunes ou orange
  • Gaine extérieure noire ou TPE
Utilisation
TRAYCONTROL® 530 est un câble souple résistant aux huiles. La combinaison particulière des homologations TC-ER, PLTC-ER et ITC-ER permet d'utiliser ce câble dans des applications AC et DC. Homologué NFPA 79 Edition 2012 pour une pose ouverte et non protégée dans des caniveaux de câbles sur les machines. Ce câble peut être utilisé dans des environnements industriels, dans des locaux secs, humides ou mouillés, grâce à son excellente résistance aux huiles (OIL RES I & II). Applications recommandées : dans l'industrie automobile, les machines-outils et les installations de production.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

66840

2 x 1

18

7,0

19,0

68,0

124,00

66841

3 G 1

18

7,1

29,0

88,0

141,00

66842

4 G 1

18

8,0

38,0

98,0

193,00

66843

5 G 1

18

8,6

48,0

116,0

234,00

66844

7 G 1

18

9,3

67,0

149,0

306,00

66845

9 G 1

18

10,7

86,0

186,0

458,00

66846

10 G 1

18

11,6

96,0

199,0

578,00

66847

12 G 1

18

11,9

115,0

245,0

632,00

66848

15 G 1

18

13,2

144,0

292,0

714,00

66849

16 G 1

18

13,3

154,0

306,0

756,00

66850

18 G 1

18

14,6

173,0

366,0

796,00

66851

19 G 1

18

14,7

182,0

384,0

898,00

66852

25 G 1

18

17,0

240,0

451,0

1014,00

66853

27 G 1

18

17,4

259,0

521,0

1134,00

66854

33 G 1

18

18,7

317,0

590,0

1386,00

66855

34 G 1

18

19,3

326,0

625,0

1428,00

66856

41 G 1

18

20,7

394,0

744,0

1635,00

66857

42 G 1

18

20,8

403,0

758,0

1696,00

66858

49 G 1

18

23,0

470,0

917,0

1966,00

66859

50 G 1

18

23,5

480,0

933,0

2006,00

66860

61 G 1

18

24,9

624,0

1095,0

2434,00

66861

65 G 1

18

25,6

624,0

1125,0

2594,00

66862

2 x 1,32

16

7,5

25,0

80,0

156,00

66863

3 G 1,32

16

7,8

38,0

86,0

168,00

66864

4 G 1,32

16

8,5

51,0

115,0

222,00

66865

5 G 1,32

16

9,3

63,0

126,0

259,00

66866

7 G 1,32

16

10,1

89,0

171,0

347,00

66867

9 G 1,32

16

11,7

114,0

237,0

504,00

66868

10 G 1,32

16

12,4

127,0

259,0

555,00

66869

12 G 1,32

16

12,9

152,0

301,0

605,00

66870

15 G 1,32

16

15,0

190,0

379,0

756,00

66871

16 G 1,32

16

15,2

203,0

405,0

790,00

66872

18 G 1,32

16

15,9

228,0

443,0

859,00

66873

19 G 1,32

16

16,0

241,0

458,0

938,00

66874

25 G 1,32

16

18,6

317,0

564,0

1363,00

66875

27 G 1,32

16

19,0

342,0

629,0

1425,00

66876

33 G 1,32

16

20,4

418,0

758,0

1685,00

66877

34 G 1,32

16

20,5

431,0

775,0

1714,00

66878

41 G 1,32

16

23,4

520,0

967,0

2066,00

66879

42 G 1,32

16

24,1

532,0

972,0

2117,00

66880

49 G 1,32

16

25,5

621,0

1132,0

2168,00

66881

50 G 1,32

16

25,6

634,0

1137,0

2363,00

66882

61 G 1,32

16

27,2

773,0

1345,0

3075,00

66883

65 G 1,32

16

28,5

824,0

1376,0

3276,00