FÜNFNORM

HAR-UL-CSA-AWM-MTW, monoconducteurs PVC, UL-Style 10269/UL-Standard 1063, 600 V, 105°C

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Monoconducteurs PVC selon
    DIN VDE 0285-525-2-31,
    DIN EN 50525-2-31, UL-Std. 1063,
    UL-Style 10269 (donc aussi Style 1015
    élargi) et CSA-TEW ou
    CSA-AWM I/A/B
  • Plage de température
    H05V2-K / H07V2-K
    en mouvement +5°C à +90°C
    pose fixe -40°C à +90°C
    UL (AWM) -40°C à +105°C
    UL (MTW) -40°C à +90°C
    CSA (TEW) -40°C à +105°C
  • Tension nominale
    jusqu'à 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V
    à partir de 1,5 mm² H07V2-K U0/U 450/750 V
    UL (AWM) 1000 V (ac)
    UL (AWM) 1250 V (dc)
    UL (MTW) 600 V
    CSA (TEW) 600 V
  • Tension d'essai
    H05V2-K/H07V2-K 2000 V
  • Tension d'essai (spark test)
    AWG 22 = 5 kV
    > AWG 20 = 6 kV
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe, Ø conducteur :
    ≤ 8 mm : 4x Ø conducteur
    > 8-12 mm : 5x Ø conducteur
    > 12 mm : 6x Ø conducteur
Structure
  • Âme cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5 ou CEI 60228 cl.5, selon UL-Std.758
  • Isolation des conducteurs en PVC, type de mélange Tl3 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 CSA-C 22.2 No. 210 tab.12 classe H et classe 43 selon UL-Std. 1581
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1 , UL VW-1, CSA FT1
Remarques
  • Conducteur étamé disponible sur demande.
  • jusqu'à 1 mm² = H05V2-K, de1,5 mm² à 35 mm² = H07V2-K. La norme DIN VDE 0285-525-2-31 concerne la seule plage de section jusqu'à 35 mm². Par conséquent, en cas de section supérieure, H07V-K, mais en mélange de PVC Tl3 résistant à la chaleur.
  • Modèle H05V : repérage uni admis : noir, bleu, marron, gris, orange, rose, rouge, turquoise, violet, vert et jaune. Repérage bicolore en toutes les combinaisons possibles des couleurs indiquées.
  • Modèle H07V : repérage admis : noir, bleu, marron, gris, orange, rose, rouge, turquoise, violet, blanc et V/J. Autres repérages disponibles en tant que (H).
Utilisation

Câble cinq normes pour câblage, conçu pour les constructeurs de machines et d'installations destinées à l'exportation. Son homologation HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA-Equipment-wire rend son stockage peu onéreux et simplifie son intégration dans la nomenclature.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

H05V2-K

Section nomi-
nale mm²
/ n° AWG

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

NO V/J BE MA RO BL GR VT JA RS vert TRANS bleu foncé OR a.co. bicol

env. RAL

9005

-

5015

8003

3000

1013

7000

4005

1021

3015

6018

-

5010

2003

-

-

Référence

64075

64076

64077

64078

64079

64080

64081

64082

64083

64084

64085

64086

64087

64088

64089

64090

0,5 / 22

2,5

5,2

Référence

64091

64092

64093

64094

64095

64096

64097

64098

64099

64100

64101

64102

64103

64104

64105

64106

0,75 / 20

2,65

7,2

Référence

64107

64108

64109

64110

64111

64112

64113

64114

64115

64116

64117

64118

64119

64120

64121

64122

1 / 18

2,8

9,6