UL-Style 1007, CSA TR 64

PVC single cores, 80°C, 300 V

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Monoconducteurs PVC selon UL-Style et CSA-AWM
    UL-Style 1007
    CSA-AWM I A/B ou TR 64
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -30°C à +80°C
    CSA-AWM I A/B ou TR +90°C
  • Tension nominale 300 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Tensions d'essai (spark test)
    AWG 26-20 = 4 kV
    AWG 10-18 = 5 kV
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe 5x Ø conducteur
    en mouvement 10x Ø conducteur
Structure
  • Âme en cuivre étamé, selon UL-Std.758 à dimensions AWG
  • Isolation des conducteurs en PVC résistant à la chaleur et à l'humidité selon UL-Std.1581, classe 43 tab. 50.182
Propriétés
  • Très résistant aux huiles, aux solvants, aux acides, aux produits alcalins
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme, testé selon UL VW-1, CSA FT1
Remarques
  • Lors de la commande, veuillez indiquer la référence de l'article concerné avec l'identifiant de la couleur de conducteur, d'après le code suivant : 00 = vert 01 = noir 02 = bleu 03 = marron 04 = rouge 05 = blanc 06 = gris 07 = violet 08 = jaune 09 = orange 10 = transparent 11 = rose 12 = beige 13 = V/J
  • Pour des raisons de construction, des modifications sont possibles.
  • AWG 14 - AWG 10 selon UL-Style 1569
Utilisation

Destiné au câblage intérieur d'armoires électriques, d'appareils électriques comme les appareils ménagers, de radio, téléviseurs, et postes de commande, sert de câble de raccordement de machines dans des gaines de protection et des conduits ou de câble de branchement de moteurs et de transformateurs.
AWM = Appliance Wiring Material
Câblage intérieur d'appareils et de commandes électriques, à l'instar de modules et de commandes électroniques.
UL = Underwriters Laboratories Inc. (USA)
CSA = Canadian Standards Association (Canada)
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

63500

1 x 0,13

26

1,3

1,6

3,2

13,00

62000

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62001

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62002

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62003

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62004

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62005

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62006

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62007

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62008

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62009

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62010

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62011

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62012

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62013

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62100

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62101

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62102

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62103

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62104

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62105

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62106

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62107

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62108

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62109

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62110

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62111

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62112

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62113

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62200

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62201

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62202

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62203

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62204

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62205

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62206

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62207

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62208

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62209

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62210

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62211

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62212

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62213

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62300

1 x 0,82

18

2,2

8,2

12,5

24,00

62301

1 x 0,82

18

2,2

8,2

12,5

24,00

62302

1 x 0,82

18

2,2

8,2

12,5

24,00

62303

1 x 0,82

18

2,2

8,2

12,5

24,00

62304

1 x 0,82

18

2,2

8,2

12,5

24,00

62305

1 x 0,82

18

2,2

8,2

12,5

24,00

62306

1 x 0,82

18

2,2

8,2

12,5

24,00

62307

1 x 0,82

18

2,2

8,2

12,5

24,00

62308

1 x 0,82

18

2,2

8,2

12,5

24,00

62309

1 x 0,82

18

2,2

8,2

12,5

24,00

62310

1 x 0,82

18

2,2

8,2

12,5

24,00

62311

1 x 0,82

18

2,2

8,2

12,5

24,00

62312

1 x 0,82

18

2,2

8,2

12,5

24,00

62313

1 x 0,82

18

2,2

8,2

12,5

24,00

62400

1 x 1,32

16

2,5

13,0

18,5

32,00

63501

1 x 0,13

26

1,3

1,6

3,2

13,00

62401

1 x 1,32

16

2,5

13,0

18,5

32,00

62402

1 x 1,32

16

2,5

13,0

18,5

32,00

63502

1 x 0,13

26

1,3

1,6

3,2

13,00

63503

1 x 0,13

26

1,3

1,6

3,2

13,00

62403

1 x 1,32

16

2,5

13,0

18,5

32,00

63504

1 x 0,13

26

1,3

1,6

3,2

13,00

62404

1 x 1,32

16

2,5

13,0

18,5

32,00

62405

1 x 1,32

16

2,5

13,0

18,5

32,00

63505

1 x 0,13

26

1,3

1,6

3,2

13,00

62406

1 x 1,32

16

2,5

13,0

18,5

32,00

63506

1 x 0,13

26

1,3

1,6

3,2

13,00

62407

1 x 1,32

16

2,5

13,0

18,5

32,00

63507

1 x 0,13

26

1,3

1,6

3,2

13,00

62408

1 x 1,32

16

2,5

13,0

18,5

32,00

63508

1 x 0,13

26

1,3

1,6

3,2

13,00

63509

1 x 0,13

26

1,3

1,6

3,2

13,00

62409

1 x 1,32

16

2,5

13,0

18,5

32,00

62410

1 x 1,32

16

2,5

13,0

18,5

32,00

63510

1 x 0,13

26

1,3

1,6

3,2

13,00

63511

1 x 0,13

26

1,3

1,6

3,2

13,00

62411

1 x 1,32

16

2,5

13,0

18,5

32,00

62412

1 x 1,32

16

2,5

13,0

18,5

32,00

63512

1 x 0,13

26

1,3

1,6

3,2

13,00

63513

1 x 0,13

26

1,3

1,6

3,2

13,00

62413

1 x 1,32

16

2,5

13,0

18,5

32,00

63600

1 x 2,08

14

3,0

20,0

29,0

46,00

63601

1 x 2,08

14

3,0

20,0

29,0

46,00

63602

1 x 2,08

14

3,0

20,0

29,0

46,00

63603

1 x 2,08

14

3,0

20,0

29,0

46,00

63604

1 x 2,08

14

3,0

20,0

29,0

46,00

63605

1 x 2,08

14

3,0

20,0

29,0

46,00

63606

1 x 2,08

14

3,0

20,0

29,0

46,00

63607

1 x 2,08

14

3,0

20,0

29,0

46,00

63608

1 x 2,08

14

3,0

20,0

29,0

46,00

63609

1 x 2,08

14

3,0

20,0

29,0

46,00

63610

1 x 2,08

14

3,0

20,0

29,0

46,00

63611

1 x 2,08

14

3,0

20,0

29,0

46,00

63612

1 x 2,08

14

3,0

20,0

29,0

46,00

63613

1 x 2,08

14

3,0

20,0

29,0

46,00

63700

1 x 3,31

12

3,9

33,0

40,0

76,00

63701

1 x 3,31

12

3,9

33,0

40,0

76,00

63702

1 x 3,31

12

3,9

33,0

40,0

76,00

63703

1 x 3,31

12

3,9

33,0

40,0

76,00

63704

1 x 3,31

12

3,9

33,0

40,0

76,00

63705

1 x 3,31

12

3,9

33,0

40,0

76,00

63706

1 x 3,31

12

3,9

33,0

40,0

76,00

63707

1 x 3,31

12

3,9

33,0

40,0

76,00

63708

1 x 3,31

12

3,9

33,0

40,0

76,00

63709

1 x 3,31

12

3,9

33,0

40,0

76,00

63710

1 x 3,31

12

3,9

33,0

40,0

76,00

63711

1 x 3,31

12

3,9

33,0

40,0

76,00

63712

1 x 3,31

12

3,9

33,0

40,0

76,00

63713

1 x 3,31

12

3,9

33,0

40,0

76,00

63800

1 x 5,26

10

4,1

51,6

61,0

92,00

63801

1 x 5,26

10

4,1

51,6

61,0

92,00

63802

1 x 5,26

10

4,1

51,6

61,0

92,00

63803

1 x 5,26

10

4,1

51,6

61,0

92,00

63804

1 x 5,26

10

4,1

51,6

61,0

92,00

63805

1 x 5,26

10

4,1

51,6

61,0

92,00

63806

1 x 5,26

10

4,1

51,6

61,0

92,00

63807

1 x 5,26

10

4,1

51,6

61,0

92,00

63808

1 x 5,26

10

4,1

51,6

61,0

92,00

63809

1 x 5,26

10

4,1

51,6

61,0

92,00

63810

1 x 5,26

10

4,1

51,6

61,0

92,00

63811

1 x 5,26

10

4,1

51,6

61,0

92,00

63812

1 x 5,26

10

4,1

51,6

61,0

92,00

63813

1 x 5,26

10

4,1

51,6

61,0

92,00