THHN/THWN (250 kcmil - 1000 kcmil)

90°C, 600 V, UL listed, PVC + nylon single core

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Monoconducteur isolé PVC + nylon selon
    UL-Styles et NEC-Standard
  • Plages de température selon Styles
    THHN
     : 90°C - NEC-Standard
    environnement sec
    THWN : 75°C - NEC-Standard
    environnement mouillé
    AWM : UL-Styles 1316 à 1321
    105°C en environnement sec,
    80°C dans l'huile
    AWM : UL-Styles 1452, 1453
    90°C en environnement sec,
    80°C dans l'huile 1000 V
    MTW : UL-Styles 1408 à 1414
    90°C en environnement sec,
    80°C dans l'huile 600 V
  • Tension nominale 600 V
  • Rayon de courbure minimum
    8x Ø conducteur
  • Tensions d'essai (spark test)
    AWG 14 à AWG 10 = 7,5 kV
    AWG 8 à AWG 2/0 = 10 kV
    AWG 3/0 à AWG 4/0 = 12,5 kV
    kcmil 250 à kcmil 500 = 15 kV
    kcmil 600 à kcmil 1000 = 17,5 kV
Structure
  • Âme cuivre nu, dimensions AWG selon le tableau ci-dessous et ASTM B-3 ou ASTM B-8
  • Isolation conducteurs en PVC et gaine en nylon
  • Conducteurs de couleur, voir le code couleurs ci-dessous
  • Conducteurs à repérage de type 14 à 1000 MCM THHN (stranded) - (size) AWG Type MTW OR THHN OR THWN 600 V OR GASOLINE AND OIL RESTSTANT II (UL) OR AWM W-51554 14 bis 10 AWG THHN (solid) - (size) AWG TYPE THHN OR THWN 600 V OR GASOLINE AND OIL RESISTANT II (UL) OR AWM
Propriétés

Résistant

  • Huiles
  • Essence
  • Eau
  • aux acides
  • Ozone
  • Produits alcalins
  • Rayons du soleil
  • Abrasion
Remarques
  • 1 kcmil = 1000 circ mils = 0,5067 mm².
  • Lors de la commande, veuillez indiquer la référence de l'article concerné avec l'identifiant de la couleur de conducteur, d'après le code suivant : 0 = vert 1 = noir 2 = bleu 3 = marron 4 = rouge 5 = blanc 6 = gris 7 = jaune 8 = orange 9 = rose
Utilisation
Câble d'alimentation souple utilisé dans la construction de machines, d'armoires électriques et de commande, et en pose fixe dans des locaux, des conduits et des caniveaux de câbles.
AWM = Appliance Wiring Material
Pour le câblage intérieur d'appareils et de commandes électriques, notamment d'appareils de radio, de télévision, de composants et de commandes électroniques.
MTW = Machine Tool Wire
Pour l'installation électronique de machines-outils et des commandes correspondantes. THW = Thermoplastic PVC-insulated building wire, Heat resistant 75°C, for Wet and dry locations, flame retardant. Pour l'installation dans des locaux humides. THHN = Thermoplastic PVC-insulated building wire, Nylon jacketed, 90°C 600 V, for dry and damp locations.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Litzenaufbau

n x Draht-Ø

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

63331

127

250 kcmil

37 x 2,088

18,29

1178,0

1277,0

8148,00

63341

152

300 kcmil

37 x 2,286

19,56

1410,0

1515,0

11119,00

63351

178

350 kcmil

37 x 2,47

21,08

1645,0

1753,0

13237,00

63361

203

400 kcmil

37 x 2,7

22,35

1902,0

1998,0

14074,00

63371

254

500 kcmil

37 x 2,95

24,13

2345,0

2466,0

15185,00

63381

304

600 kcmil

61 x 2,52

26,75

2920,0

3000,0

18185,00

63391

380

750 kcmil

61 x 2,82

29,36

3658,0

3713,0

22107,00

63401

507

1000 kcmil

61 x 3,25

33,27

4858,0

4796,0

45441,00