TRAYCONTROL® 600-C

souple, résistant aux huiles, blindé, type préférentiel CEM, pose ouverte (TC-ER), NFPA 79 Edition 2012

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble PVC à courant fort selon
    UL-Std.1277 et UL-Std.2277
  • Plage de température
    UL+CSA TC -40°C à +90°C
    AWM -40°C à +90°C
  • Tensions nominales
    TC 600 V
    AWM 1000 V
    WTTC 1000 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure min.
    6x Ø de câble
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, brins fins à dimensions AWG
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, avec enveloppe de nylon transparent (skin)
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Film séparateur
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Séparateur
  • Gaine extérieure en PVC spécial
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • à repérage en longueur, en pieds (feet)
Propriétés
  • auto-extinguible, non propagateur de la flamme selon CSA FT4
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Résistant aux UV
Contrôles
  • UL : TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12), ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), UL Type WTTC, UL Type MTW, NFPA 79 2012, Oil Res I (Oil Res II disponible également), 90° C dry / 75° C wet, Classe 1 Div. 2 per NEC Art. 336, 392, 501
  • CSA : c (UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4
Remarques
  • Avantages
  • TC-ER, Tray Cable Exposed Run
  • Pose facile
  • Souplesse exceptionnelle
Utilisation

Câbles souples à courant fort blindés, conformes à la norme USA NFPA 79 Edition 2012 jusqu'à 600 V (WTTC 1000 V), destinés à toutes les machines-outils et à la construction d'installations, à la pose dans des environnements secs, humides ou mouillés, en extérieur ou en conduit. Destinés à la pose souterraine et à la pose ouverte et non protégée des chemins de câbles aux machines et installations industrielles.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Nennquer-
schnitt mm²

Ader-
zahl x
AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

63049

0,963

3  x  18

8,2

31,0

118,0

348,00

63050

0,963

4  x  18

8,8

52,0

136,0

385,00

63051

0,963

5  x  18

9,4

62,0

149,0

442,00

63052

0,963

7  x  18

10,1

83,0

193,0

487,00

63053

0,963

12  x  18

12,9

143,0

328,0

821,00

63054

0,963

18  x  18

15,7

207,0

431,0

1119,00

63055

0,963

25  x  18

17,7

284,0

569,0

1388,00

62997

1,31

3  x  16

8,9

57,0

144,0

429,00

63056

1,31

4  x  16

9,6

72,0

172,0

518,00

63057

1,31

5  x  16

10,3

84,0

186,0

593,00

63058

1,31

7  x  16

11,3

124,0

243,0

684,00

63059

1,31

12  x  16

15,1

199,0

421,0

1014,00

63060

1,31

18  x  16

17,3

290,0

510,0

1250,00

63061

1,31

25  x  16

19,6

384,0

704,0

1943,00

63062

2,08

3  x  14

9,8

85,0

178,0

520,00

63063

2,08

4  x  14

10,7

115,0

220,0

582,00

63064

2,08

5  x  14

11,6

139,0

264,0

752,00

63065

2,08

7  x  14

12,5

185,0

325,0

882,00

63066

2,08

12  x  14

16,9

309,0

591,0

1544,00

63067

2,08

18  x  14

19,5

448,0

780,0

2330,00

63068

2,08

25  x  14

23,3

632,0

1041,0

3228,00

63069

3,31

4  x  12

12,2

179,0

313,0

934,00

63070

3,31

5  x  12

13,4

223,0

384,0

1058,00

63071

3,31

7  x  12

15,5

298,0

492,0

1281,00

63072

5,26

4  x  10

15,5

256,0

547,0

1119,00

63073

5,26

5  x  10

16,8

312,0

608,0

1395,00

63074

5,26

7  x  10

18,2

430,0

850,0

1614,00

63075

8,37

4  x  8

19,9

426,0

851,0

1749,00

63076

13,3

4  x  6

23,3

657,0

1197,0

2704,00

63077

21,2

4  x  4

28,6

1026,0

1970,0

4157,00

63078

33,6

4  x  2

33,2

1412,0

2874,0

6240,00