TRAYCONTROL® 600

souple, résistant aux huiles, pose ouverte (TC-ER), NFPA 79 Edition 2012

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble PVC à courant fort selon
    UL-Std.1277 et UL-Std.2277
  • Plage de température
    UL/CSA TC -40°C à +90°C
    UL/AWM -40°C à +90°C
  • Tensions nominales
    TC 600 V
    AWM 1000 V
    WTTC 1000 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Rayon de courbure min.
    5x Ø de câble
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, brins fins à dimensions AWG
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, avec enveloppe de nylon transparent (skin)
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Séparateur
  • Gaine extérieure en PVC spécial
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • à repérage en longueur, en pieds (feet)
Propriétés
  • auto-extinguible, non propagateur de la flamme selon CSA FT4
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Résistant aux UV
Contrôles
  • UL : TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12), ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), UL Type WTTC, UL Type MTW, NFPA 79 2012, Oil Res I (Oil Res II disponible également), 90° C dry / 75° C wet, Classe 1 Div. 2 per NEC Art. 336, 392, 501
  • CSA : c(UL) CIC-TC FT4 CSA AWM I/II A/B FT4
Remarques
Avantages
  • TC-ER, Tray Cable Exposed Run
  • Pose facile
  • Souplesse exceptionnelle
Utilisation
Câbles souples à courant fort conformes à la norme USA NFPA 79 Edition 2012 jusqu'à 600 V (WTTC 1000 V), destinés à toutes les machines-outils et à la construction d'installations, à la pose dans des environnements secs, humides ou mouillés, en extérieur ou en conduit. Destinés à la pose souterraine et à la pose ouverte et non protégée des chemins de câbles aux machines et installations industrielles.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Nennquer-
schnitt mm²

Ader-
zahl x
AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

62020

0,507

2  x  20

6,6

9,8

60,0

100,00

62021

0,507

3  x  20

7,0

14,6

64,0

114,00

62022

0,507

4  x  20

7,5

19,5

79,0

156,00

62023

0,507

5  x  20

8,1

24,4

92,0

189,00

62024

0,507

7  x  20

8,7

34,1

124,0

247,00

62025

0,507

9  x  20

9,8

43,8

210,0

371,00

62026

0,507

12  x  20

10,1

58,4

263,0

512,00

62027

0,507

18  x  20

12,9

87,6

305,0

644,00

62028

0,507

25  x  20

15,7

121,7

371,0

820,00

62902

0,963

2  x  18

7,3

18,5

68,0

118,00

62903

0,963

3  x  18

7,6

27,8

68,0

134,00

62904

0,963

4  x  18

8,2

37,0

97,0

183,00

62905

0,963

5  x  18

8,9

46,3

116,0

222,00

62906

0,963

7  x  18

9,6

64,8

147,0

291,00

62907

0,963

9  x  18

11,0

83,2

186,0

436,00

62908

0,963

10  x  18

11,6

92,5

199,0

550,00

62909

0,963

12  x  18

12,2

111,0

250,0

602,00

62910

0,963

15  x  18

13,5

138,7

292,0

680,00

62911

0,963

16  x  18

13,6

147,9

306,0

720,00

62912

0,963

18  x  18

15,0

166,4

365,0

758,00

62913

0,963

19  x  18

15,1

175,7

384,0

855,00

62914

0,963

25  x  18

17,4

231,2

480,0

965,00

62915

0,963

27  x  18

17,7

249,6

521,0

1080,00

62916

0,963

34  x  18

19,7

314,4

625,0

1360,00

62917

0,963

37  x  18

20,1

342,0

684,0

1480,00

62918

0,963

41  x  18

21,0

379,0

744,0

1558,00

62919

0,963

50  x  18

24,0

462,3

933,0

1910,00

62920

0,963

61  x  18

25,2

564,0

1095,0

2318,00

62921

1,31

2  x  16

7,8

25,2

80,0

148,00

62922

1,31

3  x  16

8,2

37,8

86,0

160,00

62923

1,31

4  x  16

8,8

50,3

120,0

211,00

62924

1,31

5  x  16

9,6

62,9

130,0

246,00

62925

1,31

6  x  16

10,2

75,5

164,0

315,00

62926

1,31

7  x  16

10,5

88,0

188,0

330,00

62927

1,31

8  x  16

11,1

100,7

201,0

396,00

62928

1,31

9  x  16

12,0

113,2

238,0

480,00

62929

1,31

10  x  16

12,4

125,8

259,0

528,00

62930

1,31

12  x  16

13,6

151,0

301,0

576,00

62931

1,31

14  x  16

14,5

176,1

356,0

672,00

62932

1,31

15  x  16

15,2

188,7

379,0

720,00

62933

1,31

16  x  16

16,0

201,3

405,0

752,00

62934

1,31

18  x  16

16,4

226,4

430,0

818,00

62935

1,31

19  x  16

16,6

239,0

450,0

893,00

62936

1,31

20  x  16

17,2

251,6

481,0

960,00

62937

1,31

25  x  16

18,9

314,5

564,0

1298,00

62938

1,31

27  x  16

19,3

339,6

629,0

1310,00

62939

1,31

30  x  16

20,0

377,3

701,0

1440,00

62940

1,31

34  x  16

22,5

427,6

775,0

1632,00

62941

1,31

40  x  16

23,5

503,1

946,0

1920,00

62942

1,31

41  x  16

24,0

515,7

967,0

1968,00

62943

1,31

50  x  16

26,1

628,8

1137,0

2250,00

62944

1,31

61  x  16

27,5

767,2

1345,0

2928,00

62945

2,08

2  x  14

8,9

40,0

100,0

198,00

62946

2,08

3  x  14

9,2

60,0

117,0

223,00

62947

2,08

4  x  14

10,1

80,0

141,0

338,00

62948

2,08

5  x  14

10,9

100,0

152,0

394,00

62949

2,08

6  x  14

11,5

120,0

216,0

556,00

62950

2,08

7  x  14

12,0

140,0

255,0

572,00

62951

2,08

9  x  14

14,7

180,0

312,0

738,00

62952

2,08

10  x  14

15,8

200,0

378,0

820,00

62953

2,08

12  x  14

16,4

240,0

434,0

984,00

62954

2,08

16  x  14

18,0

320,0

550,0

1312,00

62955

2,08

18  x  14

18,9

359,0

616,0

1476,00

62956

2,08

19  x  14

19,0

380,0

634,0

1558,00

62957

2,08

25  x  14

23,0

500,0

817,0

2050,00

62958

3,31

2  x  12

9,7

63,0

132,0

325,00

62959

3,31

3  x  12

10,2

95,0

177,0

370,00

62960

3,31

4  x  12

11,2

127,0

201,0

535,00

62961

3,31

5  x  12

12,3

159,0

274,0

628,00

62962

3,31

6  x  12

13,6

191,0

315,0

780,00

62963

3,31

7  x  12

13,9

222,0

353,0

910,00

62964

3,31

9  x  12

16,4

286,0

476,0

1170,00

62965

3,31

12  x  12

18,3

381,0

613,0

1500,00

62966

3,31

16  x  12

19,8

508,0

783,0

1998,00

62967

3,31

19  x  12

22,3

604,0

918,0

2375,00

62968

3,31

20  x  12

23,1

636,0

916,0

2505,00

62969

3,31

25  x  12

25,8

794,0

1286,0

2875,00

62970

5,26

2  x  10

12,2

101,0

213,0

540,00

62971

5,26

3  x  10

12,9

151,5

283,0

630,00

62972

5,26

4  x  10

15,0

202,0

387,0

743,00

62973

5,26

5  x  10

16,3

252,5

473,0

885,00

62974

5,26

7  x  10

17,7

353,5

607,0

1260,00

62975

5,26

9  x  10

20,6

454,5

771,0

1620,00

62976

5,26

12  x  10

24,1

606,0

1061,0

2105,00

62977

5,26

19  x  10

27,2

959,5

1528,0

3230,00

62978

8,37

4  x  8

19,2

321,4

615,0

1284,00

62979

8,37

5  x  8

21,0

401,8

768,0

1595,00

62980

13,3

3  x  6

19,5

383,1

700,0

1436,00

62981

13,3

4  x  6

22,4

510,7

907,0

1912,00

62982

13,3

5  x  6

24,5

638,4

1100,0

2390,00

62983

21,2

3  x  4

24,4

610,6

1061,0

2988,00

62984

21,2

4  x  4

27,0

814,1

1366,0

3984,00

62985

21,2

5  x  4

29,9

1017,6

1631,0

4980,00

62986

33,6

3  x  2

28,2

967,7

1480,0

4465,00

62987

33,6

4  x  2

31,4

1290,3

1922,0

5954,00

62988

33,6

5  x  2

34,6

1612,8

2360,0

7443,00

62989

42,3

4  x  1

35,6

1624,0

2397,0

8060,00

62990

52,9

4  x  1/0

38,7

2031,0

2938,0

8680,00

62991

67,3

4  x  2/0

42,1

2584,0

3569,0

10721,00

62992

84,4

4  x  3/0

49,4

3256,0

4181,0

15115,00

62993

106,7

4  x  4/0

52,0

4097,0

5747,0

22674,00

62994

128,4

4  x  250 kcmil

55,8

4931,0

7591,0

28300,00

62995

181,9

4  x  350 kcmil

64,3

6985,0

8299,0

33500,00

62996

257,6

4  x  500 kcmil

74,1

9892,0

11549,0

39350,00