TRAYCONTROL® 500-C

souple, résistant aux huiles, blindé, type préférentiel CEM, pose ouverte, TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79 Edition 2012

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de commande PVC selon
    UL-Std.1277 et UL-Std.2277
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +90°C
    pose fixe -40°C à +90°C
  • Tension nominale
    TC 600 V
    AWM 1000 V
    TC Wind Turbine (WTTC) 1000 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 6x Ø du câble
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, brins fins à dimensions AWG
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, avec enveloppe de nylon transparent (skin)
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Film séparateur
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Séparateur
  • Gaine extérieure en PVC spécial
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • à repérage en longueur, en pieds (feet)
Propriétés
  • auto-extinguible, non propagateur de la flamme selon CSA FT4
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • UL : TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12), ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), MTW, NFPA 79 2012, WTTC 1000V, DP-1, OIL RES I & II, 90°C dry / 75°C wet, Classe 1 div. 2 per NEC Art 336, 392, 501, crush impact test selon UL 1277
  • CSA : c(UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4
Remarques

Avantages

 

  • Grande souplesse, pose facile

Disponible sur demande

 

 

  • avec conducteurs bleus (DC)
  • avec conducteurs rouges (AC)
  • Gaine extérieure noire ou TPE

 

Utilisation

HELUKABEL® TRAYCONTROL® 500-C est un câble de commande souple, blindé et résistant aux huiles. La combinaison spéciale de TC-ER, PLTC-ER et ITC-ER permet de l'utiliser comme câble de raccordement, dans des machines et installations industrielles selon NFPA 79 Edition 2012. Homologué pour la pose ouverte et non protégée entre les chemins de câbles et les machines. L'excellente résistance aux huiles, OIL RES I & II, garantit une durée de vie prolongée dans les installations industrielles, dans des environnements secs, humides ou mouillés. Domaines d'application recommandés : lignes de production, installations de remplissage, génie mécanique, armoires électriques, installations de convoyage, machines d'emballage, industrie automobile.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Nennquer-
schnitt mm²

Ader-
zahl x
AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

62813

0,507

2  x  20

7,0

35,0

95,0

217,00

62814

0,507

3  x  20

7,6

42,0

115,0

328,00

62815

0,507

7  x  20

9,4

69,0

164,0

437,00

62816

0,507

12  x  20

11,0

108,0

266,0

737,00

62817

0,507

25  x  20

16,1

240,0

435,0

1235,00

62818

0,963

2  x  18

8,1

50,0

110,0

256,00

62819

0,963

3  x  18

8,2

60,0

118,0

384,00

62820

0,963

4  x  18

8,8

71,0

136,0

404,00

62821

0,963

5  x  18

9,4

88,0

148,0

464,00

62822

0,963

7  x  18

10,1

111,0

192,0

511,00

62823

0,963

9  x  18

11,4

140,0

244,0

675,00

62824

0,963

10  x  18

12,0

150,0

283,0

755,00

62825

0,963

12  x  18

12,9

184,0

329,0

862,00

62826

0,963

15  x  18

14,8

207,0

377,0

1080,00

62827

0,963

18  x  18

15,7

260,0

435,0

1175,00

62828

0,963

19  x  18

15,7

280,0

443,0

1235,00

62829

0,963

25  x  18

17,7

349,0

571,0

1457,00

62830

1,31

3  x  16

8,9

74,0

144,0

450,00

62831

1,31

4  x  16

9,6

90,0

172,0

544,00

62832

1,31

5  x  16

10,3

104,0

188,0

623,00

62833

1,31

6  x  16

10,5

120,0

203,0

680,00

62834

1,31

7  x  16

11,3

134,0

244,0

718,00

62835

1,31

9  x  16

12,6

165,0

308,0

918,00

62836

1,31

10  x  16

12,9

180,0

346,0

980,00

62837

1,31

12  x  16

15,1

244,0

423,0

1065,00

62838

1,31

15  x  16

16,4

270,0

441,0

1230,00

62839

1,31

18  x  16

17,3

319,0

512,0

1313,00

62840

1,31

19  x  16

17,6

327,0

503,0

1539,00

62841

1,31

20  x  16

17,5

340,0

524,0

1620,00

62842

1,31

25  x  16

19,6

434,0

704,0

2040,00

62843

2,08

3  x  14

9,8

112,0

179,0

546,00

62844

2,08

4  x  14

10,7

121,0

222,0

611,00

62845

2,08

5  x  14

11,6

150,0

266,0

790,00

62846

2,08

7  x  14

12,5

200,0

326,0

926,00

62847

2,08

9  x  14

15,0

240,0

435,0

1215,00

62848

2,08

10  x  14

16,3

264,0

427,0

1350,00

62849

2,08

12  x  14

16,9

350,0

592,0

1621,00

62850

2,08

15  x  14

18,3

409,0

635,0

2025,00

62851

2,08

18  x  14

19,5

471,0

780,0

2447,00

62852

2,08

19  x  14

19,7

505,0

799,0

2565,00

62853

2,08

25  x  14

23,3

652,0

1042,0

3389,00

62854

3,31

3  x  12

11,4

137,0

237,0

775,00

62855

3,31

4  x  12

12,2

169,0

314,0

981,00

62856

3,31

5  x  12

13,4

201,0

386,0

1111,00

62857

3,31

6  x  12

14,6

236,0

425,0

1310,00

62858

3,31

7  x  12

15,5

262,0

496,0

1345,00

62859

3,31

9  x  12

17,7

334,0

740,0

1755,00

62860

3,31

12  x  12

19,7

434,0

887,0

2340,00

62861

3,31

15  x  12

21,0

531,0

903,0

2925,00

62862

3,31

19  x  12

23,1

720,0

1123,0

3705,00

62863

3,31

20  x  12

25,0

764,0

1490,0

3900,00

62864

3,31

25  x  12

27,1

914,0

1865,0

4875,00

62865

5,26

3  x  10

14,1

240,0

389,0

895,00

62866

5,26

4  x  10

15,5

305,0

549,0

1175,00

62867

5,26

5  x  10

16,8

399,0

610,0

1465,00

62868

5,26

7  x  10

18,2

505,0

851,0

1695,00

62869

5,26

9  x  10

20,9

704,0

1132,0

2205,00

62870

5,26

12  x  10

24,4

940,0

1523,0

2940,00

62871

5,26

19  x  10

27,5

1210,0

1952,0

4656,00

62872

8,37

4  x  8

19,9

535,0

852,0

1836,00

62873

13,3

4  x  6

23,3

740,0

1202,0

2839,00

62874

21,2

4  x  4

28,6

1140,0

1971,0

4365,00

62875

33,6

4  x  2

33,2

1576,0

2887,0

6552,00