TRAYCONTROL® 300 TP

torsadé par paire, souple, résistant aux huiles, NFPA 79 Edition 2012

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble PVC souple de données et de commande
  • Plage de température
    -25°C à +105°C
  • Tension nominale 300 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 6x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre étamé, brins fins à dimensions AWG
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, (AWG 22 - AWG 18) avec enveloppe de nylon transparent (skin)
  • Repérage des conducteurs selon le code international des couleurs
  • Conducteurs torsadés par paires, longueurs de pas optimisées
  • Conducteurs torsadés en couches, longueurs de pas optimisées
  • Séparateur
  • Gaine extérieure en PVC spécial
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • à repérage en longueur, en pieds (feet)
Propriétés
  • auto-extinguible, non propagateur de la flamme selon CSA FT4
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

 

  • UL (AWG 22 - AWG 18) : PLTC-ER, ITC-ER, Type CM, NFPA 79 2012, OIL RES I & II, Classe I Div. 2, NEC Art. 501, 725, 760 & 800, AWM 2517
  • UL (AWG 24 - AWG 26) : CM, AWM 2464, rated OIL RES I & II, NEC Art. 725, 760 & 800, NFPA 79 2012
  • CSA : CSA CMG FT4, AWM I/II A/B FT4

 

Remarques

Avantages

  • Grande souplesse, pose facile
  • Résistant aux huiles selon OIL RES I & II

Disponible sur demande

  • Gaine extérieure PUR ou TPE
  • Couleur de gaine selon le souhait du client
Utilisation

HELUKABEL® TRAYCONTROL® 300 TP est un câble de données et de commande torsadé par paires. Sections homologuées PLTC-ER et ITC-ER destinés à la pose à découvert et sans protection dans des chemins de câbles ; l'excellente résistance aux huiles (OIL RES I & II) rend ce câble idéal pour le raccordement et la liaison, ainsi que pour les systèmes de commande, de signaux et de mesure d'installations industrielles. La structure flexible de ce câble facilite son installation à l'intérieur et à l'extérieur des machines et autres armoires de commande. Domaines d'application : machines-outils, panneaux de commande, appareils de mesure, automatisation de production, gaines de câbles, énergies renouvelables.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
/opc/workarea/suppliers/STD/documents/pdf/wb/1WB_62794_en.pdf

Art.-Nr.

Nennquer-
schnitt mm²

Paarzahl x
Aderzahl x
AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

62794

0,154

1 x 2 x 26

3,6

3,0

20,0

111,00

62795

0,154

2 x 2 x 26

5,1

5,0

24,0

122,00

62796

0,154

3 x 2 x 26

5,3

8,0

30,0

131,00

62797

0,154

4 x 2 x 26

5,8

11,0

38,0

198,00

62798

0,154

5 x 2 x 26

6,2

14,0

44,0

221,00

62799

0,154

6 x 2 x 26

6,8

16,0

51,0

275,00

62800

0,154

7 x 2 x 26

6,9

19,0

57,0

329,00

61928

0,154

8 x 2 x 26

7,3

22,0

64,0

396,00

61929

0,154

10 x 2 x 26

7,4

27,0

76,0

482,00

61930

0,154

12 x 2 x 26

9,1

33,0

93,0

615,00

61931

0,154

14 x 2 x 26

9,8

38,0

103,0

814,00

61932

0,154

15 x 2 x 26

10,6

41,0

109,0

936,00

61933

0,154

16 x 2 x 26

10,7

43,0

112,0

1049,00

61934

0,154

18 x 2 x 26

11,1

49,0

119,0

1146,00

61935

0,154

20 x 2 x 26

11,9

54,0

130,0

1238,00

61936

0,154

22 x 2 x 26

12,4

59,0

150,0

1332,00

61937

0,154

24 x 2 x 26

13,1

65,0

169,0

1452,00

61938

0,154

25 x 2 x 26

13,4

67,0

178,0

1489,00

61939

0,241

1 x 2 x 24

3,9

5,0

32,0

157,00

61940

0,241

2 x 2 x 24

5,9

10,0

36,0

176,00

61941

0,241

3 x 2 x 24

6,2

15,0

48,0

185,00

61942

0,241

4 x 2 x 24

6,5

20,0

56,0

212,00

61943

0,241

5 x 2 x 24

7,2

25,0

71,0

297,00

61944

0,241

6 x 2 x 24

8,1

29,0

80,0

392,00

61945

0,241

7 x 2 x 24

8,2

34,0

89,0

446,00

61946

0,241

8 x 2 x 24

8,9

39,0

98,0

505,00

61947

0,241

10 x 2 x 24

10,5

49,0

111,0

756,00

61948

0,241

12 x 2 x 26

11,0

59,0

135,0

1008,00

61949

0,241

14 x 2 x 24

11,6

69,0

160,0

1062,00

61950

0,241

15 x 2 x 24

12,0

74,0

171,0

1164,00

61951

0,241

16 x 2 x 24

12,1

79,0

185,0

1296,00

61952

0,241

18 x 2 x 24

13,5

89,0

209,0

1353,00

61953

0,241

20 x 2 x 24

14,4

98,0

230,0

1512,00

61954

0,241

22 x 2 x 24

15,3

109,0

248,0

1766,00

61955

0,241

24 x 2 x 24

16,1

118,0

279,0

1908,00

61956

0,241

25 x 2 x 24

16,7

124,0

292,0

2088,00

61957

0,382

1 x 2 x 22

4,2

7,0

38,0

167,00

61958

0,382

2 x 2 x 22

6,4

13,0

44,0

243,00

61959

0,382

3 x 2 x 22

6,8

20,0

60,0

324,00

61960

0,382

4 x 2 x 22

9,2

29,3

79,0

392,00

61961

0,382

5 x 2 x 22

8,2

33,0

92,0

475,00

61962

0,382

6 x 2 x 22

8,9

39,0

119,0

627,00

61963

0,382

7 x 2 x 22

9,0

46,0

128,0

736,00

61964

0,382

8 x 2 x 22

9,9

52,0

139,0

833,00

61965

0,382

10 x 2 x 22

11,7

65,0

171,0

1248,00

61966

0,382

12 x 2 x 22

12,4

78,0

194,0

1663,00

61967

0,382

14 x 2 x 22

13,0

92,0

222,0

1752,00

61968

0,382

15 x 2 x 22

13,2

98,0

231,0

1921,00

61969

0,382

16 x 2 x 22

13,3

105,0

240,0

2138,00

61970

0,382

18 x 2 x 22

14,2

118,0

264,0

2233,00

61971

0,382

20 x 2 x 22

15,1

131,0

291,0

2495,00

61972

0,382

22 x 2 x 22

15,8

144,0

300,0

2914,00

61973

0,382

24 x 2 x 22

17,0

157,0

359,0

3149,00

61974

0,382

25 x 2 x 22

17,5

163,0

381,0

3446,00

61975

0,616

1 x 2 x 20

5,2

11,0

60,0

284,00

61976

0,616

2 x 2 x 20

8,8

22,0

80,0

324,00

61977

0,616

3 x 2 x 20

9,3

32,0

94,0

405,00

61978

0,616

4 x 2 x 20

10,2

43,0

104,0

500,00

61979

0,616

5 x 2 x 20

11,3

54,0

130,0

653,00

61980

0,616

6 x 2 x 20

12,5

65,0

151,0

862,00

61981

0,616

7 x 2 x 20

12,6

75,0

174,0

981,00

61982

0,616

8 x 2 x 20

15,9

86,0

262,0

1111,00

61983

0,616

10 x 2 x 20

16,4

108,0

298,0

1663,00

61984

0,616

12 x 2 x 20

17,2

129,0

302,0

2218,00

61985

0,616

14 x 2 x 20

18,1

151,0

327,0

2337,00

61986

0,616

15 x 2 x 20

18,5

161,0

370,0

2561,00

61987

0,616

16 x 2 x 20

18,6

172,0

402,0

2852,00

61988

0,616

18 x 2 x 20

19,9

194,0

480,0

2977,00

61989

0,616

20 x 2 x 20

21,1

215,0

551,0

3326,00

61990

0,616

22 x 2 x 20

21,8

237,0

621,0

3886,00

61991

0,616

24 x 2 x 20

23,5

258,0

703,0

4198,00

61992

0,616

25 x 2 x 20

24,3

269,0

721,0

4594,00

61993

0,963

1 x 2 x 18

5,6

18,0

61,0

355,00

61994

0,963

2 x 2 x 18

9,6

36,0

77,0

405,00

61995

0,963

3 x 2 x 18

10,6

54,0

103,0

507,00

61996

0,963

6 x 2 x 18

13,7

107,0

216,0

1078,00

61997

0,963

9 x 2 x 18

16,4

162,0

328,0

1734,00

61998

0,963

15 x 2 x 18

20,4

271,0

542,0

3202,00