TRAYCONTROL® 300-C

souple, résistant aux huiles, blindé, type préférentiel CEM, NFPA 79 Edition 2012

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble PVC souple et blindé de
    données et de commande
  • Plage de température
    -25°C à +105°C
  • Tension nominale 300 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 6x Ø du câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre étamé, brins fins à dimensions AWG
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, (AWG 22 - AWG 16) avec enveloppe de nylon transparent (skin)
  • Repérage des conducteurs selon le code international des couleurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • 1. Blindage en film d'aluminium spécial
  • 2. Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Séparateur
  • Gaine extérieure en PVC spécial
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • à repérage en longueur, en pieds (feet)
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

 

  • auto-extinguible, non propagateur de la flamme selon CSA FT4
  • UL (AWG 22 - AWG 16) : PLTC-ER, ITC-ER, Type CM, NFPA 79 2012, OIL RES I & II, Classe I Div. 2, NEC Art. 501, 725, 760 & 800, AWM 2517
  • UL (AWG 24 - AWG 28) : CM, AWM 2464, rated OIL RES I & II, NEC Art. 725, 760 & 800, NFPA 79 2012
  • CSA : CSA CMG FT4, AWM I/II A/B FT4

 

Remarques

Avantages

  • Grande souplesse, pose facile
  • Résistant aux huiles selon OIL RES I & II

Disponible sur demande

  • Gaine extérieure PUR ou TPE
  • Couleur de gaine selon le souhait du client
Utilisation

HELUKABEL® TRAYCONTROL® 300 est un câble PVC de données et de commande multiconducteur et blindé. Sections homologuées PLTC-ER et ITC-ER destinés à la pose à découvert et sans protection dans des chemins de câbles ; l'excellente résistance aux huiles (OIL RES I & II) rend ce câble idéal pour le raccordement et la liaison, ainsi que pour les systèmes de commande, de signaux et de mesure d'installations industrielles. La structure flexible de ce câble facilite son installation à l'intérieur et à l'extérieur des machines et autres armoires de commande. Le double blindage à film d'aluminium (couverture de 100%) et l'écran en cuivre (couverture 85% env.) assurent une excellente protection CEM. Domaines d'application : machines-outils, panneaux de commande, appareils de mesure, automatisation de production, gaines de câbles, énergies renouvelables.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
/opc/workarea/suppliers/STD/documents/pdf/wb/1WB_62710_en.pdf

Art.-Nr.

Nennquer-
schnitt mm²

Ader-
zahl x
AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

62710

0,093

2 x 28

4,5

6,0

16,0

107,00

62711

0,093

3 x 28

4,7

7,0

22,0

148,00

62712

0,093

4 x 28

5,0

9,0

27,0

172,00

62713

0,093

6 x 28

5,5

12,0

34,0

205,00

62714

0,093

8 x 28

5,8

15,0

37,0

242,00

62715

0,093

10 x 28

6,4

18,0

43,0

270,00

62716

0,093

15 x 28

7,0

24,0

52,0

432,00

62717

0,093

20 x 28

7,6

30,0

67,0

496,00

62718

0,093

25 x 28

8,6

37,0

79,0

545,00

62719

0,093

30 x 28

8,9

43,0

88,0

737,00

62720

0,093

40 x 28

9,7

54,0

112,0

930,00

62721

0,093

50 x 28

11,4

67,0

131,0

1829,00

62722

0,154

2 x 26

4,7

9,0

24,0

117,00

62723

0,154

3 x 26

4,9

10,0

27,0

162,00

62724

0,154

4 x 26

5,1

12,0

31,0

189,00

62725

0,154

6 x 26

5,8

16,0

39,0

225,00

62726

0,154

8 x 26

6,1

19,0

43,0

266,00

62727

0,154

10 x 26

6,8

24,0

51,0

297,00

62728

0,154

15 x 26

7,5

31,0

66,0

475,00

62729

0,154

20 x 26

8,3

40,0

79,0

545,00

62730

0,154

25 x 26

9,2

49,0

92,0

599,00

62731

0,154

30 x 26

9,5

57,0

110,0

810,00

62732

0,154

40 x 26

10,4

72,0

136,0

1022,00

62733

0,154

50 x 26

12,1

88,0

165,0

2012,00

62734

0,241

2 x 24

4,9

15,0

30,0

149,00

62735

0,241

3 x 24

5,1

16,0

33,0

177,00

62736

0,241

4 x 24

5,3

19,0

37,0

196,00

62737

0,241

6 x 24

6,1

27,0

48,0

261,00

62738

0,241

8 x 24

6,4

31,0

57,0

297,00

62739

0,241

10 x 24

7,3

39,0

67,0

383,00

62740

0,241

15 x 24

8,2

51,0

85,0

515,00

62741

0,241

20 x 24

9,0

64,0

106,0

689,00

62742

0,241

25 x 24

9,9

77,0

128,0

796,00

62743

0,241

30 x 24

10,3

92,0

155,0

1112,00

62744

0,241

40 x 24

11,4

118,0

206,0

1476,00

62745

0,241

50 x 24

13,2

148,0

249,0

2160,00

62746

0,382

2 x 22

6,6

19,0

34,0

167,00

62747

0,382

3 x 22

5,5

22,0

40,0

189,00

62748

0,382

4 x 22

5,8

27,0

46,0

208,00

62749

0,382

6 x 22

6,5

34,0

60,0

276,00

62750

0,382

8 x 22

9,3

45,0

72,0

324,00

62751

0,382

10 x 22

9,8

69,0

85,0

419,00

62752

0,382

15 x 22

9,7

77,0

115,0

653,00

62753

0,382

20 x 22

11,1

92,0

140,0

823,00

62754

0,382

25 x 22

12,6

121,0

176,0

886,00

62755

0,382

30 x 22

13,0

139,0

210,0

1195,00

62756

0,382

40 x 22

14,1

177,0

273,0

1578,00

62757

0,382

50 x 22

15,5

215,0

331,0

2236,00

62758

0,616

2 x 20

7,4

28,0

73,0

185,00

62759

0,616

3 x 20

7,7

34,0

77,0

214,00

62760

0,616

4 x 20

8,3

40,0

91,0

243,00

62761

0,616

6 x 20

8,6

54,0

118,0

387,00

62762

0,616

8 x 20

9,1

70,0

158,0

531,00

62763

0,616

10 x 20

10,4

83,0

173,0

594,00

62764

0,616

15 x 20

12,9

119,0

218,0

845,00

62765

0,616

20 x 20

14,8

130,0

298,0

1341,00

62766

0,616

25 x 20

16,0

186,0

401,0

1490,00

62767

0,616

30 x 20

16,5

224,0

477,0

1660,00

62768

0,616

40 x 20

18,7

288,0

623,0

2187,00

62769

0,616

50 x 20

20,7

337,0

752,0

3654,00

62770

0,963

2 x 18

7,8

37,0

80,0

243,00

62771

0,963

3 x 18

8,1

49,0

86,0

275,00

62772

0,963

4 x 18

8,8

58,0

101,0

364,00

62773

0,963

6 x 18

10,0

82,0

130,0

509,00

62774

0,963

8 x 18

10,6

100,0

168,0

612,00

62775

0,963

10 x 18

12,8

124,0

226,0

648,00

62776

0,963

15 x 18

14,3

180,0

295,0

1136,00

62777

0,963

20 x 18

15,5

234,0

386,0

1867,00

62778

0,963

25 x 18

17,7

277,0

462,0

2378,00

62779

0,963

30 x 18

18,4

323,0

590,0

2819,00

62780

0,963

40 x 18

20,2

416,0

773,0

3214,00

62781

0,963

50 x 18

22,4

508,0

958,0

4562,00

62782

1,31

2 x 16

8,2

51,0

110,0

306,00

62783

1,31

3 x 16

8,9

63,0

116,0

342,00

62784

1,31

4 x 16

9,5

76,0

139,0

441,00

62785

1,31

6 x 16

10,8

104,0

195,0

558,00

62786

1,31

8 x 16

12,0

134,0

283,0

837,00

62787

1,31

10 x 16

13,9

168,0

316,0

877,00

62788

1,31

15 x 16

15,3

234,0

410,0

1476,00

62789

1,31

20 x 16

17,0

301,0

551,0

2011,00

62790

1,31

25 x 16

19,4

367,0

675,0

2746,00

62791

1,31

30 x 16

20,1

428,0

794,0

3214,00

62792

1,31

40 x 16

22,3

550,0

1033,0

3689,00

62793

1,31

50 x 16

25,1

669,0

1274,0

5388,00