MULTIFLEX 600-C

extra-souple, résistant aux huiles, blindé, type préférentiel CEM, pose ouverte, TC-ER, PLTC-ER, NFPA 79 Edition 2012

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • câble de commande PVC très souple selon
    UL-Std.1277
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +90°C
    pose fixe -40°C à +90°C
  • Tension nominale
    TC 600 V
    TC Wind Turbine (WTTC) 1000 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10x Ø du câble
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, brins ultra-fins à dimensions AWG
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, avec enveloppe de nylon transparent (skin)
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Film séparateur
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Séparateur
  • Gaine extérieure en PVC spécial
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • à repérage en longueur, en pieds (feet)
Propriétés
  • auto-extinguible, non propagateur de la flamme selon CSA FT4
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Résistant aux UV

Essais

 

  • UL : TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12), ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), MTW, NFPA 79 2012, WTTC 1000 V, DP-1, OIL RES I&II, 90°C dry / 75°C wet, Classe 1 Div. 2 per NEC Art 336, 392, 501, crush impact test selon UL 1277
  • CSA : c(UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4

 

Remarques

Avantages

 

  • Grande souplesse, pose facile

Disponible sur demande

 

 

  • avec conducteurs bleus (DC)
  • avec conducteurs rouges (AC)
  • Gaine extérieure grise ou TPE

 

Utilisation

HELUKABEL® MULTIFLEX 600-C est un câble de commande extrêmement souple résistant aux huiles. La combinaison spéciale de TC-ER, PLTC-ER et ITC-ER permet de l'utiliser comme câble de raccordement en mouvement permanent, dans des machines et installations industrielles selon NFPA 79 Edition 2012. Homologué pour la pose ouverte et non protégée entre les chemins de câbles et les machines. L'excellente résistance aux huiles, OIL RES I & II, garantit une durée de vie prolongée dans les installations industrielles, dans des environnements secs, humides ou mouillés. Domaines d'application recommandés : lignes de production, installations de remplissage, génie mécanique, armoires électriques, installations de convoyage, machines d'emballage, industrie automobile. Respecter les instructions de montage pour l'installation dans des chaînes d'alimentation en énergie.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

62556

2 x 0,5

20

7,7

30,0

80,0

484,00

62557

3 G 0,5

20

8,0

37,0

85,0

605,00

62558

4 G 0,5

20

8,7

46,0

100,0

670,00

62559

5 G 0,5

20

9,3

54,0

113,0

769,00

62560

7 G 0,5

20

10,7

70,0

152,0

847,00

62561

12 G 0,5

20

12,3

112,0

210,0

1428,00

62562

18 G 0,5

20

15,1

153,0

304,0

1946,00

62563

25 G 0,5

20

18,1

225,0

408,0

2414,00

62564

34 G 0,5

20

19,8

267,0

530,0

2693,00

62565

3 G 0,75

18

8,5

55,0

101,0

696,00

62566

4 G 0,75

18

9,3

69,0

127,0

770,00

62567

5 G 0,75

18

10,0

82,0

148,0

884,00

62568

7 G 0,75

18

11,6

119,0

186,0

974,00

62569

12 G 0,75

18

14,1

178,0

286,0

1642,00

62570

15 G 0,75

18

15,2

175,0

455,0

2034,00

62571

18 G 0,75

18

16,3

252,0

383,0

2238,00

62572

25 G 0,75

18

19,6

362,0

514,0

2776,00

62573

34 G 0,75

18

21,9

473,0

685,0

3096,00

62574

3 G 1,5

16

9,3

75,0

131,0

858,00

62575

4 G 1,5

16

10,2

93,0

165,0

1036,00

62576

5 G 1,5

16

11,0

113,0

195,0

1186,00

62577

7 G 1,5

16

12,9

162,0

250,0

1368,00

62578

9 G 1,5

16

15,2

193,0

340,0

1795,00

62579

12 G 1,5

16

15,6

249,0

393,0

2028,00

62580

18 G 1,5

16

18,4

376,0

559,0

2500,00

62581

25 G 1,5

16

23,1

510,0

788,0

3886,00

62582

34 G 1,5

16

25,8

674,0

1203,0

5285,00

62583

3 G 2,5

14

10,3

141,0

218,0

1040,00

62584

4 G 2,5

14

11,5

149,0

222,0

1164,00

62585

5 G 2,5

14

12,4

195,0

350,0

1504,00

62586

7 G 2,5

14

15,4

243,0

373,0

1764,00

62587

9 G 2,5

14

16,8

312,0

479,0

2523,00

62588

12 G 2,5

14

18,5

368,0

730,0

3088,00

62589

18 G 2,5

14

22,4

639,0

1140,0

4660,00

62590

25 G 2,5

14

25,5

796,0

1530,0

6456,00

62591

3 G 4

12

11,7

180,0

296,0

1612,00

62592

4 G 4

12

13,3

221,0

305,0

1868,00

62593

5 G 4

12

14,7

330,0

450,0

2116,00

62594

7 G 4

12

17,8

363,0

536,0

2562,00

62595

4 G 6

10

16,1

314,0

469,0

2238,00

62596

5 G 6

10

17,5

441,0

772,0

2790,00

62597

7 G 6

10

20,6

505,0

1028,0

3228,00

62598

4 G 10

8

21,9

526,0

790,0

3498,00

62599

5 G 10

8

24,1

610,0

1096,0

4377,00

62600

4 G 16

6

24,8

730,0

1621,0

5408,00

62602

5 G 16

6

27,2

1050,0

1759,0

6760,00

62603

4 G 25

4

33,1

1450,0

2100,0

8314,00

62605

4 G 35

2

37,8

1840,0

2550,0

12480,00