MULTIFLEX 600

extra-souple, résistant aux huiles, pose ouverte, TC-ER, PLTC-ER, NFPA 79 Edition 2012

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • câble de commande PVC très souple selon
    UL-Std.1277
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +90°C
    pose fixe -40°C à +90°C
  • Tension nominale
    TC 600 V
    TC Wind Turbine(WTTC) 1000 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5x Ø câble
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, brins ultra-fins à dimensions AWG
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, avec enveloppe de nylon transparent (skin)
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Séparateur
  • Gaine extérieure en PVC spécial
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • à repérage en longueur, en pieds (feet)
Propriétés
  • auto-extinguible, non propagateur de la flamme selon CSA FT4
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium,
  • ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Résistant aux UV

Essais

  • UL : TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12), ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), MTW, NFPA 79 2012, WTTC 1000 V, DP-1, OIL RES I&II, 90°C dry / 75°C wet, Classe 1 Div. 2 per NEC Art 336, 392, 501, crush impact test selon UL 1277
  • CSA : c(UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4
Remarques

Avantages

 

  • Grande souplesse, pose facile

Disponible sur demande

 

 

  • avec conducteurs bleus (DC)
  • avec conducteurs rouges (AC)
  • Gaine extérieure grise ou TPE

 

Utilisation

HELUKABEL® MULTIFLEX 600 est un câble de commande extrêmement souple résistant aux huiles. La combinaison spéciale de TC-ER, PLTC-ER et ITC-ER permet de l'utiliser comme câble de raccordement en mouvement permanent, dans des machines et installations industrielles selon NFPA 79 Edition 2012. Homologué pour la pose ouverte et non protégée entre les chemins de câbles et les machines. L'excellente résistance aux huiles, OIL RES I & II, garantit une durée de vie prolongée dans les installations industrielles, dans des environnements secs, humides ou mouillés. Domaines d'application recommandés : lignes de production, installations de remplissage, génie mécanique, armoires électriques, installations de convoyage, machines d'emballage, industrie automobile. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

62502

2 x 0,5

20

6,9

10,0

53,0

161,00

62503

3 G 0,5

20

7,3

14,0

61,0

186,00

62504

4 G 0,5

20

8,0

19,0

72,0

254,00

62505

5 G 0,5

20

8,6

24,0

85,0

309,00

62506

7 G 0,5

20

9,9

34,0

110,0

406,00

62507

12 G 0,5

20

11,4

58,0

158,0

838,00

62508

18 G 0,5

20

14,2

86,0

241,0

1055,00

62509

25 G 0,5

20

17,0

120,0

316,0

1343,00

62510

34 G 0,5

20

18,9

163,0

439,0

1893,00

62511

3 G 0,75

18

7,8

22,0

75,0

214,00

62512

4 G 0,75

18

8,6

29,0

91,0

293,00

62513

5 G 0,75

18

9,3

36,0

103,0

355,00

62514

7 G 0,75

18

10,8

50,0

136,0

466,00

62515

12 G 0,75

18

12,4

86,0

228,0

963,00

62516

15 G 0,75

18

13,8

108,0

273,0

1088,00

62517

18 G 0,75

18

15,4

130,0

311,0

1213,00

62518

25 G 0,75

18

18,5

180,0

498,0

1544,00

62519

34 G 0,75

18

20,5

245,0

550,0

2176,00

62520

36 G 0,75

18

20,6

259,0

570,0

2368,00

62521

42 G 0,75

18

22,3

302,0

600,0

2493,00

62522

3 G 1,5

16

8,6

43,0

100,0

256,00

62523

4 G 1,5

16

9,5

58,0

122,0

338,00

62524

5 G 1,5

16

10,3

72,0

148,0

394,00

62525

7 G 1,5

16

12,0

101,0

197,0

528,00

62526

9 G 1,5

16

14,2

130,0

244,0

768,00

62527

12 G 1,5

16

14,7

173,0

328,0

922,00

62528

18 G 1,5

16

17,2

259,0

459,0

1309,00

62529

25 G 1,5

16

20,8

360,0

665,0

2077,00

62530

34 G 1,5

16

23,0

490,0

1084,0

2611,00

62531

41 G 1,5

16

25,1

590,0

1260,0

3149,00

62532

50 G 1,5

16

27,7

720,0

1521,0

3600,00

62533

60 G 1,5

16

29,5

864,0

1885,0

4685,00

62534

3 G 2,5

14

9,8

72,0

160,0

357,00

63136

4 G 2,5

14

10,6

96,0

173,0

541,00

62535

5 G 2,5

14

11,9

120,0

268,0

631,00

62536

7 G 2,5

14

13,6

168,0

307,0

915,00

62537

9 G 2,5

14

16,1

216,0

437,0

1181,00

62538

12 G 2,5

14

16,9

288,0

572,0

1575,00

62539

18 G 2,5

14

20,1

432,0

800,0

2362,00

62540

25 G 2,5

14

25,1

600,0

1100,0

3280,00

62541

3 G 4

12

11,3

115,0

221,0

592,00

62542

4 G 4

12

12,4

154,0

247,0

856,00

62543

5 G 4

12

13,8

192,0

318,0

1005,00

62544

7 G 4

12

16,9

269,0

438,0

1456,00

62545

4 G 6

10

15,3

230,0

383,0

1189,00

62546

5 G 6

10

16,6

288,0

481,0

1416,00

62547

7 G 6

10

18,2

403,0

800,0

2016,00

62548

4 G 10

8

19,7

384,0

671,0

2054,00

62549

5 G 10

8

22,0

480,0

990,0

2552,00

62550

4 G 16

6

23,7

614,0

951,0

3059,00

62551

5 G 16

6

26,1

768,0

1500,0

3824,00

62552

4 G 25

4

34,0

960,0

1700,0

6374,00

62554

4 G 35

2

37,0

1344,0

2300,0

9526,00