HELUTHERM® 145

300 V, fil de câblage souple, réticulé, sans halogène

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Monoconducteurs résistant à la température
    et sans halogène, selon
    UL-Style 3376 (AWG 24 - AWG 16)
    UL-Style 3578 (AWG 14 - AWG 10)
    CSA C22.2 No. 210
  • Plage de température
    en mouvement -35°C à +120°C
    pose fixe -55°C à +145°C
    UL/CSA
    en mouvement -35°C à +105°C
    pose fixe -55°C à +105°C
  • Tension nominale 300 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 12,5x Ø conducteur
    pose fixe 4x Ø conducteur
  • Valeurs de la tenue au feu
    voir les Informations techniques
  • Intensité admissible
    voir le tableau de la section
    Informations techniques
  • Homologation
    Germanischer Lloyd
Structure
  • Âme en cuivre étamé, selon dimension AWG Structure de l'âme : AWG 24 à AWG 14 = 19 conducteurs AWG 12 = 65 conducteurs AWG 10 = 105 conducteurs
  • Isolation des conducteurs en copolymère polyoléfine réticulé
  • Couleurs conducteurs : voir le tableau ci-dessous

Essais

  • Test au feu selon DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 partie 3, DIN EN 60332-3, CEI 60332-3 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI  61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (remplace DIN VDE 0472 Partie 816)
Propriétés
  • Sans halogène
  • Propagation du feu réduite, plus faible dégagement de fumée
  • Résistance élevée à l'abrasion et à l'entaille
  • Bonne résistance aux huiles et aux intempéries
  • Résistance aux rayons UV et à l'ozone
  • Résistance à la température de brasage
  • Classe de température B
  • Grâce à la réticulation, ces câbles résistent à la fonte, même en cas de contact avec un fer à souder, à des températures de 300° à 380°C
  • La haute résistance de température permet éventuellement de choisir une section plus faible, donnant ainsi un gain d'encombrement et de poids du câble
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Utilisation

Ces câbles à conducteurs résistant à la température sont utilisés pour réaliser le câblage intérieur de luminaires, d'appareils de chauffage, de machines électriques, installations de commande et distributeurs dans des appareils, dans la construction d'installations, ils sont adaptés à la pose dans des conduits sur, dans et sous enduit, dans des caniveaux d'installations fermés, ainsi que dans des systèmes de gestion de la circulation ou en extérieur. Ils ne sont pas adaptés à une pose directe dans des chemins, des conduits ou des goulottes. Monoconducteurs sans halogène se distinguent par une résistance exceptionnellement longue à la température et sont ainsi propulsés au premier rang mondial des produits sans halogène et non-propagateurs de flammes.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

N° AWG

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

NO

V/J

BE

MA

RO

BL

GR

VT

JA

RS

vert

OR

BEIGE

bicol

Référence

61817

61816

61818

61819

61820

61821

61822

61823

61824

59339

61826

61825

61828

61829

24

1,5

2,3

4,0

Référence

61831

61830

61832

61833

61834

61835

61836

61837

61838

61841

61840

61839

61842

61843

22

1,6

3,2

6,0

Référence

61845

61844

61846

61847

61848

61849

61850

61851

61852

61855

61854

61853

61856

61857

20

1,9

5,0

9,0

Référence

61859

61858

61860

61861

61862

61863

61864

61865

61866

61869

61868

61867

61870

61871

18

2,1

7,9

12,0

Référence

61873

61872

61874

61875

61876

61877

61878

61879

61880

61883

61882

61881

61884

61885

16

2,4

12,6

16,0

Référence

61887

61886

61888

61889

61890

61891

61892

61893

61894

61897

61896

61895

61898

61899

14

3,5

20,7

27,0

Référence

61901

61900

61902

61903

61904

61905

61906

61907

61908

61911

61910

61909

61912

61913

12

4,2

33,0

36,0

Référence

61915

61914

61916

61917

61918

61919

61920

61921

61922

61925

61924

61923

61926

61927

10

4,8

51,6

58,0