FROR CEI 20-22 II

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine PVC spécial selon
    norme italienne CEI 20-22
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -35°C à +70°C
  • Tension nominale
    jusqu'à 5 conducteurs U0/U 450/750 V
    à partir de 7 conducteurs U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (80 Mrad)
  • Rayon de courbure min.
    10x Ø de câble
Structure
  • Âme cuivre nu, brins fins selon CEI 20-29 cl.5
  • Mélange plastique spécial Tl2
  • Jusqu'à 4 conducteurs, repérage selon le code couleurs HELUKABEL®-JB, à partir de 5 conducteurs, noirs numérotés en blanc en continu
  • Conducteur de protection V/J
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en plastique spécial
  • Gaine grise, similaire à RAL 7035, impression CEI 20-22 II
Propriétés
  • Résistant aux huiles et aux hydrocarbures selon CEI 20-22
  • Très résistant aux huiles aux solvants à l'acide aux produits alcalins
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible, non propagateur de la flamme, essaie similaires à CEI 60332-3
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J
Utilisation
Des entreprises de renom (Fiat, COMAU, etc.) utilisent ce câble en tant que câble de mesure, de contrôle et de commande sur des machines-outils, des chaînes de transfert et de montage, des lignes de production, dans la construction d'installations et de machines spéciales, etc., dans des applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs et humides mais pas en extérieur ni enterré. En cas d'incendie, ce câble largement auto-extinguible et non propagateur de la flamme grâce aux composés particuliers des conducteurs et de la gaine. La résistance élevée aux huiles et aux hydrocarbures le rend apte à être utilisé dans des zones difficiles.
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
Cu 150,-

60250

3 G 1

8,5

29,0

85,0

203,00

60251

4 G 1

9,5

39,0

100,0

257,00

60252

5 G 1

10,5

48,0

123,0

318,00

60253

7 G 1

10,8

67,0

160,0

474,00

60254

12 G 1

13,8

115,0

270,0

715,00

60255

18 G 1

16,5

173,0

380,0

1057,00

60256

25 G 1

19,5

240,0

500,0

1368,00

60284

27 G 1

20,0

259,0

560,0

1460,00

60285

33 G 1

20,8

317,0

700,0

1718,00

60257

34 G 1

21,0

326,0

720,0

1800,00

60258

42 G 1

23,3

405,0

800,0

2333,00

60259

50 G 1

25,0

480,0

1050,0

2517,00

60260

3 G 1,5

9,6

43,0

105,0

239,00

60261

4 G 1,5

11,0

58,0

150,0

322,00

60262

5 G 1,5

12,0

72,0

190,0

383,00

60263

7 G 1,5

12,5

101,0

220,0

595,00

60264

12 G 1,5

16,0

173,0

350,0

901,00

60265

18 G 1,5

18,8

259,0

515,0

1303,00

60266

25 G 1,5

23,0

360,0

705,0

1764,00

60267

34 G 1,5

26,0

490,0

990,0

2184,00

60286

37 G 1,5

26,5

533,0

1005,0

2304,00

60268

42 G 1,5

29,5

605,0

1080,0

2952,00

60269

50 G 1,5

30,5

720,0

1330,0

3137,00

60287

3 G 2,5

11,3

72,0

190,0

396,00

60270

4 G 2,5

12,3

96,0

215,0

481,00

60271

5 G 2,5

12,6

120,0

270,0

565,00

60272

7 G 2,5

14,5

168,0

350,0

868,00

60273

12 G 2,5

18,0

288,0

550,0

1282,00

60274

4 G 4

14,0

154,0

300,0

576,00

60275

7 G 4

16,0

269,0

500,0

865,00

60276

4 G 6

16,0

230,0

430,0

814,00

60277

4 G 10

19,0

384,0

700,0

1392,00

60278

4 G 16

23,0

614,0

1000,0

1948,00

60279

4 G 25

28,0

960,0

1550,0

3643,00

60280

4 G 35

31,0

1344,0

2070,0

4365,00

60281

4 G 50

37,0

1920,0

2850,0

6519,00

60282

4 G 70

43,0

2688,0

4000,0

8818,00

60283

4 G 95

50,0

3648,0

5400,0

11376,00