Câble pour bateau à courant fort MPRXCX 0,6/1kV

Conforme CEI 60092-353, sans halogène, blindé

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • selon CEI 60092-353
  • Température de service
    sur conducteur, max. +85°C
  • Température de pose minimum
    -10°C
  • Tension nominale
    U0/U 0,6/1 kV
  • Rayon de courbure minimum
    4x Ø câble

Essais

  • Test au feu conforme à CEI 60332-3 cat. A,
    IEEE 45-18.13
  • Densité de fumées conforme à CEI 61034
  • Absence d'halogène conformément à CEI 60754-1
  • Corrosivité des gaz de combustion
    selon CEI 60754-2
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.2, multibrins, BS 6360 cl.2, CEI 60228 cl.2
  • Isolation de conducteur en polyéthylène réticulé
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Ruban séparateur
  • Blindage en tresse de cuivre nu
  • Gaine extérieure en polyoléfine
  • Gaine noire
Propriétés
  • Code couleur Monoconducteur : NO Biconducteur : MA, BE 3 conducteurs : MA, NO, GR 4 conducteurs : BE, MA, NO, GR 5-24 conducteurs : tous conducteurs noirs et numérotés, depuis l'intérieur (1)
  • Homologations Germanischer Lloyd Lloyds Register of Shipping American Bureau of Shipping Det Norske Veritas Bureau Veritas Russian Maritime Register of Shipping Registro Italiano Navale
  • Non propagation de flamme selon la convention SOLAS (selon CEI 60332-3 catégorie A et IEEE 45-18.13)
Remarques
  • Câble d'au moins 3 conducteurs, avec conducteur repéré en V/J ou disponible en tant que MPRXCX 331 (maintien de l'isolation selon CEI 60331).

Utilisation
Pour pose fixe dans les navires et dans les installations off-shore, dans les cales situées directement sous le pont métallique le plus haut.
Convient spécialement à la pose sur des paquebots.
La tresse de blindage serrée et de grande qualité garantit une transmission des données et des signaux sans perturbation.
Downloads
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

59707

1 x 4

6,9 - 8,4

81,0

105,0

275,00

59708

1 x 6

7,5 - 9,5

104,0

130,0

293,00

59709

1 x 10

8,7 - 10,7

149,0

180,0

401,00

59710

1 x 16

9,5 - 11,5

214,0

250,0

478,00

59711

1 x 25

11,7 - 13,4

311,0

380,0

621,00

59712

1 x 35

12,6 - 15,1

416,0

480,0

824,00

59713

1 x 50

14,6 - 17,1

572,0

660,0

1039,00

59714

1 x 70

16,9 - 19,4

779,0

900,0

1171,00

59715

1 x 95

18,6 - 21,1

1034,0

1170,0

1535,00

59716

1 x 120

19,7 - 22,2

1316,0

1410,0

1646,00

59717

1 x 150

22,6 - 25,1

1615,0

1750,0

2424,00

59718

1 x 185

24,7 - 27,2

1968,0

2160,0

2853,00

59719

1 x 240

27,9 - 30,4

2506,0

2770,0

3361,00

59720

1 x 300

30,2 - 32,7

3345,0

3440,0

3930,00

59721

2 x 1,5

8,3 - 9,8

105,0

130,0

338,00

59722

2 x 2,5

9,1 - 10,6

132,0

160,0

389,00

59723

2 x 4

10,3 - 11,8

170,0

205,0

517,00

59724

2 x 6

12,1 - 14,1

217,0

290,0

618,00

59725

2 x 10

14,9 - 16,9

400,0

307,0

898,00

59726

2 x 16

16,7 - 18,7

471,0

560,0

1043,00

59727

2 x 25

20,3 - 22,3

670,0

840,0

1572,00

59728

3 x 1,5

8,8 - 10,3

125,0

160,0

384,00

59729

3 x 2,5

10,1 - 11,6

161,0

200,0

472,00

59730

3 x 4

11,1 - 12,6

215,0

250,0

545,00

59731

3 x 6

12,1 - 14,1

282,0

360,0

695,00

59732

3 x 10

14,8 - 16,8

417,0

520,0

1017,00

59733

3 x 16

17,6 - 19,6

636,0

750,0

1229,00

59734

3 x 25

21,2 - 23,2

924,0

950,0

1857,00

59735

3 x 35

20,8 - 23,8

1233,0

1470,0

2214,00

59736

3 x 50

24,3 - 26,8

1703,0

1870,0

2806,00

59737

3 x 70

27,6 - 30,1

2413,0

2650,0

3397,00

59738

3 x 95

31,8 - 34,3

3192,0

3500,0

4138,00

59739

3 x 120

34,3 - 36,8

3975,0

4300,0

4890,00

59740

4 x 1,5

10,1 - 11,6

147,0

200,0

457,00

59741

4 x 2,5

11,2 - 12,7

190,0

240,0

560,00

59742

4 x 4

12,3 - 13,8

284,0

350,0

711,00

59743

4 x 6

14,0 - 16,0

371,0

450,0

825,00

59744

4 x 10

17,2 - 19,2

545,0

670,0

1245,00

59745

4 x 16

19,4 - 21,4

796,0

950,0

1504,00

59746

4 x 25

23,8 - 25,8

1170,0

1470,0

2121,00

59747

4 x 35

23,0 - 25,5

1578,0

1930,0

2660,00

59748

4 x 50

26,0 - 28,5

2278,0

2500,0

3524,00

59749

4 x 70

31,5 - 34,0

3090,0

3550,0

4459,00

59750

4 x 95

35,5 - 38,0

4110,0

4600,0

5777,00

59751

5 x 1,5

10,9 - 12,4

171,0

225,0

515,00

59752

5 x 2,5

12,1 - 13,6

220,0

330,0

628,00

59753

7 x 1,5

11,7 - 13,2

209,0

310,0

621,00

59754

10 x 1,5

14,5 - 16,0

318,0

400,0

910,00

59755

12 x 1,5

15,3 - 16,8

353,0

440,0

968,00

59756

14 x 1,5

16,5 - 18,0

394,0

500,0

1139,00

59757

16 x 1,5

17,7 - 19,2

432,0

550,0

1209,00

59758

19 x 1,5

18,3 - 19,8

486,0

620,0

1483,00

59759

24 x 1,5

20,0 - 21,5

601,0

770,0

1707,00