HELUTHERM® 145

600 V, fil de câblage souple, réticulé, sans halogène

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Monoconducteurs résistant à la température
    et sans halogène, selon UL Style 3578
    CSA C22.2 No. 210
  • Plage de température
    en mouvement -35°C à +120°C
    pose fixe -55°C à +145°C
    UL/CSA
    en mouvement -35°C à +105°C
    pose fixe -55°C à +105°C
  • Tension nominale 600 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 12,5x Ø conducteur
    pose fixe 4x Ø conducteur
  • Valeurs de la tenue au feu
    voir les Informations techniques
  • Intensité admissible
    voir le tableau de la section
    Informations techniques
  • Homologation
    Germanischer Lloyd
Structure
  • Âme cuivre nu, brins fins, selon DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5 ou CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en copolymère polyoléfine réticulé
  • Couleurs conducteurs : voir le tableau ci-dessous

Essais

  • Test au feu selon DIN VDE 0482-332-3-22, BS 4066 part 3, DIN EN 60332-3-22, CEI 60332-3-22 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI  61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (remplace DIN VDE 0472 Partie 816)
Propriétés
  • Sans halogène
  • Propagation du feu réduite
  • Faible dégagement de fumée
  • Résistance élevée à l'abrasion et à l'entaille
  • Bonne résistance aux huiles et aux intempéries
  • Résistance aux rayons UV et à l'ozone
  • Résistance à la température de brasage
  • Grâce à la réticulation, ces câbles résistent à la fonte, même en cas de contact avec un fer à souder, à des températures de 300° à 380°C
  • La haute résistance de température permet éventuellement de choisir une section plus faible, donnant ainsi un gain d'encombrement et de poids du câble
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Utilisation

Ces câbles à conducteurs résistant à la température sont utilisés pour réaliser le câblage intérieur de luminaires, d'appareils de chauffage, de machines électriques, installations de commande et distributeurs dans des appareils, dans la construction d'installations, ils sont adaptés à la pose dans des conduits sur, dans et sous enduit, dans des caniveaux d'installations fermés, ainsi que dans des systèmes de gestion de la circulation ou en extérieur. Ils ne sont pas adaptés à une pose directe dans des chemins, des conduits ou des goulottes. Les monoconducteurs sans halogène se distinguent par une résistance exceptionnellement longue à la température et sont ainsi propulsés au premier rang mondial des produits sans halogène et non-propagateurs de flammes.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Section
nomi-
nale

mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

NO

V/J

BE

MA

RO

BL

GR

VT

JA

RS

vert

OR

BEIGE

bicol

Référence

59473

59472

59474

59475

59476

59477

59478

59479

59480

59483

59482

59481

59484

59485

0,25

2,3

2,4

7,0

Référence

59487

59486

59488

59489

59490

59491

59492

59493

59494

59497

59496

59495

59498

59499

0,5

2,6

4,8

11,0

Référence

59501

59500

59502

59503

59504

59505

59506

59507

59508

59511

59510

59509

59512

59513

0,75

2,8

7,2

14,0

Référence

59515

59514

59516

59517

59518

59519

59520

59521

59522

59525

59524

59523

59526

59527

1

2,9

9,6

17,0

Référence

59529

59528

59530

59531

59532

59533

59534

59535

59536

59539

59538

59537

59540

59541

1,5

3,1

14,4

22,0

Référence

59543

59542

59544

59545

59546

59547

59548

59549

59550

59553

59552

59551

59554

59555

2,5

3,6

24,0

33,0

Référence

59557

59556

59558

59559

59560

59561

59562

59563

59564

59567

59566

59565

59568

59569

4

4,3

38,4

53,0

Référence

59571

59570

59572

59573

59574

59575

59576

59577

59578

59581

59580

59579

59582

59583

6

5,0

57,6

78,0

Référence

59585

59584

59586

59587

59588

59589

59590

59591

59592

59595

59594

59593

59596

59597

10

6,4

96,0

136,0

Référence

59599

59598

59600

59601

59602

59603

59604

59605

59606

59609

59608

59607

59610

59611

16

7,5

154,0

203,0

Référence

59613

59612

59614

59615

59616

59617

59618

59619

59620

59623

59622

59621

59624

59625

25

9,6

240,0

300,0

Référence

59627

59626

59628

59629

59630

59631

59632

59633

59634

59637

59636

59635

59638

59639

35

10,8

336,0

405,0

Référence

59641

59640

59642

59643

59644

59645

59646

59647

59648

59651

59650

59649

59652

59653

50

12,6

480,0

580,0