Câble de commande pour bateau SY, multiconducteur

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en plastique spécial
  • Plage de température
    en mouvement +5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Tension nominale 250 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Rayon de courbure min.
    7,5x Ø de câble
Structure
  • Âme cuivre nu, selon DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation de conducteur en PVC type de mélange Yl2 selon DIN VDE 0207 Partie 4
  • Repérage des conducteurs coloré selon DIN VDE 0293, ou conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine intérieure en PVC
  • Blindage en fils d'acier galvanisé
  • Gaine extérieure en PVC type de mélange YM2 selon DIN VDE 0207 Partie 5
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
Propriétés
  • Grande résistance aux huiles. Résistance chimique, voir le tableau Informations techniques
  • auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • Homologation Germanischer Lloyd
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross-section is in mm².
Utilisation

Parfaitement adapté à la pose fixe, ainsi que pour une pose variable sur des lignes de production, des machines-outils, installations de convoyage et lignes de montage robotisées. Câble pouvant aussi être utilisé dans la construction navale. La tresse en acier galvanisé protège des contraintes mécaniques tout en étant très efficace contre les perturbations électriques.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

59460

2 x 1,5

9,7

28,7

146,0

412,00

59461

3 x 1,5

10,1

43,1

166,0

476,00

59462

4 x 1,5

10,8

57,5

198,0

498,00

59463

5 x 1,5

11,6

71,9

230,0

573,00

59464

7 x 1,5

13,3

100,6

299,0

769,00

59465

3 x 2,5

11,6

72,1

231,0

628,00

59466

4 x 2,5

13,3

95,8

298,0

734,00

59467

5 x 2,5

14,3

120,0

355,0

833,00

59468

4 x 4

16,2

153,5

358,0

1003,00

59469

5 x 4

17,5

193,0

535,0

1240,00

59470

4 x 6

18,4

230,3

595,0

1405,00

59471

5 x 6

19,7

288,0

714,0

1562,00