Câble de commande maritime SY monoconducteur

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à conducteur PVC spécial selon
    DIN VDE 0250
  • Plage de température
    en mouvement +5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Tension nominale 250 V
  • Tension d'essai 1500 V
  • Rayon de courbure min.
    7,5x Ø de câble
Structure
  • Âme cuivre nu, selon DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation conducteur PVC
  • Blindage en fils d'acier galvanisé
  • Gaine extérieure en PVC
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
Propriétés
  • auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • Résistant aux huiles et aux hydrocarbures selon DIN VDE 0250
  • Homologation Germanischer Lloyd
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation

Un câble de liaison et de raccordement des appareils de mesure et de commande destiné aux installations de communication, aux lignes de production, aux installations de transport, ainsi qu'à la liaison souple dans des locaux secs, humides ou mouillés.
Ce câble PVC est également utilisé dans la construction navale.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

59450

1 x 6

8,3

57,4

148,0

825,00

59451

1 x 10

10,3

95,8

221,0

1028,00

59452

1 x 16

10,3

153,4

293,0

1157,00

59453

1 x 25

13,7

239,5

447,0

1634,00

59454

1 x 35

15,2

335,0

565,0

2110,00

59455

1 x 50

18,1

479,5

788,0

2932,00

59456

1 x 70

21,1

671,0

1061,0

3792,00

59457

1 x 95

22,8

910,0

1355,0

5243,00