TOPFLEX® 1000 VFD

type préférentiel CEM, câble souple d'alimentation moteur à conducteurs de commande, résistant aux huiles, NFPA 79 Edition 2012

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de raccordement moteur pour
    convertisseur de fréquence selon UL-Std. 83, 1277 et 2277
  • Plage de température
    en mouvement -25°C à +90°C
  • Tension nominale
    UL 1277 - TC 600 V
    UL 2277 - WTTC 1000 V
  • Tension d'essai 2500 V
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 15 x Ø du câble
    pose fixe 7,5 x Ø du câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
Structure
  • Âme en cuivre nu, brins fins à dimensions AWG
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, avec enveloppe de nylon transparent (skin)
  • Repérage des conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J (partagé en trois)
  • Conducteurs torsadés en couches concentriques
  • Structures 3 + 3 conducteurs
  • 1. Blindage en film d'aluminium doublé de plastique 2. Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 80% env.
  • Gaine extérieure en TPE spécial
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • à repérage en longueur, en pieds (feet)
Propriétés
  • Résistant aux huiles et aux rayons du soleil
  • Le blindage optimal permet le fonctionnement sans perturbation des convertisseurs de fréquence
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Comportement au feu selon CIC FT4
  • UL UL-Typ TC-ER, UL 83, 1277, 2277, WTTC, Oil Res I, NFPA 2012
  • CSA c(UL) Type CIC FT4, CSA C22.2 No. 230, CSA C22.2 No. 239
Remarques
  • VFD = Variable Frequency Drive
Utilisation

Câble de raccordement et de liaison adapté aux contraintes mécaniques moyennes, à la pose fixe et en mouvement occasionnel dans des locaux secs, humides ou mouillés et en extérieur. Utilisé dans l'industrie automobile, l'industrie agro-alimentaire, les lignes de transfert, l'industrie de l'emballage et les machines-outils. Appareils de manipulation dans l'industrie, avec les pompes, ventilateurs, convoyeurs et climatisations, entre autres.
Utilisation dans des zones antidéflagrantes.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour bloquer les perturbations radioélectriques conformément à EN 55011, réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés du blindage
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl
Leistungsadern

x AWG-Nr.

Aderzahl
Schutzleiter

x AWG-Nr.

Aderzahl x
Nennquerschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

59398

3x AWG 8 +

3x AWG 16

(3x 8,37 + 3x 1,31)

17,1

372,0

573,0

3873,00

59399

3x AWG 6 +

3x AWG 14

(3x 13,3 + 3x 2,08)

19,3

554,0

735,0

5402,00

59400

3x AWG 4 +

3x AWG 12

(3x 21,2 + 3x 3,3)

24,5

831,0

1225,0

7744,00

59401

3x AWG 2 +

3x AWG 10

(3x 33,6 + 3x 5,26)

27,8

1258,0

1737,0

9957,00

59402

3x AWG 1 +

3x AWG 8

(3x 42,4 + 3x 8,37)

31,1

1615,0

2225,0

11193,00

59403

3x AWG 1/0 +

3x AWG 8

(3x 53,4 + 3x 8,37)

33,1

1938,0

2604,0

13545,00

59404

3x AWG 2/0 +

3x AWG 8

(3x 67,5 + 3x 8,37)

35,8

2344,0

3089,0

16168,00

59405

3x AWG 3/0 +

3x AWG 6

(3x 85 + 3x 13,3)

38,6

2994,0

3823,0

22269,00

59406

3x AWG 4/0 +

3x AWG 6

(3x 107,2 + 3x 13,3)

44,5

3590,0

4700,0

26314,00

59407

3x AWG 250 kcmil +

3x AWG 6

(3x 127 + 3x 13,3)

48,4

4177,0

5487,0

27651,00

59408

3x AWG 300 kcmil +

3x AWG 4

(3x 152 + 3x 21,2)

50,9

5104,0

6530,0

36275,00

59409

3x AWG 350 kcmil +

3x AWG 2

(3x 178 + 3x 33,6)

54,0

6218,0

7768,0

37887,00

59410

3x AWG 400 kcmil +

3x AWG 2

(3x 203 + 3x 33,6)

55,5

6875,0

8492,0

41733,00

59411

3x AWG 500 kcmil +

3x AWG 2

(3x 254 + 3x 33,6)

60,5

8303,0

10130,0

55438,00