Câble marin léger de télécommunication LFMSGSSGO

sans halogène, 2x écran cuivre

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Selon VG 95218 Partie 66, 2x blindage Cu, avec
    atténuation élevée de diaphonie et
    maintien naturel de l'isolation en cas d'incendie
    Sans couche ignifugée
  • Température de service
    sur conducteur, max. +85°C
  • Température de pose minimum
    -10°C
  • Tension nominale 250 V
  • Rayon de courbure minimum
    6x Ø câble
Structure
  • Conducteur Cu étamé, multibrin (7)
  • Isolation des conducteurs en mélange polyoléfine réticulé
  • Conducteurs torsadés en tierce, longueurs de pas optimisées
  • Tierce blindée par une tresse de cuivre étamé
  • Enveloppe commune des conducteurs en feuillard
  • Tierces blindées torsadées en couches à longueurs de pas optimisées
  • Ruban séparateur
  • Écran en tresse de cuivre étamé
  • Couche d'isolation sans halogène
  • Écran en tresse de cuivre étamé
  • Ruban séparateur
  • Gaine extérieure en mélange élastomère
  • Gaine noire
Propriétés
  • Résistant aux huiles et non propagateur de la flamme
  • Code couleur Repérage des conducteurs par différentes couleurs
  • Homologation Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Utilisation

Pour pose fixe dans les navires, dans les cales et sur les ponts extérieurs.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

59396

5 x 3 x 0,4

12,2 - 13,9

248,0

335,0

8247,00

59397

12 x 3 x 0,4

16,9 - 18,9

500,0

620,0

14259,00