Câble marin de télécommunication FMGSGO

sans halogène, blindage cuivre

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Selon VG 95218 Partie 62, blindage et
    maintien naturel de l'isolation en cas d'incendie
    Sans couche ignifugée
  • Température de service
    sur conducteur, max. +85°C
  • Tension nominale 250 V
  • Rayon de courbure minimum
    5x Ø câble
Structure
  • Âme en cuivre nu, multibrins
  • Isolation EPR résistant à la chaleur 3GI3 selon DIN VDE 0207 Partie 20
  • conducteurs toronnés en quartes
  • Enveloppe commune des conducteurs, sans halogène
  • Blindage en tresse de cuivre
  • Ruban séparateur
  • Gaine extérieure en mélange élastomère à base de copolymère d'oléfine
  • Gaine noire
Propriétés
  • Sans halogène, non propagateur de la flamme
  • Code couleur Repérage des conducteurs par différentes couleurs
  • Homologation Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation

Pour pose fixe dans les navires, dans les cales et sur les ponts extérieurs.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

59380

2 x 2 x 0,75

6,7 - 7,8

89,0

100,0

1419,00

59381

4 x 2 x 0,75

9,6 - 11,0

142,0

190,0

2337,00

59382

6 x 2 x 0,75

10,8 - 12,3

189,0

235,0

3302,00

59383

8 x 2 x 0,75

11,9 - 13,4

225,0

295,0

3802,00

59384

10 x 2 x 0,75

13,7 - 15,2

272,0

335,0

4306,00

59385

14 x 2 x 0,75

14,9 - 16,5

338,0

475,0

5192,00

59386

16 x 2 x 0,75

16,1 - 17,9

373,0

520,0

6117,00