Câble marin à courant fort MGSGO

sans halogène, blindage cuivre

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • selon VG 95218 Partie 61, blindage et
    maintien naturel de l'isolation en cas d'incendie
    Sans couche ignifugée
  • Température de service
    sur conducteur, max. +85°C
  • Tension nominale 500 V
  • Rayon de courbure minimum
    5x Ø câble
Structure
  • Âme en cuivre, multibrins
  • Isolation EPR résistant à la chaleur 3GI3 selon DIN VDE 0207 Partie 20
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Enveloppe commune des conducteurs, sans halogène
  • Blindage en tresse de cuivre
  • Ruban séparateur
  • Gaine extérieure en mélange élastomère à base de copolymère d'oléfine
  • Gaine noire
Propriétés
  • Sans halogène, non propagateur de la flamme
  • Code couleur Biconducteur : MA, BE 3 conducteurs : MA, NO, GR 4 conducteurs : BE, MA, NO, GR 5 conducteurs : BE, MA, NO, GR, NO 7-33 conducteurs : tous conducteurs noirs et numérotés, depuis l'intérieur (1)
  • Homologation Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation

Pour pose fixe dans les navires, dans les cales et sur les ponts extérieurs.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

59360

2 x 1,5

7,0 - 7,8

89,0

100,0

1111,00

59361

3 x 1,5

7,2 - 8,2

105,0

120,0

1169,00

59362

4 x 1,5

7,8 - 9,2

131,0

145,0

1380,00

59363

5 x 1,5

8,3 - 9,3

146,0

165,0

1546,00

59364

7 x 1,5

9,3 - 10,3

180,0

215,0

2015,00

59365

10 x 1,5

10,8 - 12,2

244,0

285,0

2448,00

59366

12 x 1,5

12,0 - 13,3

276,0

320,0

2776,00

59367

14 x 1,5

12,7 - 14,0

310,0

375,0

2974,00

59368

16 x 1,5

13,2 - 14,6

342,0

400,0

3167,00

59369

19 x 1,5

13,9 - 14,7

401,0

475,0

3567,00

59370

24 x 1,5

15,5 - 17,2

494,0

595,0

4174,00

59371

27 x 1,5

16,6 - 18,1

539,0

645,0

4676,00

59372

33 x 1,5

17,5 - 19,5

633,0

790,0

5170,00

59373

2 x 2,5

7,7 - 8,6

114,0

130,0

1205,00

59374

3 x 2,5

8,0 - 9,2

144,0

150,0

1417,00

59375

4 x 2,5

8,7 - 10,2

171,0

200,0

1582,00

59376

6 x 2,5

10,3 - 11,7

242,0

275,0

2518,00

59377

7 x 2,5

10,3 - 11,7

266,0

295,0

2518,00