Câble marin léger de télécommunication XLFMKK

écran cuivre

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • selon VG 88778/66
  • Température de service
    sur conducteur, max. +85°C
  • Température de pose minimum
    -10°C
  • Tension nominale 250 V
  • Rayon de courbure minimum
    5x Ø câble
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.2, multibrins, BS 6360 cl.2, CEI 60228 cl.2
  • Isolation PVC avec enveloppe en polyamide
  • Conducteurs torsadés par paire
  • Paires blindées en cuivre
  • Ruban séparateur
  • Gaine intérieure PVC
  • Blindage en tresse de cuivre nu, à étanchéité longitudinale
  • Gaine extérieure en PVC
  • Gaine verte
Propriétés
  • Code couleur Repérage des conducteurs par différentes couleurs
  • Homologation Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation

Pour pose fixe dans les navires, dans les cales et sur les ponts extérieurs.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

59336

2 x 2 x 0,75

16,0

160,0

370,0

1217,00

59337

4 x 2 x 0,75

18,1

277,0

490,0

1723,00

59338

11 x 2 x 0,75

26,2

658,0

1080,0

4085,00