Câble marin à courant fort MGSGO

sans halogène, blindage cuivre

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Selon VG 95218 Partie 60, blindage et
    maintien naturel de l'isolation en cas d'incendie
    Sans couche ignifugée
  • Température de service
    sur conducteur, max. +85°C
  • Tension nominale
    U0/U 0,6/1 kV
  • Rayon de courbure minimum
    5x Ø câble
Structure
  • Âme en cuivre, multibrins
  • Isolation EPR résistant à la chaleur 3GI3 selon DIN VDE 0207 Partie 20
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Enveloppe commune du conducteur en composé de remplissage
  • Ruban séparateur
  • Blindage en tresse de cuivre
  • Film polyester
  • Gaine extérieure en mélange élastomère à base de copolymère d'oléfine
  • Gaine noire
Propriétés
  • Sans halogène, non propagateur de la flamme
  • Code couleur Monoconducteur : NO Biconducteur : MA, BE 3 conducteurs : MA, NO, GR 4 conducteurs : BE, MA, NO, GR
  • Homologation Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation

Pour pose fixe dans les navires, dans les cales et sur les ponts extérieurs.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

59270

1 x 4

7,5 - 8,5

81,0

155,0

832,00

59271

1 x 6

8,4 - 9,4

104,0

185,0

887,00

59272

1 x 10

9,5 - 10,5

149,0

245,0

1011,00

59273

1 x 16

10,0 - 11,0

214,0

260,0

1378,00

59274

1 x 25

12,0 - 13,0

311,0

420,0

1566,00

59275

1 x 35

13,0 - 14,0

416,0

530,0

1796,00

59276

1 x 50

15,0 - 16,0

572,0

680,0

2063,00

59277

1 x 70

17,0 - 18,0

779,0

890,0

2471,00

59278

1 x 95

19,5 - 20,5

1034,0

1200,0

3069,00

59279

1 x 120

21,0 - 22,4

1316,0

1340,0

3586,00

59280

1 x 150

23,0 - 24,4

1615,0

1770,0

4229,00

59281

1 x 185

25,5 - 27,0

1968,0

2180,0

4884,00

59282

1 x 240

29,0 - 30,5

2506,0

2610,0

5983,00

59283

1 x 300

31,5 - 33,5

3345,0

3250,0

6820,00

59284

2 x 1,5

11,5 - 12,5

105,0

240,0

1278,00

59285

2 x 2,5

12,4 - 13,4

132,0

290,0

1451,00

59286

2 x 4

13,4 - 14,7

170,0

350,0

1770,00

59287

2 x 6

14,7 - 16,0

217,0

440,0

2001,00

59288

2 x 10

16,2 - 17,7

307,0

570,0

2384,00

59289

2 x 16

19,0 - 20,3

471,0

780,0

3414,00

59290

2 x 25

22,5 - 24,0

670,0

1070,0

4199,00

59291

3 x 1,5

12,0 - 13,0

125,0

260,0

1396,00

59292

3 x 2,5

13,0 - 14,2

161,0

330,0

1624,00

59293

3 x 4

14,0 - 15,2

215,0

420,0

1838,00

59294

3 x 6

15,5 - 16,8

282,0

530,0

2296,00

59295

3 x 10

17,6 - 18,9

417,0

740,0

2950,00

59296

3 x 16

20,0 - 21,4

636,0

1090,0

3873,00

59297

3 x 25

24,0 - 25,4

924,0

1340,0

4682,00

59298

3 x 35

26,0 - 28,2

1233,0

1790,0

6096,00

59299

3 x 50

30,0 - 32,2

1703,0

2190,0

7699,00

59300

3 x 70

34,5 - 36,7

2413,0

2990,0

9469,00

59301

3 x 95

39,7 - 42,2

3191,0

4220,0

11358,00

59302

3 x 120

43,0 - 45,7

3975,0

5090,0

13048,00

59303

4 x 4

15,2 - 16,5

284,0

480,0

2303,00

59304

4 x 6

17,0 - 18,3

371,0

670,0

2550,00

59305

4 x 10

19,4 - 20,9

545,0

910,0

3998,00

59306

4 x 16

22,0 - 23,5

796,0

1160,0

5782,00

59307

4 x 25

26,4 - 28,0

1170,0

1680,0

6267,00

59308

4 x 35

29,2 - 31,0

1578,0

2160,0

8131,00

59309

4 x 50

33,5 - 35,8

2278,0

2760,0

8832,00

59310

4 x 70

38,2 - 40,7

3090,0

3750,0

11337,00

59311

4 x 95

44,2 - 46,7

4110,0

4990,0

14285,00