HELUTRAIN® 4GKW-AXplus

câble ferroviaire monoconducteur, robuste, sans halogène, 1,8/3kV, repérage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    pose fixe : -60°C à +120°C
    mouvement occasionnel : -35°C à +90°C
    Court-circuit : +200°C
  • Tension nominale
    U0/U 1,8/3 kV (AC)
    U0/U 2,7/5,4 kV (DC)
  • Tension d'essai
    6,5 kV AC
  • Rayon minimum de courbure
    pose fixe, Ø extérieur
    jusqu'à 10 mm 5x Ø extérieur
    > 10 mm 6x Ø extérieur
    Mouvement occasionnel pour Ø extérieur
    jusqu'à 10 mm 7x Ø extérieur
    > 10 mm 8x Ø extérieur
Structure
  • Âme cuivre nu, brins fins, selon DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5 ou CEI 60228 cl.5
  • Isolation de conducteur en copolymère polyoléfine réticulé
  • Gaine extérieure en élastomère réticulé
  • Gaine noire
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Test au feu selon DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 partie 3, DIN EN 60332-3, CEI 60332-3 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • Non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-331-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI 61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 816)
  • Aucun gaz toxique (EN 50305)
  • Résistance aux huiles et aux carburants selon EN 50305
  • Résistant à l'ozone selon EN 50305
  • Charge calorifique réduite (DIN 51900)
  • Sans fluor (EN 60684-2)
  • Rigidité diélectrique et stabilité mécanique élevées grâce à la structure bicouche du câble
  • Résistant aux facteurs mécaniques dans des conditions ambiantes rudes
  • Bonne résistance chimique avec un haut niveau de sécurité anti-incendie
  • La réduction des gaz toxiques de combustion et de l'extension du foyer en cas d'incendie augmente la protection contre les blessures et les dégâts matériels
Remarques
  • Types équivalents blindés réf. 54092 HELUTRAIN-C 4GKW 1x35
Utilisation
Destiné à la pose fixe et non protégée à l'intérieur et à l'extérieur des véhicules ferroviaires et des bus. Destinés au raccordement de pièces fixes et mobiles. Adapté au câblage d'installations de commande, de distributeurs, convertisseurs, panneaux et modules de commande, blocs de résistance et de freinage.
Télécharger
Fiche technique

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

59262

1 x 1,5

3,6

14,4

24,0

-

59263

1 x 2,5

4,0

24,0

34,0

-

59264

1 x 4

4,9

38,4

53,0

-

59265

1 x 6

5,5

57,6

74,0

-

59266

1 x 10

6,5

96,0

118,0

-

59267

1 x 16

8,7

153,6

182,0

-

59268

1 x 25

10,2

240,0

274,0

-

59269

1 x 35

11,5

336,0

379,0

-

59312

1 x 50

13,6

480,0

536,0

-

59313

1 x 70

16,0

672,0

729,0

-

59314

1 x 95

17,5

912,0

960,0

-

59315

1 x 120

20,0

1152,0

1203,0

-

59316

1 x 150

22,0

1440,0

1464,0

-

59317

1 x 185

24,1

1776,0

1802,0

-

59318

1 x 240

26,8

2304,0

2348,0

-