Câble marin de télécommunication FMSGSGO 250 V

simple blindage et atténuation élevée de diaphonie, sans halogène

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • selon VG 95218 Partie 63
  • Température de service
    sur conducteur, max. +85°C
  • Température de pose minimum
    -10°C
  • Tension nominale 250 V
  • Rayon de courbure minimum
    5x Ø câble
Structure
  • Âme en cuivre nu, multibrins
  • Isolation des conducteurs en mélange polyoléfine réticulé
  • Conducteurs torsadés par paire
  • Ruban séparateur
  • Tresse de blindage par paire de conducteurs en fil de cuivre nu
  • Enroulement de film par paire de conducteurs
  • Toronnage concentrique des paires de conducteurs
  • Ruban séparateur
  • Enveloppe commune des conducteurs en feuillard
  • Tresse de blindage en fil de cuivre nu
  • Ruban séparateur
  • Gaine extérieure en mélange élastomère
  • Gaine noire
Propriétés
  • Résistant aux huiles et non propagateur de la flamme
  • Code couleur Paire de comptage : NO/BE Paire de sens de comptage : NO/MA Paires suivantes : NO/GR
  • Homologation Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation

Pour pose fixe dans les navires, dans les cales et sur les ponts extérieurs.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

59150

2 x 2 x 0,75

11,1 - 12,5

149,0

220,0

1240,00

59151

4 x 2 x 0,75

12,9 - 14,5

277,0

332,0

2151,00

59152

7 x 2 x 0,75

14,9 - 16,4

489,0

475,0

3259,00

59153

11 x 2 x 0,75

19,6 - 21,4

658,0

705,0

4606,00

59154

14 x 2 x 0,75

20,8 - 22,8

731,0

900,0

4990,00

59155

19 x 2 x 0,75

23,4 - 25,4

951,0

1130,0

6627,00

59156

24 x 2 x 0,75

26,4 - 28,4

1181,0

1430,0

8263,00