Câble de télécommunication pour bateau FMGCH 250 V


sans halogène, conforme à DIN 89 159/98

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • selon DIN 89159/ Ausgabe 1998
    et CEI 60092-375
  • Température de service
    sur conducteur, max. +85°C
  • Tension nominale 250 V
  • Résistance d'isolement
    1400 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    5x Ø câble
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.2, multibrins, BS 6360 cl.2, CEI 60228 cl.2
  • Isolation conducteur en HEPR (Hard grade EPR)
  • Conducteurs par paire bleu/blanc, numérotés de l'intérieur (1) vers l'extérieur
  • Conducteurs torsadés par paire, longueurs de pas optimisées
  • Conducteurs torsadés en couches, longueurs de pas optimisées
  • Enveloppe commune et film enroulé
  • Tresse de blindage en fils de cuivre nu
  • Ruban séparateur
  • Gaine extérieure en polyoléfine de base
  • Gaine verte
Propriétés
  • Non propagatrice de flamme selon la convention SOLAS (selon CEI 60332-3 catégorie A)
  • Homologations Verband Deutscher Elektrotechniker Germanischer Lloyd Lloyds Register of Shipping American Bureau of Shipping Bureau Veritas Det Norske Veritas Russian Maritime Register of Shipping et Registro Italiano Navale en cours
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation

Destiné aux installations de mesure, de commande, de régulation, à la communication interne des navires, aux installations radio, de localisation et de gestion des messages. Pour pose fixe dans les navires, en cale et en extérieur.

Downloads
Data sheet

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

59138

1 x 2 x 0,75

8,5

62,0

90,0

597,00

59139

2 x 2 x 0,75

9,0

87,0

130,0

712,00

59140

4 x 2 x 0,75

13,0

153,0

230,0

1276,00

59141

7 x 2 x 0,75

15,5

230,0

340,0

1901,00

59142

10 x 2 x 0,75

18,5

319,0

470,0

2378,00

59143

14 x 2 x 0,75

21,0

445,0

610,0

3077,00

59144

19 x 2 x 0,75

24,0

525,0

770,0

4014,00

59145

24 x 2 x 0,75

27,0

663,0

950,0

4992,00