N2XH

câble à courant fort, 0,6/1 kV, sans halogène, sans maintien de la fonction

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble d'énergie et de commande selon
    DIN VDE 0276 Partie 604,
    HD 604 S1
    Partie 1 et Partie 5G
  • Plage de température
    à pose -5°C à +50°C
    pose fixe -30°C à +90°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +90°C
  • Tension nominale U0/U 0,6/1 kV
  • Tension d'essai 4 kV
  • Rayon de courbure minimum
    15x Ø câble monoconducteur
    12x Ø câble multiconducteur
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
  • Valeurs de la tenue au feu
    voir les Informations techniques
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.1 ou cl.2, mono ou multibrin, BS 6360 cl.1 ou cl.2, CEI 60228 cl.1 ou cl.2
  • Isolation des conducteurs en polyéthylène réticulé (VPE) type de mélange 2XI1 selon HD 604 S1
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308
  • Repérage des conducteurs pour câbles 3+½ conducteurs Modèle J : V/J (½), MA, NO, GR Modèle O : BE (½), MA, NO, GR
  • Conducteurs torsadés en couches (câbles multiconducteurs)
  • Enveloppe commune des conducteurs
  • Composé de bourrage ou enroulement de ruban
  • Gaine extérieure en polyoléfine thermoplastique, type de mélange HM4 selon HD 604 S1
  • Gaine noire
Propriétés
  • Sans halogène, sans émanation de gaz corrosifs ni toxiques
  • Propagation du feu réduite
  • Faible dégagement de fumée
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Essais
  • Test au feu selon DIN VDE 0482-332-3-24, BS 4066 Partie 3, DIN EN 60332-3-24, CEI 60332-3-24 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI  61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (remplace DIN VDE 0472 Partie 816)
Remarques
  • re = conducteur rond monobrin rm = conducteur rond multibrins sm = conducteur sectoral multibrin
  • Modèle J = avec conducteur de protection V/J Modèle O = sans conducteur de protection V/J
Utilisation
Câble pour courant fort, comportement au feu amélioré, utilisé de préférence pour les centrales électriques d'installations industrielles, d'établissements communaux, hôtels, aéroports, métros, gares, établissements hospitaliers, grands magasins, banques, écoles, théâtres, cinémas, immeubles, centrales de commande, etc. Adapté à une installation fixe dans des locaux secs, humides ou mouillés, sur, dans et sous enduits, dans la maçonnerie et le béton. Leur pose en extérieur et enterrée est admise, à condition qu'ils soient posés dans des conduits. Mais la pose en conduit est admise uniquement si des mesures empêchant toute accumulation d'eau dans le conduit sont prises.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2006/95/CE.
Downloads
Data sheet
/opc/workarea/suppliers/STD/documents/pdf/wb/1WB_53558_en.pdf

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

J-Ausf.

O-Ausf.

 

53558

1 x 1,5   rm

6,0

14,4

41,0

78,00

 

53559

1 x 2,5   rm

6,5

24,0

53,0

82,00

53100

53248

1 x 4   re

8,0

39,0

68,0

89,00

53101

53249

1 x 6   re

9,0

58,0

90,0

100,00

53102

53250

1 x 10   re

9,0

96,0

140,0

123,00

53103

53251

1 x 16   re

10,0

154,0

190,0

153,00

53104

53252

1 x 25   rm

11,0

240,0

290,0

203,00

53105

53253

1 x 35   rm

12,0

336,0

390,0

227,00

53106

53254

1 x 50   rm

15,0

480,0

510,0

274,00

53107

53255

1 x 70   rm

17,0

672,0

710,0

335,00

53108

53256

1 x 95   rm

19,0

912,0

960,0

406,00

53109

53257

1 x 120   rm

21,0

1152,0

1200,0

462,00

53110

53258

1 x 150   rm

23,0

1440,0

1480,0

550,00

53111

53259

1 x 185   rm

25,0

1776,0

1910,0

640,00

53112

53260

1 x 240   rm

28,0

2304,0

2370,0

783,00

53113

53261

1 x 300   rm

30,0

2880,0

2970,0

960,00

52485

52486

1 x 400   rm

32,9

3840,0

3957,0

1180,00

53114

53262

2 x 1,5   re

12,0

29,0

185,0

145,00

53115

53263

2 x 2,5   re

12,2

48,0

220,0

165,00

53116

53264

2 x 4   re

13,2

77,0

275,0

184,00

53117

53265

2 x 6   re

14,1

115,0

335,0

208,00

53118

53266

2 x 10   re

16,2

192,0

450,0

268,00

53119

53267

2 x 16   re

17,8

307,0

620,0

326,00

53120

53268

2 x 25   rm

21,0

480,0

930,0

518,00

53121

53269

3 x 1,5   re

13,0

43,0

220,0

124,00

53122

53270

3 x 2,5   re

14,0

72,0

280,0

144,00

53123

53271

3 x 4   re

15,0

115,0

350,0

168,00

53124

53272

3 x 6   re

16,0

173,0

420,0

202,00

53125

53273

3 x 10   re

18,0

288,0

600,0

295,00

53126

53274

3 x 16   re

20,0

461,0

770,0

358,00

53127

53275

3 x 25   rm

21,8

720,0

1120,0

549,00

53128

53276

3 x 35   sm

24,9

1008,0

1550,0

620,00

53129

53277

3 x 50   sm

25,2

1440,0

1750,0

776,00

53130

53278

3 x 70   sm

29,2

2016,0

2450,0

816,00

53131

53279

3 x 95   sm

32,0

2736,0

3250,0

1183,00

53132

53280

3 x 120   sm

34,9

3456,0

4000,0

1365,00

53133

53281

3 x 150   sm

39,2

4320,0

5000,0

1623,00

53134

53282

3 x 185   sm

44,1

5328,0

6150,0

1943,00

53135

53283

3 x 240   sm

49,2

6912,0

8000,0

2418,00

53143

53284

4 x 1,5   re

13,0

58,0

235,0

142,00

53144

53285

4 x 2,5   re

14,0

96,0

290,0

162,00

53145

53286

4 x 4   re

15,0

154,0

370,0

186,00

53146

53287

4 x 6   re

16,0

230,0

470,0

226,00

53147

53288

4 x 10   re

18,0

384,0

670,0

344,00

53148

53289

4 x 16   re

20,0

614,0

930,0

433,00

53149

53290

4 x 25   rm

25,0

960,0

1440,0

699,00

53150

53291

4 x 35   sm

27,0

1344,0

1890,0

782,00

53151

53292

4 x 50   sm

28,0

1920,0

2300,0

1013,00

53152

53293

4 x 70   sm

32,0

2688,0

3200,0

1318,00

53153

53294

4 x 95   sm

36,0

3648,0

4250,0

1597,00

53154

53295

4 x 120   sm

40,2

4608,0

5350,0

1856,00

53155

53296

4 x 150   sm

45,8

5760,0

6550,0

2191,00

53156

53297

4 x 185   sm

49,5

7104,0

8100,0

2540,00

53157

53298

4 x 240   sm

56,0

9216,0

10550,0

3076,00

53158

53299

5 x 1,5   re

14,5

72,0

280,0

172,00

53159

53309

5 x 2,5   re

16,0

120,0

350,0

199,00

53160

53310

5 x 4   re

17,0

192,0

450,0

223,00

53161

53311

5 x 6   re

18,5

288,0

600,0

261,00

53162

53312

5 x 10   re

21,0

480,0

850,0

378,00

53163

53313

5 x 16   re

24,0

768,0

1200,0

468,00

53557

 

5 x 25   rm

28,0

1200,0

1539,0

603,00

53164

53314

7 x 1,5   re

15,5

101,0

350,0

210,00

53171

53315

7 x 2,5   re

17,0

168,0

370,0

243,00

53178

53316

7 x 4   re

17,2

269,0

530,0

280,00

53165

53317

10 x 1,5   re

18,5

144,0

480,0

266,00

53172

53318

10 x 2,5   re

20,0

240,0

500,0

315,00

53166

53319

12 x 1,5   re

19,0

173,0

520,0

302,00

53173

53320

12 x 2,5   re

21,0

288,0

560,0

358,00

53179

53321

12 x 4   re

21,2

461,0

800,0

420,00

53167

53322

14 x 1,5   re

20,0

202,0

550,0

337,00

53174

53323

14 x 2,5   re

22,0

336,0

630,0

400,00

53168

53324

19 x 1,5   re

22,0

274,0

700,0

415,00

53175

53325

19 x 2,5   re

24,0

456,0

800,0

495,00

53169

53326

24 x 1,5   re

25,0

346,0

850,0

486,00

53176

53327

24 x 2,5   re

27,0

576,0

990,0

586,00

53170

53328

30 x 1,5   re

26,0

432,0

950,0

574,00

53177

53329

30 x 2,5   re

28,0

720,0

1180,0

696,00