HELUTHERM® 145 MULTI

souple, réticulé, sans halogène,
marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de raccordement et de commande
    résistant à la température et sans halogène
  • Plage de température
    en mouvement -35°C à +120°C
    pose fixe -55°C à +145°C
    en cas de court-circuit +250°C
  • Tension nominale
    jusqu'à 1,0 mm² U0/U 300/500 V
    à partir de 1,5 mm² U0/U 450/750 V
    pose fixe et protégée
    à partir de 1,5 mm² U0/U 600/1000 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Rayon de courbure minimum
    mouvement occasionnel 8 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Valeurs de la tenue au feu
    voir les Informations techniques
  • Intensité admissible
    voir Informations techniques
  • Homologation
    Germanischer Lloyd
Structure
  • Âme cuivre étamé, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en copolymère polyoléfine réticulé et sans halogène
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 - avec 2 conducteurs
    ( Marron, Bleu ) - jusqu'à 5 conducteurs, ( Code couleur ) - à partir de 6 conducteurs, ( noirs numérotés ) , autres couleurs disponibles sur demande
  • Conducteur de terre ( V/J ), à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Enroulement en non tissé
  • Gaine extérieure en copolymère polyoléfine réticulé et sans halogène
  • Gaine noire, autres couleurs disponibles sur demande
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Propagation du feu réduite
  • Résistance élevée à l'abrasion et à l'entaille
  • Bonne résistance aux huiles et aux intempéries
  • Résistance aux rayons UV et à l'ozone
  • Résistance à la température de brasage
  • Classe de température B
  • Grâce à la réticulation, ces câbles résistent à la fonte, même en cas de contact avec un fer à souder, à des températures de 300° à 380°C
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Test au feu (test d'incendie de faisceau) selon DIN VDE 0482-332-3-22, BS 4066 Partie 3, DIN EN 60332-3-22, CEI 60332-3-22 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • Test au feu (câble) selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1-2
  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI  61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (remplace DIN VDE 0472 Partie 816)
Remarques
  • G = avec conducteur de terre ( V/J )
    x = sans conducteur de terre ( V/J )
  • Type équivalent blindé : HELUTHERM® 145 MULTI-C
Utilisation
Ces câbles de raccordement et de commande sans halogène, réticulés et résistants à la température, dont le comportement au feu est excellent, sont destinés au raccordement de luminaires, d'appareils de chauffage, de machines électriques (classe de température B), d'installations de commande et de distribution. Leur longévité exceptionnelle repose en partie sur leur tenue hors norme à la température. Ces câbles font preuve d'une bonne résistance aux intempéries et d'une excellente tenue à la température, résistance à l'humidité, à l'ozone et aux UV ; ils sont surtout utilisés dans des systèmes de gestion de la circulation et en extérieur. En cas d'incendie, la combustion de ces câbles sans halogène ne dégage que peu de fumées, aucun gaz corrosif et la charge calorifique réduite représente un risque minimum inhérent à des gaz de combustion toxiques. Les dommages consécutifs à un incendie subis par les systèmes de commande et de surveillance et la structure de béton et d'acier des bâtiments sont ainsi réduits. La haute résistance de température permet éventuellement de choisir une section plus faible, donnant ainsi un gain d'encombrement et de poids du câble Ces câbles contribuent largement à la sécurité et à la protection de l'environnement.
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
53376

1 x 0,25

2,9

2,0

11,0

24

52630

1 G 0,25

2,9

2,0

11,0

24

53377

2 x 0,25

4,6

5,0

29,0

24

53378

3 G 0,25

4,9

7,0

34,0

24

53379

4 G 0,25

5,5

10,0

42,0

24

53380

5 G 0,25

5,8

12,0

47,0

24

53381

6 G 0,25

6,5

14,4

58,0

24

53382

7 G 0,25

6,9

16,8

64,0

24

53383

8 G 0,25

7,3

19,2

71,0

24

53384

10 G 0,25

8,1

24,0

84,0

24

53385

12 G 0,25

8,1

28,8

90,0

24

53386

14 G 0,25

8,6

33,6

102,0

24

53387

16 G 0,25

8,9

38,4

114,0

24

53388

19 G 0,25

10,1

45,6

132,0

24

53389

21 G 0,25

10,5

50,4

145,0

24

52631

1 G 0,5

3,2

4,8

15,7

20

53391

1 x 0,5

3,2

4,8

15,7

20

53392

2 x 0,5

5,3

10,0

39,6

20

53393

3 G 0,5

5,5

14,4

48,1

20

53394

4 G 0,5

5,9

19,2

51,0

20

53395

5 G 0,5

7,0

24,0

64,0

20

53396

6 G 0,5

7,4

29,0

74,0

20

53397

7 G 0,5

8,1

34,0

88,0

20

53398

8 G 0,5

8,6

38,4

102,0

20

53399

10 G 0,5

9,4

48,0

123,0

20

53400

12 G 0,5

10,0

58,0

135,0

20

53401

14 G 0,5

10,0

67,0

153,0

20

53402

16 G 0,5

10,7

76,8

176,0

20

53403

19 G 0,5

12,4

91,2

213,0

20

53404

21 G 0,5

13,0

100,8

234,0

20

53405

24 G 0,5

14,0

115,2

263,0

20

53406

25 G 0,5

14,0

120,0

269,0

20

53407

27 G 0,5

14,0

129,6

280,0

20

53408

30 G 0,5

14,6

144,0

311,0

20

53409

33 G 0,5

15,0

158,4

343,0

20

53410

37 G 0,5

17,0

177,6

392,0

20

52632

1 G 0,75

3,5

7,2

19,8

19

53411

1 x 0,75

3,5

7,2

19,8

19

53412

2 x 0,75

6,0

14,0

40,0

19

53413

3 G 0,75

6,4

22,0

53,0

19

53414

4 G 0,75

7,0

29,0

69,0

19

53415

5 G 0,75

7,7

36,0

86,0

19

53416

6 G 0,75

8,3

43,2

101,0

19

53417

7 G 0,75

9,1

50,4

117,0

19

53418

8 G 0,75

10,2

57,6

140,0

19

53419

10 G 0,75

11,1

72,0

167,0

19

53420

12 G 0,75

11,1

86,4

183,0

19

53421

14 G 0,75

11,7

100,8

212,0

19

53422

16 G 0,75

12,5

115,2

239,0

19

53423

19 G 0,75

14,0

136,8

290,0

19

53424

21 G 0,75

15,0

151,2

323,0

19

53425

24 G 0,75

16,0

172,8

364,0

19

53426

25 G 0,75

16,0

180,0

371,0

19

53427

27 G 0,75

16,0

194,4

387,0

19

53428

30 G 0,75

17,0

216,0

429,0

19

53429

33 G 0,75

18,0

237,6

468,0

19

53430

37 G 0,75

19,0

266,4

550,0

19

52633

1 G 1

3,9

9,6

25,2

18

53431

1 x 1

3,9

9,6

25,2

18

53432

2 x 1

6,6

19,0

50,0

18

53433

3 G 1

7,0

29,0

66,0

18

53434

4 G 1

7,7

38,0

86,0

18

53435

5 G 1

8,4

48,0

106,0

18

53436

6 G 1

8,9

57,6

127,0

18

53437

7 G 1

10,2

67,0

155,0

18

53438

8 G 1

11,0

76,8

187,0

18

53439

10 G 1

12,5

96,0

214,0

18

53440

12 G 1

12,5

115,0

230,0

18

53441

14 G 1

12,7

134,4

266,0

18

53442

16 G 1

13,6

153,6

301,0

18

53443

19 G 1

15,7

182,0

377,0

18

53444

21 G 1

16,5

202,0

419,0

18

53445

24 G 1

17,1

230,4

464,0

18

53446

25 G 1

17,1

240,0

472,0

18

53447

27 G 1

17,1

259,2

488,0

18

53448

30 G 1

17,7

288,0

536,0

18

53449

33 G 1

18,9

316,8

605,0

18

53450

37 G 1

20,3

355,2

690,0

18

52634

1 G 1,5

4,3

14,4

32,3

16

53451

1 x 1,5

4,3

14,4

32,3

16

53452

2 x 1,5

7,8

29,0

69,0

16

53453

3 G 1,5

8,3

43,0

93,0

16

53454

4 G 1,5

9,1

58,0

120,0

16

53455

5 G 1,5

10,1

72,0

152,0

16

53456

6 G 1,5

10,9

86,4

187,0

16

53457

7 G 1,5

12,1

101,0

222,0

16

53458

8 G 1,5

14,0

115,2

263,0

16

53459

10 G 1,5

14,6

144,0

308,0

16

53460

12 G 1,5

15,0

172,8

330,0

16

53461

14 G 1,5

15,4

201,6

383,0

16

53462

16 G 1,5

16,2

230,4

438,0

16

53463

19 G 1,5

18,3

273,6

554,0

16

53464

21 G 1,5

19,7

302,4

614,0

16

53465

24 G 1,5

21,1

345,6

791,0

16

53466

25 G 1,5

21,7

360,0

701,0

16

53467

27 G 1,5

21,7

389,0

723,0

16

53468

30 G 1,5

21,8

432,0

796,0

16

53469

33 G 1,5

22,6

475,2

880,0

16

53470

37 G 1,5

24,8

532,8

1026,0

16

52635

1 G 2,5

5,0

24,0

46,9

14

53471

1 x 2,5

5,0

24,0

46,9

14

53472

2 x 2,5

9,0

48,0

99,0

14

53473

3 G 2,5

9,9

72,0

140,0

14

53474

4 G 2,5

10,9

96,0

183,0

14

53475

5 G 2,5

12,2

120,0

231,0

14

53476

6 G 2,5

13,2

144,0

280,0

14

53477

7 G 2,5

14,6

168,0

336,0

14

53478

8 G 2,5

15,7

192,0

397,0

14

53479

10 G 2,5

17,9

240,0

460,0

14

53480

12 G 2,5

17,9

288,0

500,0

14

53481

14 G 2,5

19,2

336,0

593,0

14

53482

16 G 2,5

20,1

384,0

675,0

14

53483

19 G 2,5

22,8

456,0

835,0

14

53484

21 G 2,5

23,7

504,0

939,0

14

53485

24 G 2,5

25,8

576,0

1047,0

14

53486

25 G 2,5

25,8

600,0

1067,0

14

53487

27 G 2,5

25,8

648,0

1107,0

14

53488

30 G 2,5

26,7

720,0

1219,0

14

53489

33 G 2,5

28,0

792,0

1349,0

14

53490

37 G 2,5

30,6

888,0

1565,0

14

52636

1 G 4

5,6

38,4

96,0

12

53491

1 x 4

5,6

38,4

96,0

12

53492

2 x 4

10,7

77,0

159,0

12

53493

3 G 4

11,5

115,0

197,0

12

53494

4 G 4

12,8

154,0

260,0

12

53495

5 G 4

14,2

192,0

329,0

12

53496

6 G 4

14,9

230,4

398,0

12

53497

7 G 4

17,0

269,0

478,0

12

53498

8 G 4

17,6

307,2

553,0

12

53499

10 G 4

20,1

384,0

663,0

12

53500

12 G 4

20,1

460,8

725,0

12

53501

14 G 4

21,5

537,6

797,0

12

52637

1 G 6

6,1

57,6

108,0

10

53502

1 x 6

6,1

57,6

108,0

10

53503

2 x 6

11,6

115,2

216,0

10

53504

3 G 6

12,9

173,0

285,0

10

53505

4 G 6

14,4

230,0

375,0

10

53506

5 G 6

15,8

288,0

465,0

10

53507

6 G 6

16,7

345,6

544,0

10

53508

7 G 6

19,4

403,0

664,0

10

52638

1 G 10

7,7

96,0

144,0

8

53509

1 x 10

7,7

96,0

144,0

8

53510

2 x 10

14,7

192,0

351,0

8

53511

3 G 10

15,7

288,0

475,0

8

53512

4 G 10

18,6

384,0

630,0

8

53513

5 G 10

19,6

480,0

782,0

8

53514

6 G 10

21,7

576,0

914,0

8

53515

7 G 10

24,7

672,0

1092,0

8

52639

1 G 16

8,9

153,6

205,0

6

53516

1 x 16

8,9

153,6

205,0

6

53517

2 x 16

17,7

307,2

495,0

6

53518

3 G 16

19,3

460,8

691,0

6

53519

4 G 16

21,2

614,0

905,0

6

53520

5 G 16

23,6

768,0

1129,0

6

53521

6 G 16

26,2

921,6

1327,0

6

53522

7 G 16

28,6

1075,0

1590,0

6

52640

1 G 25

10,9

240,0

336,0

4

53523

1 x 25

10,9

240,0

336,0

4

53524

2 x 25

21,3

480,0

833,0

4

53525

3 G 25

22,7

720,0

1139,0

4

53526

4 G 25

25,4

960,0

1489,0

4

53527

5 G 25

28,1

1200,0

1863,0

4

53528

6 G 25

31,1

1440,0

2275,0

4

53529

7 G 25

34,5

1680,0

2633,0

4

52641

1 G 35

12,8

336,0

454,0

2

53530

1 x 35

12,8

336,0

454,0

2

53531

2 x 35

23,7

672,0

1104,0

2

53532

3 G 35

25,5

1008,0

1513,0

2

53533

4 G 35

28,4

1344,0

1992,0

2

53534

5 G 35

33,5

1680,0

2488,0

2

52642

1 G 50

14,9

480,0

638,0

1

53535

1 x 50

14,9

480,0

638,0

1

53536

2 x 50

29,3

960,0

1573,0

1

53537

3 G 50

31,5

1440,0

2154,0

1

53538

4 G 50

35,3

1920,0

2819,0

1

53539

5 G 50

39,1

2400,0

3505,0

1

52643

1 G 70

17,3

672,0

875,0

2/0

53540

1 x 70

17,3

672,0

875,0

2/0

53541

2 x 70

33,7

1344,0

2157,0

2/0

53542

3 G 70

36,4

2016,0

2946,0

2/0

53543

4 G 70

41,7

2688,0

3888,0

2/0

53544

5 G 70

44,5

3360,0

4864,0

2/0

52644

1 G 95

20,1

912,0

1149,0

3/0

53545

1 x 95

20,1

912,0

1149,0

3/0

53546

2 x 95

37,5

1824,0

2763,0

3/0

53547

3 G 95

40,0

2736,0

3835,0

3/0

53548

4 G 95

47,7

3648,0

5052,0

3/0

53549

5 G 95

50,7

4560,0

6307,0

3/0