(N)HXH-FE 180/E 90

Câble de sécurité, sans halogène, 0,6/1 kV, résistance au feu amélioré

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de sécurité, sans halogène,
    comportement au feu amélioré
    d'après DIN VDE 0266
  • Plage de température
    -30°C à +70°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +90°C
  • Tension nominale U0/U 0,6/1 kV
  • Tension d'essai 4000 V
  • Rayon de courbure minimum
    12x Ø câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 200x106 cJ/kg (jusqu'à 200 Mrad)
  • Valeurs de la tenue au feu
    voir les Informations techniques
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.1 ou cl.2, mono ou multibrin, BS 6360 cl.1 ou cl.2, CEI 60228 cl.1 ou cl.2
  • Isolation conducteurs en polymère
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Enveloppe commune des conducteurs
  • Enroulement en ruban spécial à bonne tenue à la température
  • Gaine extérieure en composé polyoléfine non propagateur de la flamme
  • Gaine orange

Essais

  • Test au feu selon DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 Partie 3, DIN EN 60332-3, CEI 60332-3 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI  61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (remplace DIN VDE 0472 Partie 816)
Propriétés
  • Sans halogène, sans émanation de gaz corrosifs ni toxiques
  • Difficilement combustible et inflammable
  • Auto-extinguible et non propagateur de la flamme
  • Aucune propagation du feu, donc résistant au feu
  • Faible dégagement de fumée
  • Inoffensif sur le plan toxicologique
  • Pas auto-combustible
  • Maintien de la fonction à charge de courant élevée
  • FE 180 : Maintien de l'isolation pendant 180 minutes. Contrôle selon DIN VDE 0472 Partie 814 ≙ CEI 60331. Maintien de l'isolation en cas d'exposition directe aux flammes, avec durée d'essai de 180 minutes.
  • E 90 : Maintien de la fonction d'installations de câblage électrique d'au moins 90 minutes, et réponse aux exigences des directives de protection incendie (Annexe 1 de DIN VDE 0108 Partie 1). Contrôle selon DIN 4102 Partie 12. Un maintien de la fonction de 90 minutes doit être garanti pour des installations d'augmentation de pression d'eau pour l'alimentation en eau d'extinction, les dispositifs de ventilation qui évacuent la fumée et la chaleur des escaliers de secours et de pièces intérieures, de cages d'ascenseurs et de locaux moteurs d'ascenseurs pompiers, les monte-lits indispensables dans les hôpitaux et les ascenseurs pompiers.
Remarques
  • re = conducteur rond monobrin rm = conducteur rond multibrin
Utilisation
Dès que la concentration importante des biens impose d'empêcher, en cas d'incendie, que des personnes soient blessées ou des biens matériels endommagés. Destiné à l'installation dans des locaux secs, humides ou mouillés, sur, dans et sous enduit, dans la maçonnerie et le béton. Leur pose en extérieur et enterrée est admise, à condition qu'ils soient posés dans des conduits. Mais la pose en conduit est admise uniquement si des mesures empêchant toute accumulation d'eau dans le conduit sont prises.
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
Cu 0,-

53180

1 x 16   rm

11,0

154,0

255,0

547,00

53181

1 x 25   rm

12,5

240,0

375,0

745,00

53182

1 x 35   rm

13,5

336,0

475,0

905,00

53183

1 x 50   rm

15,0

480,0

625,0

1034,00

53184

1 x 70   rm

16,5

672,0

855,0

1273,00

53185

1 x 95   rm

18,0

912,0

1140,0

1613,00

53186

1 x 120   rm

20,5

1152,0

1410,0

1737,00

53187

1 x 150   rm

22,5

1440,0

1730,0

2023,00

53188

1 x 185   rm

24,5

1776,0

2140,0

2384,00

53189

1 x 240   rm

27,0

2304,0

2700,0

2724,00

53190

1 x 300   rm

30,0

2880,0

3420,0

3301,00

53191

1 x 400   rm

33,5

3840,0

4310,0

4560,00

53000

3 x 1,5   re

14,0

43,0

280,0

512,00

53001

3 x 2,5   re

15,0

72,0

330,0

599,00

53002

3 x 4   re

16,0

115,0

400,0

674,00

53003

3 x 6   re

17,0

173,0

480,0

840,00

53004

3 x 10   re

19,0

288,0

650,0

1038,00

53005

3 x 16   re

21,0

461,0

850,0

1662,00

52990

3 x 25   rm

25,0

720,0

1300,0

2188,00

52991

3 x 35   rm

28,0

1008,0

1700,0

2920,00

52992

3 x 35 / 16   rm

28,0

1162,0

1850,0

2920,00

52993

3 x 50 / 25   rm

32,0

1680,0

2500,0

3014,00

52994

3 x 70 / 35   rm

36,0

2352,0

3350,0

3616,00

52995

3 x 95 / 50   rm

42,0

3216,0

4500,0

4668,00

52996

3 x 120 / 70   rm

45,0

4128,0

5600,0

5742,00

52997

3 x 150 / 70   rm

49,0

4992,0

6700,0

6810,00

52998

3 x 185 / 95   rm

55,0

6240,0

8350,0

8445,00

52999

3 x 240 / 120   rm

63,0

8064,0

10000,0

10818,00

53006

4 x 1,5   re

15,0

58,0

325,0

619,00

53007

4 x 2,5   re

16,0

96,0

385,0

696,00

53008

4 x 4   re

17,0

154,0

470,0

776,00

53009

4 x 6   re

18,0

230,0

580,0

863,00

53010

4 x 10   re

20,0

384,0

790,0

1173,00

53011

4 x 16   re

22,0

614,0

1100,0

1950,00

53012

4 x 25   rm

27,0

960,0

1650,0

2661,00

53013

4 x 35   rm

30,0

1344,0

2150,0

3170,00

53014

4 x 50   rm

34,0

1920,0

2800,0

3552,00

53030

4 x 70   rm

39,0

2688,0

3800,0

4258,00

53031

4 x 95   rm

44,0

3648,0

5050,0

5636,00

53070

4 x 120   rm

47,0

4608,0

6150,0

6764,00

53390

4 x 150   rm

51,2

5760,0

7662,0

7934,00

53015

5 x 1,5   re

16,0

72,0

375,0

722,00

53016

5 x 2,5   re

17,0

120,0

445,0

866,00

53017

5 x 4   re

18,0

192,0

560,0

978,00

53018

5 x 6   re

20,0

288,0

690,0

1112,00

53019

5 x 10   re

22,0

480,0

950,0

1321,00

53020

5 x 16   rm

24,0

768,0

1300,0

2214,00

53021

5 x 25   rm

29,0

1200,0

1980,0

3113,00

53028

5 x 35   rm

33,0

1680,0

2350,0

3825,00

53029

5 x 50   rm

38,0

2500,0

3100,0

3936,00

53022

7 x 1,5   re

19,0

101,0

560,0

932,00

53027

7 x 2,5   re

21,0

168,0

650,0

1149,00

53025

10 x 1,5   re

23,0

144,0

750,0

1530,00

53026

10 x 2,5   re

25,0

240,0

910,0

1766,00

53023

12 x 1,5   re

25,0

173,0

850,0

1542,00

53024

12 x 2,5   re

26,0

288,0

1000,0

1870,00