DATAPUR-C®

type préférentiel CEM, blindage cuivre, gaine extérieure PUR, marquage métrique

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PVC/PUR spécial
    d'après les normes DIN VDE 0285-525-1 /
    DIN EN 50525-1
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Pic de tension de fonctionnement
    (pas pour installations à courant fort)
    0,14 mm² 350 V
    à partir de 0,25 mm² 500 V
  • Tension d'essai
    0,14 mm² 800 V
    à partir de 0,25 mm² 1200 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Capacité conducteur/conducteur :
    jusqu'à 0,34 mm² env. 120 nF/km
    à partir de 0,5 mm² env. 160 nF/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
Structure
  • Âme en cuivre nu, multibrins, selon DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Construction du conducteur avec :
    0,34 mm² = 7 x 0,25 mm
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN 47100
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Ruban séparateur
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PUR type de mélange TMPU selon DIN VDE 0207-363-10-2/ DIN EN 50363-10-2
  • Gaine extérieure grise (RAL 7032)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Résistance chimique : bonne contre les acides, les produits alcalins et les liquides hydrauliques
  • Grande souplesse à basse température
  • Haute résistance aux frottements
  • Résistant aux huiles et graisses, aux essences sans alcool, au kérosène, aux intempéries, aux rayons UV, à l'oxygène et à l'ozone, aux microbes et à la pourriture, à l'eau de mer et aux eaux usées, aux vibrations
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross-section is in mm².
Utilisation
Grâce à sa structure spécifique, ce câble est particulièrement adapté aux installations de traitement de l'information, à l'instar des systèmes informatiques, machines de bureau et installations de signaux et de commande. DATAPUR-C® démontre ses performances aussi sur le plan acoustique, dans les installations téléphoniques, les installations d'appel et d'interphone, ainsi qu'en technique de pesage, de mesure et de régulation. Extrêmement robuste, ce câble se distingue par sa résistance à des contraintes mécaniques importantes dans des locaux humides voire mouillés. Les perturbations extérieures haute fréquence sont bloquées (tresse de cuivre étamé). Résistant à l'abrasion, aux coupures et aux entailles.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

52490

2 x 0,14

3,9

12,3

21,0

26

52491

3 x 0,14

4,0

14,0

25,0

26

52492

4 x 0,14

4,3

15,7

29,0

26

52493

5 x 0,14

4,7

19,5

35,0

26

52494

7 x 0,14

5,2

23,4

41,0

26

52495

10 x 0,14

6,5

28,5

54,0

26

52496

12 x 0,14

6,7

34,3

64,0

26

52497

14 x 0,14

6,9

39,9

74,0

26

52498

18 x 0,14

7,6

51,5

93,0

26

52499

21 x 0,14

8,4

60,1

108,0

26

52500

25 x 0,14

9,1

71,9

128,0

26

52501

2 x 0,25

4,3

14,7

26,0

24

52502

3 x 0,25

4,5

17,1

33,0

24

52503

4 x 0,25

4,8

20,6

38,0

24

52504

5 x 0,25

5,4

24,8

44,0

24

52505

7 x 0,25

5,8

31,1

53,0

24

52506

10 x 0,25

7,3

42,0

79,0

24

52507

12 x 0,25

7,5

51,0

92,0

24

52508

14 x 0,25

8,1

60,1

105,0

24

52509

18 x 0,25

9,1

77,9

128,0

24

52510

21 x 0,25

9,6

91,4

148,0

24

52511

25 x 0,25

10,6

110,8

175,0

24

52512

2 x 0,34

4,9

17,0

33,0

22

52513

3 x 0,34

5,1

20,7

42,0

22

52514

4 x 0,34

5,5

24,7

48,0

22

52515

5 x 0,34

6,0

30,1

57,0

22

52516

7 x 0,34

6,6

38,2

77,0

22

52517

10 x 0,34

8,4

63,1

111,0

22

52518

12 x 0,34

8,6

74,2

128,0

22

52519

14 x 0,34

9,0

85,3

144,0

22

52520

18 x 0,34

10,1

107,4

175,0

22

52521

21 x 0,34

10,9

124,1

200,0

22

52522

25 x 0,34

12,0

147,0

233,0

22

52523

2 x 0,5

5,3

23,2

38,0

20

52524

3 x 0,5

5,6

30,1

51,0

20

52525

4 x 0,5

6,4

35,4

58,0

20

52526

5 x 0,5

6,9

52,6

77,0

20

52527

7 x 0,5

7,3

65,3

93,0

20

52528

10 x 0,5

9,6

88,8

134,0

20

52529

12 x 0,5

9,7

101,9

155,0

20

52530

14 x 0,5

10,2

115,1

175,0

20

52531

18 x 0,5

11,5

141,2

214,0

20

52532

21 x 0,5

12,1

161,1

245,0

20

52533

25 x 0,5

13,7

187,9

285,0

20