DATAFLAMM®-C-PAAR

type préférentiel CEM, sans halogène, blindé, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de données spécial sans halogène
  • Plage de température
    en mouvement +5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Pic de tension de fonctionnement
    (pas pour installations à courant fort)
    0,14 mm² = max. 350 V
    ≥ 0,25 mm² = 500 V
  • Tension d'essai
    0,14 mm² = 800 V
    ≥ 0,25 mm² = 1200 V
  • Résistance d'isolement
    min. 2 GOhm x km
  • Capacité de service
    conducteur/conducteur < 70 nF/km
  • Rayon de courbure min.
    7,5x Ø de câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0812
  • Structure de l'âme : 0,34 mm² = 7x0,25 mm
  • Isolation des conducteurs en mélange PE de type L/MD selon DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23
  • Repérage des conducteurs selon DIN 47100
  • Conducteurs torsadés par paires, longueurs de pas optimisées
  • Conducteurs torsadés en couches, longueurs de pas optimisées
  • Ruban séparateur
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure type de mélange HM2 selon DIN VDE 0207 Partie 24
  • Gaine extérieure grise (RAL 7005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés

Essais

  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Matériaux de la gaine sans halogène, auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation

Utilisés dans des appareils de télécommunication, des installations de traitement de l'information dans des bâtiments publics, des laboratoires et des grands magasins dans lesquels l'émission d'halogène doit impérativement être empêchée en cas d'incendie. Utilisé aussi en tant que câble de branchement et de raccordement de signaux, de mesure, de commande et de communication pour installations d'appel et d'interphones, les installations d'horloges électriques, dispositifs de pesage et machines de bureau. Ils peuvent être posés sur ou sous enduit, dans des locaux secs, humides ou mouillés, mais aussi dans la maçonnerie et le béton. L'isolation PE des conducteurs garanti des valeurs de capacité nettement plus avantageuses que celles des conducteurs PVC classiques. La gaine thermoplastique sans halogène ne dégage aucun gaz toxique ni corrosif. Demeure hors perturbation si exposé à des impulsions extérieures ou à des signaux haute fréquence, grâce au blindage.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre paires x
section
mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

52435

2 x 2 x 0,14

4,7

22,5

37,0

26

52436

3 x 2 x 0,14

5,1

25,6

47,0

26

52437

4 x 2 x 0,14

5,8

39,1

66,0

26

52438

5 x 2 x 0,14

6,3

45,3

76,0

26

52439

6 x 2 x 0,14

6,8

51,4

87,0

26

52440

7 x 2 x 0,14

6,8

54,2

94,0

26

52441

10 x 2 x 0,14

8,9

68,7

119,0

26

52442

12 x 2 x 0,14

9,2

78,3

135,0

26

52443

15 x 2 x 0,14

10,0

79,9

157,0

26

52444

18 x 2 x 0,14

11,0

99,2

190,0

26

52445

2 x 2 x 0,25

5,7

27,1

44,0

24

52446

3 x 2 x 0,25

6,2

42,4

66,0

24

52447

4 x 2 x 0,25

7,0

54,5

81,0

24

52448

5 x 2 x 0,25

7,9

59,8

98,0

24

52449

6 x 2 x 0,25

8,6

64,6

116,0

24

52450

7 x 2 x 0,25

8,6

71,3

120,0

24

52451

10 x 2 x 0,25

10,6

93,3

153,0

24

52452

12 x 2 x 0,25

11,4

108,0

175,0

24

52453

15 x 2 x 0,25

12,5

123,4

213,0

24

52454

18 x 2 x 0,25

13,1

139,7

248,0

24

52455

2 x 2 x 0,34

6,5

43,3

68,0

22

52456

3 x 2 x 0,34

7,2

55,0

92,0

22

52457

4 x 2 x 0,34

7,9

64,0

110,0

22

52458

5 x 2 x 0,34

8,8

74,5

128,0

22

52459

6 x 2 x 0,34

9,8

85,0

147,0

22

52460

7 x 2 x 0,34

9,8

89,8

154,0

22

52461

10 x 2 x 0,34

12,2

119,8

209,0

22

52462

12 x 2 x 0,34

12,9

139,4

245,0

22

52463

15 x 2 x 0,34

14,4

160,0

279,0

22

52464

18 x 2 x 0,34

15,3

207,2

363,0

22

52465

2 x 2 x 0,5

7,4

50,2

76,0

20

52466

3 x 2 x 0,5

8,0

64,5

107,0

20

52467

4 x 2 x 0,5

9,0

77,2

134,0

20

52468

5 x 2 x 0,5

9,9

96,2

150,0

20

52469

6 x 2 x 0,5

10,9

107,4

176,0

20

52470

7 x 2 x 0,5

10,9

117,3

185,0

20

52471

10 x 2 x 0,5

13,8

158,2

275,0

20

52472

12 x 2 x 0,5

14,5

177,8

330,0

20

52473

15 x 2 x 0,5

15,8

236,4

380,0

20

52474

18 x 2 x 0,5

17,1

265,4

450,0

20

52475

2 x 2 x 0,75

8,5

64,6

105,0

19

52476

3 x 2 x 0,75

9,3

81,7

137,0

19

52477

4 x 2 x 0,75

10,6

107,6

166,0

19

52478

5 x 2 x 0,75

11,7

126,1

200,0

19

52479

6 x 2 x 0,75

12,7

138,6

236,0

19

52480

7 x 2 x 0,75

12,7

153,7

255,0

19

52481

10 x 2 x 0,75

15,6

220,0

363,0

19

52482

12 x 2 x 0,75

16,8

265,5

434,0

19

52483

15 x 2 x 0,75

18,6

327,6

500,0

19

52484

18 x 2 x 0,75

20,5

374,6

580,0

19