DATAFLAMM®-C

type préférentiel CEM, sans halogène, blindé, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de données spécial sans halogène
  • Plage de température
    en mouvement +5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Pic de tension de fonctionnement
    (pas pour installations à courant fort)
    0,14 mm² = max. 350 V
    ≥ 0,25 mm² = 500 V
  • Tension d'essai
    0,14 mm² = 800 V
    ≥ 0,25 mm² = 1200 V
  • Résistance d'isolement
    min. 2 GOhm x km
  • Capacité de service
    conducteur/conducteur < 70 nF/km
  • Rayon de courbure min.
    7,5x Ø de câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0812
  • Structure de l'âme : 0,34 mm² = 7x0,25 mm
  • Isolation des conducteurs en mélange PE de type L/MD selon DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23
  • Repérage des conducteurs selon DIN 47100
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Ruban séparateur
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure type de mélange HM2 selon DIN VDE 0207 Partie 24
  • Gaine extérieure grise (RAL 7005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • L'isolation PE des conducteurs garantit des valeurs de capacité nettement plus avantageuses que celles des conducteurs PVC classiques.

Essais

  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Matériaux de la gaine sans halogène, auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • Types équivalents non blindés : DATAFLAMM®
Utilisation

Utilisés en tant que câbles de branchement et de raccordement de signaux, de mesure, de commande et de communication pour installations d'appel et d'interphones, les installations d'horloges électriques, dispositifs de pesage et machines de bureau. Ils peuvent être posés sur ou sous enduit, dans des locaux secs, humides ou mouillés, mais aussi dans la maçonnerie et le béton. Ils sont utilisés dans des appareils de télécommunication, des installations de traitement de l'information dans des bâtiments publics, des laboratoires, des grands magasins et autres bâtiments dans lesquels l'émission d'halogène doit impérativement être empêchée en cas d'incendie. Demeure hors perturbation si exposé à des impulsions extérieures ou à des signaux haute fréquence, grâce au blindage.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

52365

2 x 0,14

3,7

12,4

21,0

26

52366

3 x 0,14

3,9

14,0

25,0

26

52367

4 x 0,14

4,1

15,8

26,0

26

52368

5 x 0,14

4,4

19,5

32,0

26

52369

7 x 0,14

4,7

23,4

39,0

26

52370

10 x 0,14

5,9

28,4

54,0

26

52371

12 x 0,14

6,0

31,4

69,0

26

52372

14 x 0,14

6,4

37,5

76,0

26

52373

16 x 0,14

6,7

43,4

82,0

26

52374

18 x 0,14

7,0

51,4

90,0

26

52375

21 x 0,14

7,4

61,8

102,0

26

52376

25 x 0,14

8,3

76,0

121,0

26

52377

30 x 0,14

8,6

92,7

146,0

26

52378

34 x 0,14

9,4

121,0

167,0

26

52379

40 x 0,14

10,2

126,1

170,0

26

52380

2 x 0,25

4,3

14,6

23,0

24

52381

3 x 0,25

4,5

17,0

28,0

24

52382

4 x 0,25

4,8

20,6

34,0

24

52384

5 x 0,25

5,2

24,7

42,0

24

52385

7 x 0,25

5,6

31,2

49,0

24

52386

10 x 0,25

7,2

42,1

81,0

24

52387

12 x 0,25

7,3

47,5

88,0

24

52388

14 x 0,25

7,9

52,7

100,0

24

52389

16 x 0,25

8,3

58,1

113,0

24

52390

18 x 0,25

9,1

78,0

126,0

24

52391

21 x 0,25

9,5

94,3

144,0

24

52392

25 x 0,25

10,6

116,5

164,0

24

52393

30 x 0,25

11,1

132,2

191,0

24

52394

34 x 0,25

11,9

144,6

214,0

24

52395

40 x 0,25

13,0

163,3

245,0

24

52396

2 x 0,34

4,8

16,9

31,0

22

52397

3 x 0,34

5,1

20,6

38,0

22

52398

4 x 0,34

5,5

24,5

47,0

22

52399

5 x 0,34

6,0

30,0

58,0

22

52400

7 x 0,34

6,4

38,2

76,0

22

52401

10 x 0,34

8,0

62,2

110,0

22

52402

12 x 0,34

8,5

69,4

123,0

22

52403

14 x 0,34

9,0

82,1

140,0

22

52404

16 x 0,34

9,5

95,0

157,0

22

52405

18 x 0,34

10,2

107,3

172,0

22

52406

21 x 0,34

10,8

122,4

195,0

22

52407

25 x 0,34

12,2

142,2

226,0

22

52408

30 x 0,34

12,7

162,6

261,0

22

52409

34 x 0,34

13,7

178,9

285,0

22

52410

40 x 0,34

14,9

203,3

330,0

22

52411

2 x 0,5

5,1

23,0

37,0

20

52412

3 x 0,5

5,5

30,0

46,0

20

52413

4 x 0,5

5,9

35,3

57,0

20

52414

5 x 0,5

6,6

52,5

77,0

20

52415

7 x 0,5

7,1

65,3

92,0

20

52416

10 x 0,5

9,3

88,7

135,0

20

52417

12 x 0,5

9,4

98,7

148,0

20

52418

18 x 0,5

11,1

141,2

210,0

20

52419

21 x 0,5

12,0

161,0

242,0

20

52420

25 x 0,5

13,5

187,2

285,0

20

52421

30 x 0,5

14,2

223,2

340,0

20

52422

40 x 0,5

16,5

294,9

445,0

20

52423

2 x 0,75

5,9

30,6

45,0

19

52424

3 x 0,75

6,2

38,1

60,0

19

52425

4 x 0,75

6,9

58,0

80,0

19

52426

5 x 0,75

7,5

68,4

97,0

19

52427

7 x 0,75

8,1

88,4

127,0

19

52428

10 x 0,75

10,4

122,5

175,0

19

52429

12 x 0,75

10,9

137,2

196,0

19