DATAFLAMM®

sans halogène, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de données spécial sans halogène
  • Plage de température
    en mouvement +5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Pic de tension de fonctionnement
    (pas pour installations à courant fort)
    0,14 mm² = max. 350 V
    ≥ 0,25 mm² = 500 V
  • Tension d'essai
    0,14 mm² = 800 V
    ≥ 0,25 mm² = 1200 V
  • Résistance d'isolement
    min. 2 GOhm x km
  • Capacité de service
    conducteur/conducteur < 70 nF/km
  • Rayon de courbure min.
    7,5x Ø de câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0812
  • Structure de l'âme : 0,34 mm² = 7x0,25 mm
  • Isolation des conducteurs en mélange PE de type L/MD selon DIN VDE 0819-103/DIN EN 50290-2-23
  • Repérage des conducteurs selon DIN 47100, sans répétition de couleur
  • Conducteurs toronnés en couches, longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure type HM2 selon DIN VDE 0207 Partie 24
  • Gaine extérieure grise (RAL 7005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés

Essais

  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Matériaux de la gaine sans halogène, auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • Type équivalent blindé : DATAFLAMM®-C
Utilisation
Sans halogène, les câbles de données DATAFLAMM® sont utilisés en tant que câbles de branchement et de raccordement de signaux, de mesure, de commande et de communication pour installations d'appel et d'interphones, les installations d'horloges électriques, dispositifs de pesage et machines de bureau. Ils peuvent être utilisés, dans des locaux secs, humides ou mouillés. L'isolation PE des conducteurs garantit des valeurs de capacité nettement plus avantageuses que celles des conducteurs PVC classiques. Ils sont utilisés dans des appareils de télécommunication, des installations de traitement de l'information dans des bâtiments publics, des laboratoires, des grands magasins et autres bâtiments dans lesquels l'émission d'halogène doit impérativement être empêchée en cas d'incendie. La gaine thermoplastique sans halogène ne dégage aucun gaz toxique ni corrosif.
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
52300

2 x 0,14

3,3

2,6

14,0

26

52301

3 x 0,14

3,5

4,0

17,0

26

52302

4 x 0,14

3,7

5,3

19,0

26

52303

5 x 0,14

4,0

6,6

23,0

26

52304

6 x 0,14

4,3

7,9

25,0

26

52305

7 x 0,14

4,3

9,2

27,0

26

52306

8 x 0,14

4,6

10,3

30,0

26

52307

10 x 0,14

5,4

13,2

38,0

26

52308

12 x 0,14

5,7

16,0

45,0

26

52309

15 x 0,14

6,1

20,1

57,0

26

52310

18 x 0,14

6,7

23,7

65,0

26

52311

21 x 0,14

7,0

27,9

76,0

26

52312

25 x 0,14

7,8

33,4

88,0

26

52313

30 x 0,14

8,2

39,3

98,0

26

52314

34 x 0,14

8,8

45,5

111,0

26

52315

40 x 0,14

9,5

53,6

139,0

26

52316

50 x 0,14

10,5

64,9

764,0

26

52317

2 x 0,25

3,8

4,7

18,0

24

52318

3 x 0,25

4,0

7,1

21,0

24

52319

4 x 0,25

4,3

9,5

26,0

24

52320

5 x 0,25

4,7

12,0

31,0

24

52321

7 x 0,25

5,1

16,6

40,0

24

52322

10 x 0,25

6,4

24,0

56,0

24

52323

12 x 0,25

6,6

28,6

64,0

24

52324

15 x 0,25

7,4

36,0

80,0

24

52430

18 x 0,25

7,9

43,2

90,0

24

52431

21 x 0,25

8,6

50,4

105,0

24

52325

25 x 0,25

9,4

59,8

121,0

24

52326

34 x 0,25

11,0

81,3

168,0

24

52327

40 x 0,25

12,0

96,0

196,0

24

52328

2 x 0,34

4,4

6,4

25,0

22

52329

3 x 0,34

4,7

9,7

30,0

22

52330

4 x 0,34

5,0

13,0

35,0

22

52331

5 x 0,34

5,5

16,4

43,0

22

52332

7 x 0,34

6,0

22,7

58,0

22

52333

10 x 0,34

7,8

32,4

80,0

22

52334

12 x 0,34

8,0

39,1

91,0

22

52335

15 x 0,34

9,0

49,1

115,0

22

52336

18 x 0,34

9,8

59,1

135,0

22

52337

21 x 0,34

10,4

68,3

154,0

22

52338

25 x 0,34

12,0

81,4

180,0

22

52339

34 x 0,34

13,6

111,1

233,0

22

52340

40 x 0,34

14,8

130,5

272,0

22

52341

2 x 0,5

4,6

9,5

30,0

20

52342

3 x 0,5

4,9

14,2

36,0

20

52343

4 x 0,5

5,3

19,2

43,0

20

52344

5 x 0,5

5,9

24,0

56,0

20

52345

7 x 0,5

6,4

33,7

70,0

20

52346

10 x 0,5

8,3

48,0

101,0

20

52347

12 x 0,5

8,6

57,4

117,0

20

52348

15 x 0,5

9,8

72,0

145,0

20

52349

18 x 0,5

10,5

86,4

171,0

20

52350

21 x 0,5

11,1

101,0

197,0

20

52351

25 x 0,5

12,6

120,0

230,0

20

52352

30 x 0,5

13,3

142,6

269,0

20

52353

34 x 0,5

14,5

163,1

301,0

20

52354

40 x 0,5

15,8

192,0

365,0

20

52355

2 x 0,75

5,2

14,3

40,0

19

52356

3 x 0,75

5,5

21,5

51,0

19

52357

4 x 0,75

6,0

28,6

61,0

19

52358

5 x 0,75

6,7

36,1

76,0

19

52359

7 x 0,75

7,3

50,3

97,0

19

52360

10 x 0,75

9,8

72,0

137,0

19

52361

12 x 0,75

10,0

86,2

167,0

19