HELUTHERM® 145 MULTI-C

souple, réticulé,
sans halogène, blindé, type préférentiel CEM

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de raccordement et de commande sans
    halogène et résistant à la température
  • Plage de température
    en mouvement -35°C à +120°C
    pose fixe -55°C à +145°C
    en cas de court-circuit +250°C
  • Tension nominale
    jusqu'à 1,0 mm² = U0/U 300/ 500 V
    à partir de 1,5 mm² = U0/U 450/ 750 V
    pose fixe et protégée
    à partir de 1,5 mm² = U0/U 600/1000 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Rayon de courbure minimum
    mouvement occasionnel 8 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Valeurs de la tenue au feu
    voir les Informations techniques
  • Intensité admissible
    voir Informations techniques
  • Homologation
    Germanischer Lloyd
Structure
  • Âme cuivre étamé, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en copolymère polyoléfine réticulé et sans halogène
  • Repérage des conducteurs noirs numérotés
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en copolymère polyoléfine réticulé et sans halogène
  • Gaine noire
  • Avec marquage métrique
  • Autres couleurs d'isolation et de gaine disponibles sur demande
Propriétés
  • Propagation du feu réduite
  • Faible dégagement de fumée
  • Résistance élevée à l'abrasion et à l'entaille
  • Bonne résistance aux huiles et aux intempéries
  • Résistance aux rayons UV et à l'ozone
  • Résistance à la température de brasage
  • Classe de température B
  • Grâce à la réticulation, ces câbles résistent à la fonte, même en cas de contact avec un fer à souder, à des températures de 300° à 380°C
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

 

  • Test au feu (test d'incendie de faisceau) selon DIN VDE 0482-332-3-22, BS 4066 Partie 3, DIN EN 60332-3-22, CEI 60332-3-22 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • Test au feu (câble) selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1-2
  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI  61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (remplace DIN VDE 0472 Partie 816)

 

Remarques
  • Types équivalents non blindés : HELUTHERM® 145 MULTI
Utilisation
Ces câbles de raccordement et de commande sans halogène, réticulés et résistants à la température, dont le comportement au feu est excellent, sont destinés au raccordement de luminaires, d'appareils de chauffage, de machines électriques (classe de température B), d'installations de commande et de distribution. Leur longévité exceptionnelle repose en partie sur leur tenue hors norme à la température. Ces câbles font preuve d'une bonne résistance aux intempéries et d'une excellente tenue à la température, résistance à l'humidité, à l'ozone et aux UV ; ils sont surtout utilisés dans des systèmes de gestion de la circulation et en extérieur. En cas d'incendie, la combustion de ces câbles sans halogène ne dégage que peu de fumées, aucun gaz corrosif et la charge calorifique réduite représente un risque minimum inhérent à des gaz de combustion toxiques. Les dommages consécutifs à un incendie subis par les systèmes de commande et de surveillance et la structure de béton et d'acier des bâtiments sont ainsi réduits. La haute résistance de température permet éventuellement de choisir une section plus faible, donnant ainsi un gain d'encombrement et de poids du câbles. Ces câbles contribuent largement à la sécurité et à la protection de l'environnement.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
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
52194

2 x 0,25

5,0

16,0

36,0

24

52195

3 x 0,25

5,5

21,0

44,0

24

52196

5 x 0,25

6,4

29,0

68,0

24

52197

7 x 0,25

7,5

37,0

95,0

24

52198

1 x 0,5

3,7

15,0

24,0

20

52199

2 x 0,5

6,0

29,0

55,0

20

52200

3 x 0,5

6,3

38,0

64,0

20

52201

4 x 0,5

6,9

45,0

78,0

20

52202

5 x 0,5

7,7

51,0

95,0

20

52203

6 x 0,5

8,1

66,0

106,0

20

52204

7 x 0,5

8,4

68,0

122,0

20

52205

8 x 0,5

9,0

80,0

138,0

20

52206

10 x 0,5

10,4

93,0

161,0

20

52207

12 x 0,5

10,4

107,0

170,0

20

52208

14 x 0,5

11,0

122,0

193,0

20

52209

16 x 0,5

11,7

129,0

216,0

20

52210

19 x 0,5

12,8

158,0

253,0

20

52211

21 x 0,5

13,5

167,0

281,0

20

52212

1 x 0,75

4,0

18,0

29,0

19

52213

2 x 0,75

6,7

38,0

71,0

19

52214

3 x 0,75

7,1

50,0

82,0

19

52215

4 x 0,75

7,7

58,0

100,0

19

52216

5 x 0,75

8,5

70,0

117,0

19

52217

6 x 0,75

9,1

85,0

135,0

18

52218

7 x 0,75

9,9

90,0

158,0

19

52219

8 x 0,75

10,8

110,0

178,0

19

52220

10 x 0,75

11,5

140,0

207,0

19

52221

12 x 0,75

11,7

148,0

220,0

19

52222

14 x 0,75

12,2

167,0

250,0

19

52223

16 x 0,75

13,2

183,0

282,0

19

52224

19 x 0,75

14,5

212,0

335,0

19

52225

21 x 0,75

15,3

230,0

370,0

19

52226

1 x 1

4,2

20,0

33,0

18

52227

2 x 1

7,2

46,0

78,0

18

52228

3 x 1

7,7

56,0

92,0

18

52229

4 x 1

8,3

66,0

112,0

18

52230

5 x 1

9,0

95,0

134,0

18

52231

6 x 1

9,5

105,0

164,0

18

52232

7 x 1

10,8

109,0

192,0

18

52233

8 x 1

11,4

130,0

219,0

18

52234

10 x 1

12,8

138,0

254,0

18

52235

12 x 1

12,8

164,0

270,0

18

52236

14 x 1

13,5

198,0

308,0

18

52237

16 x 1

14,3

203,0

350,0

18

52238

19 x 1

16,2

235,0

447,0

18

52239

21 x 1

17,0

257,0

492,0

18

52240

1 x 1,5

4,8

22,0

42,0

16

52241

2 x 1,5

8,4

58,0

105,0

16

52242

3 x 1,5

8,9

71,0

121,0

16

52243

4 x 1,5

9,9

86,0

156,0

16

52244

5 x 1,5

10,7

104,0

188,0

16

52245

6 x 1,5

11,5

118,0

225,0

16

52246

7 x 1,5

12,7

136,0

264,0

16

52247

8 x 1,5

13,7

172,0

308,0

16

52248

10 x 1,5

15,4

193,0

361,0

16

52249

12 x 1,5

15,4

222,0

383,0

16

52250

14 x 1,5

16,0

272,0

458,0

16

52251

16 x 1,5

17,0

285,0

515,0

16

52252

19 x 1,5

19,3

331,0

639,0

16

52253

21 x 1,5

20,3

367,0

705,0

16

51000

25 x 1,5

21,7

526,0

841,0

16

52254

1 x 2,5

5,6

28,0

59,0

14

52255

2 x 2,5

9,9

96,0

148,0

14

52256

3 x 2,5

10,5

146,0

183,0

14

52257

4 x 2,5

11,5

150,0

221,0

14

52258

5 x 2,5

12,8

200,0

273,0

14

52259

6 x 2,5

13,8

227,0

326,0

14

52260

7 x 2,5

14,3

235,0

397,0

14

52261

8 x 2,5

16,8

265,0

475,0

14

52262

10 x 2,5

18,3

326,0

542,0

14

52263

12 x 2,5

18,4

376,0

582,0

14

52264

14 x 2,5

19,6

428,0

681,0

14

52265

16 x 2,5

20,7

480,0

778,0

14

52266

19 x 2,5

23,5

557,0

948,0

14

52267

21 x 2,5

24,4

606,0

1042,0

14

52268

1 x 4

6,3

56,0

86,0

12

52269

2 x 4

10,9

135,0

196,0

12

52270

3 x 4

11,5

178,0

248,0

12

52271

4 x 4

13,2

220,0

316,0

12

52272

5 x 4

14,5

259,0

376,0

12

52273

6 x 4

15,6

302,0

452,0

12

52274

7 x 4

16,1

355,0

555,0

12

52275

8 x 4

18,3

392,0

655,0

12

52276

10 x 4

20,7

480,0

767,0

12

52277

12 x 4

20,7

557,0

829,0

12

52278

14 x 4

22,1

636,0

948,0

12

52279

1 x 6

6,9

81,0

108,0

10

52280

2 x 6

12,4

175,0

255,0

10

52281

3 x 6

12,8

240,0

330,0

10

52282

4 x 6

14,9

305,0

429,0

10

52283

5 x 6

16,0

441,0

536,0

10

52284

6 x 6

17,4

473,0

624,0

10

52285

7 x 6

19,3

505,0

751,0

10

52286

1 x 10

8,6

124,0

170,0

8

52287

2 x 10

15,1

265,0

409,0

8

52288

3 x 10

17,0

370,0

550,0

8

52289

4 x 10

18,1

485,0

715,0

8

52290

5 x 10

20,2

610,0

882,0

8

52291

6 x 10

23,3

715,0

1026,0

8

52292

7 x 10

24,3

820,0

1195,0

8