N2XH-FE 180/E 30

Câble de sécurité, sans halogène, 0,6/1 kV, résistance au feu amélioré

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de sécurité, sans halogène,
    comportement au feu amélioré selon
    DIN VDE 0266
  • Plage de température
    -30°C à +70°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +90°C
  • Tension nominale U0/U 0,6/1 kV
  • Tension d'essai 4000 V
  • Rayon de courbure minimum
    15x Ø câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 200x106 cJ/kg (jusqu'à 200 Mrad)
  • Valeurs de la tenue au feu
    voir les Informations techniques
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.1 ou cl.2, mono ou multibrin, BS 6360 cl.1 ou cl.2, CEI 60228 cl.1 ou cl.2
  • Isolation des conducteurs en polyéthylène réticulé type de mélange 2XI1 selon DIN VDE 0276 Partie 604
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 et 0276 Partie 604
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Enveloppe commune des conducteurs, composé de bourrage sans halogène, enrobé
  • Gaine extérieure en polyoléfine thermoplastique sans halogène, non propagatrice de chaleur
  • Gaine orange

Essais

  • Test au feu selon DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 partie 3, DIN EN 60332-3, CEI 60332-3 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI  61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (remplace DIN VDE 0472 Partie 816)
Propriétés
  • Sans halogène, sans émanation de gaz corrosifs ni toxiques
  • Difficilement combustible et inflammable
  • Auto-extinguible et non propagateur de la flamme
  • Aucune propagation du feu, donc résistant au feu
  • Faible dégagement de fumée, entraves réduites de l'accès aux issues de secours et de l'intervention d'extinction
  • Inoffensif sur le plan toxicologique
  • Pas auto-combustible
  • Maintien de la fonction à charge de courant élevée
  • FE 180 : Maintien de l'isolation pendant 180 minutes. Contrôle selon DIN VDE 0472 Partie 814 ≙ CEI 60331. Maintien de l'isolation en cas d'exposition directe aux flammes, avec durée d'essai de 180 minutes.
  • E 30 : Maintien de la fonction d'installations de câblage électrique d'au moins 30 minutes, et répond aux exigences des directives de protection incendie (Annexe de DIN VDE 008 Partie 1) contrôle selon DIN 4102 Partie 12. Un maintien de la fonction de 30 minutes doit être garanti pour que des personnes ou des animaux se trouvant dans le bâtiment en feu puissent s'en échapper. Ce câble garantit un maintien de fonction de 30 minutes des installations de détection d'incendie et d'alarme, les éclairages de secours et de remplacement, les ascenseurs avec couplage d'évacuation, sauf lorsque les câbles se trouvent dans les cages d'ascenseurs ou les locaux machines.
Remarques
  • re = conducteur rond monobrin rm = conducteur rond multibrin
Utilisation

Partout où une grande concentration de biens rend indispensable d'empêcher des dégâts physiques et matériels en cas d'incendie, à l'exemple d'installations industrielles, centrales électriques, bâtiments communaux, hôtels, aéroports, métros, établissements hospitaliers (DIN VDE 0107), grands magasins, locaux informatiques, théâtres, cinémas, immeubles, assemblées publiques, écoles, etc. (DIN VDE 0108), les exploitations minières, installations off-shore, centrales de commande, en ingénierie de trafic, dans les installations électriques de secours et dispositifs d'alerte. Destiné à l'installation dans des locaux secs, humides ou mouillés, sur, dans et sous enduit, dans la maçonnerie et le béton. Leur pose en extérieur et enterrée est admise, à condition qu'ils soient posés dans des conduits. Mais la pose en conduit est admise uniquement si des mesures empêchant toute accumulation d'eau dans le conduit sont prises.
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
Cu 0,-

52058

1 x 4   re

8,0

38,0

155,0

131,00

52059

1 x 6   re

9,0

58,0

190,0

156,00

52060

1 x 10   re

10,0

96,0

215,0

171,00

52061

1 x 16   re

10,5

154,0

240,0

225,00

52062

1 x 25   rm

13,0

240,0

380,0

302,00

52063

1 x 35   rm

14,0

336,0

460,0

349,00

52064

1 x 50   rm

15,5

480,0

590,0

408,00

52065

1 x 70   rm

17,5

672,0

820,0

489,00

52066

1 x 95   rm

19,5

912,0

1090,0

582,00

52067

1 x 120   rm

21,0

1152,0

1350,0

661,00

52068

1 x 150   rm

23,0

1440,0

1650,0

732,00

52069

1 x 185   rm

25,0

1776,0

2030,0

865,00

52070

1 x 240   rm

29,0

2304,0

2590,0

1070,00

52071

2 x 1,5   re

11,5

29,0

170,0

202,00

52072

2 x 2,5   re

12,0

48,0

190,0

215,00

52073

2 x 4   re

13,0

77,0

260,0

272,00

52074

2 x 6   re

14,0

115,0

310,0

328,00

52075

2 x 10   re

15,5

192,0

430,0

458,00

52076

2 x 16   re

17,5

307,0

600,0

549,00

52077

2 x 25   rm

22,0

480,0

930,0

707,00

52078

3 x 1,5   re

12,0

43,0

170,0

205,00

52079

3 x 2,5   re

12,5

72,0

220,0

249,00

52080

3 x 4   re

13,5

115,0

290,0

324,00

52081

3 x 6   re

14,5

173,0

370,0

416,00

52082

3 x 10   re

16,5

288,0

530,0

525,00

52083

3 x 16   re

18,5

461,0

760,0

624,00

52084

3 x 25   rm

23,5

720,0

1160,0

941,00

52088

3 x 25 / 16   rm

22,5

874,0

1430,0

1181,00

52085

3 x 35   rm

26,0

1080,0

1560,0

1398,00

52089

3 x 35 / 16   rm

28,0

1162,0

1810,0

1398,00

52086

3 x 50   rm

29,0

1440,0

2030,0

1444,00

52090

3 x 50 / 25   rm

32,0

1680,0

2340,0

1444,00

52087

3 x 70   rm

34,0

2016,0

2890,0

1732,00

52091

3 x 70 / 35   rm

35,0

2352,0

3190,0

1732,00

52092

3 x 95 / 50   rm

40,0

3216,0

4350,0

2235,00

52093

3 x 120 / 70   rm

45,0

4128,0

5550,0

2826,00

52094

3 x 150 / 70   rm

48,5

4992,0

6560,0

3442,00

52095

3 x 185 / 95   rm

54,0

6240,0

8240,0

4095,00

52096

4 x 1,5   re

12,5

58,0

210,0

253,00

52097

4 x 2,5   re

13,0

96,0

260,0

285,00

52614

4 x 4   re

13,0

154,0

310,0

445,00

52615

4 x 6   re

14,5

230,0

410,0

517,00

52616

4 x 10   re

16,0

384,0

620,0

658,00

52617

4 x 16   re

18,0

614,0

900,0

1106,00

52628

4 x 25   rm

23,6

960,0

1600,0

1360,00

52629

4 x 35   rm

26,4

1344,0

2050,0

1543,00

52383

4 x 50   rm

29,5

1920,0

2761,0

1981,00

52432

4 x 70   rm

34,6

2688,0

3785,0

2407,00

52433

4 x 95   rm

39,0

3648,0

5010,0

2748,00

52434

4 x 120   rm

43,5

4608,0

6135,0

3747,00

52618

5 x 1,5   re

12,0

72,0

210,0

400,00

52619

5 x 2,5   re

13,0

120,0

280,0

443,00

52620

5 x 4   re

14,5

192,0

380,0

621,00

52621

5 x 6   re

15,5

288,0

510,0

665,00

52622

5 x 10   re

18,0

480,0

760,0

817,00

52623

5 x 16   re

20,0

768,0

1120,0

1298,00

52626

5 x 25   rm

24,5

1200,0

1840,0

1603,00

52627

5 x 35   rm

33,5

1680,0

2510,0

1819,00

52624

7 x 1,5   re

13,0

101,0

250,0

451,00

52625

12 x 1,5   re

16,5

173,0

390,0

593,00