MULTITHERM 400-ES

sans halogène, tresse acier inoxydable

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Isolation spéciale de conducteur
    pour hautes températures
  • Plage de température
    -60°C à +400°C
    (sur période brève +500°C)
  • Tension nominale 500 V
  • Tension d'essai 2500 V
  • Rayon de courbure min.
    5x Ø de câble
Structure
  • Âme cuivre nickelé, brins fins (ASTM B 355)
  • 1. Isolation de conducteur en tresse en soie de verre imprégnée de silicone 2. Isolation de conducteur en soie de verre imprégnée de silicone
  • Repérage des conducteurs - nombre de conducteurs avec conducteur de protection 3 = V/J, BE, MA 4 = V/J, NO, BE, MA 5 = V/J, NO, BE, MA, BL 6 = V/J, NO, BE, MA, BL, RO 7 = V/J, NO, BE, MA, BL, RO, GR - nombre de conducteurs sans conducteur de protection 2 = BE, MA 3 = NO, BE, MA 4 = NO, BE, MA, BL 5 = NO, BE, MA, BL, RO 6 = NO, BE, MA, BL, RO, GR 7 = NO, BE, MA, BL, RO, GR, VE
  • Conducteurs torsadés entre eux
  • Gaine extérieure en tresse en soie de verre imprégnée de silicone
  • Tresse en acier inoxydable, couverture 80% env.
Propriétés
  • Sans amiante ni cadmium
Remarques
  • D'autres dimensions sont disponibles sur demande.
  • Types équivalents non blindés : MULTITHERM 400
  • Lors de la première utilisation à des températures supérieures à 200 ° C, le vernis d'imprégnation peut se dégrader et ne laisser subsister que le pur isolant en fibres de verre. Ceci peut être observé comme une évaporation ( dégagement de fumées )
Utilisation

Utilisation lorsque la température ambiante et la température de raccordement sont extrêmement élevées, notamment dans les aciéries et les usines métallurgiques, les laminoirs, les fonderies, verreries et fabriques de céramique, la construction des centrales électriques, l'industrie chimique, la technique pétrolière, le génie médical, ainsi que dans le câblage des résistances d'appareils électriques de chauffage, de fours et de machines de moulage thermoplastique. Ces propriétés sont très avantageuse en présence d'influences chimiques. En présence d'humidité, nous recommandons de ne pas dépasser une température avoisinant 220°C, sinon un environnement sec. La tresse en acier inoxydable robuste protège le câble des atmosphères agressives et des contraintes mécaniques. La tresse de blindage est également utilisée pour la mise à la terre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

max. zulässige
Strom-
belastbarkeit

bei +340°C (A)

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

52018

2 x 0,5

7,1

10,0

3,3

84,0

1194,00

52019

3 x 0,5

7,3

15,0

3,1

89,0

1599,00

52020

4 x 0,5

8,4

19,0

3,0

111,0

1838,00

52021

5 x 0,5

8,9

25,0

2,9

126,0

2244,00

52022

6 x 0,5

9,5

30,0

2,8

146,0

2741,00

52023

7 x 0,5

9,6

34,0

2,7

158,0

3212,00

52024

2 x 0,75

7,6

14,4

5,1

95,0

1283,00

52025

3 x 0,75

7,9

21,6

5,1

109,0

1695,00

52026

4 x 0,75

8,9

29,0

4,9

131,0

1944,00

52027

5 x 0,75

9,7

36,0

4,7

157,0

2372,00

52028

6 x 0,75

10,4

43,0

4,5

177,0

2899,00

52029

7 x 0,75

10,6

50,0

4,4

190,0

3396,00

52030

2 x 1

7,8

19,0

7,0

105,0

1342,00

52031

3 x 1

8,7

29,0

6,7

126,0

1796,00

52032

4 x 1

9,2

38,0

6,4

148,0

2034,00

52033

5 x 1

10,0

48,0

6,2

174,0

2487,00

52034

6 x 1

10,7

58,0

6,0

198,0

2708,00

52035

7 x 1

10,9

67,0

5,8

212,0

3564,00

52036

2 x 1,5

8,9

29,0

9,4

132,0

1507,00

52037

3 x 1,5

9,2

43,0

9,0

153,0

1986,00

52038

4 x 1,5

10,0

58,0

8,6

183,0

2258,00

52039

5 x 1,5

10,9

72,0

8,3

212,0

2758,00

52040

6 x 1,5

11,6

88,0

8,0

241,0

3376,00

52041

7 x 1,5

11,9

101,0

7,8

259,0

3957,00

52042

2 x 2,5

10,1

48,0

12,2

191,0

1798,00

52043

3 x 2,5

10,6

72,0

11,6

213,0

2113,00

52044

4 x 2,5

11,5

96,0

11,2

256,0

2439,00

52045

5 x 2,5

12,7

120,0

10,8

307,0

2972,00

52046

6 x 2,5

14,9

144,0

10,4

359,0

3767,00

52047

7 x 2,5

15,1

168,0

10,1

388,0

4241,00

52048

2 x 4

11,9

77,0

16,0

260,0

2486,00

52049

3 x 4

12,3

115,0

15,3

303,0

3114,00

52050

4 x 4

15,1

154,0

14,6

378,0

3743,00

52051

5 x 4

15,6

192,0

14,1

458,0

4586,00

52052

7 x 4

16,6

270,0

13,3

593,0

6633,00

52053

3 x 6

16,3

173,0

20,0

442,0

4190,00

52054

4 x 6

18,3

230,0

19,0

567,0

5116,00

52055

5 x 6

19,8

288,0

18,0

671,0

6266,00

52056

4 x 10

22,1

384,0

26,0

866,0

8347,00

52057

4 x 16

26,6

615,0

34,0

1203,0

12964,00