NHMH-O

câble sous gaine sans halogène ni substances nocives 300/500 V

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine sans substances nocives
    pour pose fixe selon DIN VDE 0250 Partie 215
  • Température de service admise
    sur conducteur +70°C
  • Tension nominale
    U0/U 300/500 V
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe 4x Ø de câble
  • Valeurs de la tenue au feu
    voir les Informations techniques
Structure
  • Conducteur cuivre nu, mono ou multibrin
  • Isolation de conducteur en mélange polymère thermoplastique sans halogène, d'épaisseur optimisée
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 Modèle monoconducteur - couleur noire (SW)
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Gaine extérieure en mélange polymère thermoplastique sans halogène et non réticulé
  • Gaine extérieure grise (RAL 7035)
Propriétés

Essais

  • Corrosivité des gaz de combustion (absence d'halogène) Contrôle selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2, HD 602, (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Comportement au feu auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • Densité de fumées Contrôle selon DIN VDE 0472 Partie 818
Remarques
  • re = conducteur rond monobrin rm = conducteur rond multibrin
  • x = sans conducteur de protection
  • Modèle O : Câble monoconducteur à isolation noire. Câble à deux à 7 conducteurs sans fil V/J.
Utilisation
Cette gaine à comportement défini au feu est utilisée dans une installation dans des immeubles d'habitation, des bâtiments publics et industriels. Destiné à l'installation dans des locaux secs, humides ou mouillés, en pose sur, dans et sous enduit et dans la maçonnerie ou le béton, mais pas pour incorporation directe dans du béton secoué, vibré ou compacté. Une pose à l'air libre est admise à condition que le câble ne soit pas exposé directement aux rayons du soleil. Une pose directe en terre ou en immersion dans l'eau est interdite.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

51970

1 x 1,5

re

8,3

14,4

39,0

74,00

51976

2 x 1,5

re

8,9

29,0

82,0

121,00

51981

3 x 1,5

re

9,2

43,0

92,0

128,00

51983

4 x 1,5

re

9,9

58,0

115,0

179,00

51991

7 x 1,5

re

11,5

101,0

167,0

327,00

51971

1 x 2,5

re

9,0

24,0

47,0

105,00

51977

2 x 2,5

re

10,0

48,0

110,0

178,00

51982

3 x 2,5

re

10,6

72,0

128,0

193,00

51984

4 x 2,5

re

11,0

96,0

152,0

209,00

51972

1 x 4

re

9,5

38,0

62,0

132,00

51978

2 x 4

re

11,5

77,0

160,0

271,00

51985

4 x 4

re

13,4

154,0

244,0

424,00

51973

1 x 6

re

10,0

58,0

83,0

165,00

51979

2 x 6

re

12,4

115,0

208,0

347,00

51986

4 x 6

re

15,9

230,0

345,0

565,00

51974

1 x 10

re

11,5

96,0

125,0

248,00

51980

2 x 10

re

14,9

192,0

340,0

532,00

51987

4 x 10

re

17,5

384,0

522,0

818,00

51975

1 x 16

rm

12,9

154,0

188,0

360,00

51988

4 x 16

rm

19,9

614,0

815,0

1318,00

51989

4 x 25

rm

27,4

960,0

1305,0

1998,00

51990

4 x 35

rm

30,4

1344,0

1750,0

3015,00